(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ【10個入り】

ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
5,470円
税込価格
6,017円

【特長】・定番のTNGGネガタイプの三角チップ・材質サーメット品は高い仕上面粗...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • ・「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    ・詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

商品仕様

納期

旋盤チップ(ネガ) TNGG:関連画像
旋盤チップ(ネガ) TNGG:関連画像
 

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.4
超硬
SXR10

1パック

10個入り

5,470( 6,017円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.4
超硬
SXR20

1パック

10個入り

5,470( 6,017円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
サーメット
VC625

1パック

10個入り

5,470( 6,017円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.8
超硬
SXR10

1パック

10個入り

5,470( 6,017円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.8
超硬
SXR20

1パック

10個入り

5,470( 6,017円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
サーメット
VC625

1パック

10個入り

5,470( 6,017円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・定番のTNGGネガタイプの三角チップ
・材質サーメット品は高い仕上面粗度を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • ・「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    ・詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・TNGG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・TNGG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・PCD・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・PCD・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・SNGG-UM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・SNGG-UM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・PCD・NF-CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・PCD・NF-CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・SPMT-SF・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・SPMT-SF・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TPMR-21・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  サンドビック・TPMR-21・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・SCMT-FP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・SCMT-FP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・PCD・NF-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・PCD・NF-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー ミスミ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 5,470円 647円 17,454円 910円 1,316円 444円 6,090円 606円 984円 510円 630円 5,707円 556円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 中切削 仕上げ~中切削 中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N)
                            コーティング ノンコート - ノンコート ノンコート - ノンコート ノンコート CVDコーティング - ノンコート - ノンコート -
                            被削材状態 断続 - 軽断続 - - 軽断続 - - - 軽断続 - - -

                            ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 10件のレビュー
                            旋盤加工の外径荒~仕上げ
                            評価 5.0満足度:5.02016/09/01
                            今まで使っていた同等のチップと値段を比較してこちらを購入。
                            安いのに、品質や仕上がり具合も以前と全く変わらず最高です。

                            逆勝手のチップもよく使うので、こちらも検討したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            8が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品加工
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/20
                            使ってみての印象は仕上げ品質、耐久性とも大満足です。また購入する予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            旋盤加工のチップ交換
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/06
                            10個入りで安価ですが、切れもよく耐久性も問題ありません。
                            仕上げ面はキレイですし十分使えると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安いといえば安いが
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/30
                            セラやミツよりも安価だが、安物というわけではなく、OEMに近い感覚がしました。特にセラ。
                            使用感は問題なく、していませんが、摩耗体制も同等に感じました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メカ部品の追加工に使用。
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/03
                            外周を切削するには、非常に便利で安価で助かっています。3ヶ所使えるのも、良いですね。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 被削材:一般鋼 ときどきノックピンをつけたまま削る。このチップの切削条件を教えて下さい。
                            A
                            一般鋼でしたら 切削速度90m/min 送り0.2mm/rev 。例えばφ12の被削材でしたら2400rpm 450mm/minとなります。またノックピンで火花がとぶようでしたら回転数を落として下さい。キリコがつながるようでしたら回転数を上げて下さい。
                            Q ステンレスを削りたいがその場合、SXRとVC625とどちらが良いのか。
                            A
                            SXRが一般鋼材用、VC625がステンレス向けとなっておりますので、TNGG160404R-C-VC625をお勧め致します。
                            Q 被削材:一般鋼 チップの材質を選定下さい。
                            A
                            一般鋼でしたら、超硬をお勧めいたします。サーメットもありますが、靱性は超硬の方がありますので、超硬は幅広く使えます。ミスミの旋盤チップ(ネガ)、型番TNGG160404R-C-SXR20をお勧め致します。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました