(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ミスミ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

ミスミ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ (レビュー)

通常価格(税別)
530円
税込価格
583円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・ 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄など幅広い被削材にも対応
・ 一般鋼/中切削/断続加工において、耐欠損性と長寿命を実現
【用途】
・第一推奨は一般鋼/中切削/断続加工。
・断続加工における対欠損性と、鋼以外も削れる汎用性の高いタイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • ・「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    ・詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

ミスミ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    粗加工
    評価 5.0満足度:5.02018/05/24
    あくまでうちで加工している製品の粗加工に関してですが、某メーカーの同等品を使用していた時と比べチップの価格は約83%でチップ寿命が約1.2倍という状況です。
    中仕上げやSUSでも今のところ問題なく使用しています。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    通常外径、えぐりこみの荒引
    評価 5.0満足度:5.02017/08/09
    主に旋盤でえぐりこみの荒引をするのに使っています。
    基本、鉄でも肉盛り材でも何でも削れるので、
    削る途中でステンレス層から鉄層に変わったりする製品にはものすごい威力を発揮します。
    しかも安い。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    旋盤加工に
    評価 5.0満足度:5.02022/06/07
    値段が安く、調質材などでも綺麗に削れます。仕上がりも綺麗でリピートしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    加工
    評価 5.0満足度:5.02018/03/03
    サンプル提供品で使用しました。主要メーカーの商品とは未だ加工条件に差があります。今後よくなっていけば使用したいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミスミ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

ミスミ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    ミスミ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    ミスミ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      ミスミ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      ミスミ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        ミスミ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        ミスミ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          ミスミ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          ミスミ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DNMG-GM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DNMG-GM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG-28・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG-28・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・PCD・DNGA-DIA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・PCD・DNGA-DIA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TNMG-UZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TNMG-UZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-CB・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-CB・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNMG-UG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNMG-UG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・SCMT-MU・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・SCMT-MU・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・SNMG-UZ・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・SNMG-UZ・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 530円 360円 530円 360円 360円 930円 1,010円 11,550円 520円 810円 520円 675円 630円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            形状 D(55°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) T(三角形) W(六角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) S(四角形)
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材) P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材) P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材) P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材) P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材) M(ステンレス鋼) - N(非鉄金属) - - - - -
                            用途 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 - 仕上げ~中切削 中~粗切削 - 中切削 仕上げ~中切削 中~粗切削
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 - - - - - - 0.8 -
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 PCD 超硬 - 超硬 超硬 超硬

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。