(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XCP-HBEM2R1
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/レギュラータイプ XCP チョウコウエンドミル

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/レギュラータイプ XCP-HBEM2R1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
1,780円
税込単価
1,958円

【特長】・HPM31・SKD11焼入鋼等の調質鋼から高硬度鋼(~65HRC)の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。

XCP-HBEM2R1 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XCP-HBEM2R1

メーカー標準品
2
6
1
-
6
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

1,780( 1,958円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HPM31・SKD11焼入鋼等の調質鋼から高硬度鋼(~65HRC)の金型、部品加工、ハイテン材等に最適なシリーズ
・剛性の高いネガ刃形状で、倣い加工や等高線加工・高速切削でも長寿命化を実現、且つ表面精度も良好な仕上り
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

仕様・概要


高硬度鋼倣い加工に最適な先端形状により圧倒的な高耐久を実現しました。
65HRCまでの高硬度鋼加工が可能です。

技術情報

Q XCPシリーズはどのようなコーティングですか?
A 耐熱性が高く表面硬度が高いコーティングです。
   高硬度の加工に使用されます。
シリーズ名コーティング種主な被削材耐酸化性(°)表面硬度(HV)
XCPSi系高硬度鋼約1,200前後約3,700前後
Q 高硬度鋼にはどのような種類がありますか?
A 高硬度鋼とは硬度45HRC以上の鋼材を指しています。
   一般的なSC材でも熱処理で高硬度になりますので、加工の際は鋼材名の他、
   熱処理と硬度も確認しておくことが肝心です。
   高硬度鋼としてよく使用される鋼
分類JIS記号焼入れ硬度
炭素工具鋼SK~58~61HRC
合金工具鋼SKS~55~62HRC
合金工具鋼(ダイス鋼)SKD~55~62HRC
高速度工具鋼(ハイス鋼)SKH~57~66HRC
軸受鋼(ベアリング鋼)SUJ~52~63HRC
SUS系STAVAX(製品名)45~54HRC

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアープローまたはMQLでご使用ください。
  • 切削加工時、にビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。
  • 切削条件の送り速度と回転速度の「標準」は荒加工、「高速」は仕上げ加工を想定しています。高速ミーリングのメリットについてはこちらをご覧ください。

型番 XCP-HBEM2R

■切削条件

被削材調質鋼
(40~55HRC)
高硬度鋼
(55~60HRC)
高硬度鋼
(60~65HRC)
先端
R
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
0.2650-50,000-600-50,000-550-50,000-
0.31,040-50,000-960-50,000-780-50,000-
0.41,460-50,000-1,180-43,800-900-38,200-
0.52,2402,65047,70050,0001,4302,30035,00050,0001,1201,95030,60050,000
0.752,3104,80031,80050,0001,4503,90023,30050,0001,4602,74020,40038,200
11,7403,67023,90043,0001,0802,62017,50036,6001,0001,94015,30028,600
1.51,7303,43015,90028,6001,0802,57011,70024,4009501,88010,20019,100
21,5903,28011,90021,5001,0202,5108,80018,3009301,8207,60014,300
2.51,5403,6209,50017,2009902,6007,00014,6001,0401,9006,10011,500
31,3902,8608,00014,3008902,2005,80012,2008401,6705,1009,500
41,2502,7106,00010,7008002,1104,4009,2007601,5703,8007,200
51,1302,5304,8008,6007001,9103,5007,3007001,4403,1005,700
61,0102,3404,0007,2006001,6702,9006,1006201,2802,5004,800
加工内容AdPfAdPfAdPf
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
粗加工≦0.1D≦0.08D≦0.3D≦0.24D≦0.07D≦0.05D≦0.21D≦0.15D≦0.07D≦0.05D≦0.21D≦0.15D
仕上加工≦0.03D≦0.02D≦0.1D≦0.05D≦0.02D≦0.01D≦0.05D≦0.05D≦0.02D≦0.01D≦0.05D≦0.05D


XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/レギュラータイプ:関連画像

カタログ

 

Loading...

XCP-HBEM2R1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/レギュラータイプの型番XCP-HBEM2R1のページです。
型番XCP-HBEM2R1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/レギュラータイプ

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/レギュラータイプ

    エポックハイハードボール TH3

    エポックハイハードボール TH3

      XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

      XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

        XCPシリーズ超硬ボールエンドミル R精度±3μm/高硬度鋼加工用/2枚刃/ショートタイプ

        XCPシリーズ超硬ボールエンドミル R精度±3μm/高硬度鋼加工用/2枚刃/ショートタイプ

          XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

          XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

            XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

            XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

              HB HMコート 2枚刃ボール

              HB HMコート 2枚刃ボール

                超硬2枚刃 TiSiNコート(ザ・)カットミル IC2BHT

                超硬2枚刃 TiSiNコート(ザ・)カットミル IC2BHT

                  高硬度用 超硬2枚刃 特殊コート (ザ・)カットミル IC2RBV

                  高硬度用 超硬2枚刃 特殊コート (ザ・)カットミル IC2RBV

                    HSB HMコート 1枚刃・2枚刃

                    HSB HMコート 1枚刃・2枚刃

                      MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

                      MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

                        エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□

                        エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□

                          GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型

                          GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型

                            メーカー ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ユニオンツール THE CUT THE CUT ユニオンツール ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル
                            通常価格 - 7,705円 - - - - 2,275円 1,680円 2,158円 1,876円 - 20,742円 4,084円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 - 曲面 / R溝 曲面 / R溝 曲面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 平面 / 側面 / 曲面 / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) - -
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/レギュラータイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
                            自由曲面
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/31
                            自由曲面の仕上げに
                            この規格は、ワンランク上の加工条件で加工可能なので選択する。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕上げ
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/30
                            入れ子の長時間
                            仕上げ加工には
                            非常に丈夫で適しております
                            問題ないですね

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            SKD-11(HRC60)の加工
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/25
                            熱処理材を加工するため購入。
                            値段の割りに非常に耐久性もあり
                            満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            通常加工として。
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/06
                            何より安い。景気の関係で最近は再研磨してギリギリまで使っていますが、以前は摩耗して来たら新しい物を購入してました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XCP-HBEM2R0.5
                            XCP-HBEM2R1.5
                            XCP-HBEM2R2
                            XCP-HBEM2R2-4
                            XCP-HBEM2R2.5
                            XCP-HBEM2R3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            R精度
                            (μm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            首径
                            (mm)
                            ●在庫品 □製作品

                            1,930円

                            ( 2,123円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品130.5-450±5tebis / Zoller2D/3D-1在庫品

                            2,130円

                            ( 2,343円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品381.5-660±5tebis / Zoller2D/3D-1在庫品

                            2,570円

                            ( 2,827円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品482-670±5tebis / Zoller2D/3D-1在庫品

                            3,060円

                            ( 3,366円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品482-470±5tebis / Zoller2D/3D-2在庫品

                            3,060円

                            ( 3,366円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品5122.5-680±5tebis / Zoller2D/3D-1在庫品

                            3,060円

                            ( 3,366円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品6123-690-7~+3tebis / Zoller2D/3D-2在庫品

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました