(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二眼セーフティーグラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

二眼セーフティーグラス【5個入り】

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,591円
税込単価
1,750円

シンプル&軽量ですがポリカーボネイド素材で目をしっかり守ります!

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 適用規格:
    ANSI規格品(Z87.1)
  • 材質:
    レンズ:PC(ポリカーボネイド)、フレーム:ポリカーボネイド
  • レンズ色:
    クリア
  • サイズ(mm):
    140(幅)×44(高さ)×156(つる長さ)
  • 可視光線透過率(%):
    約87~92
  • 内容量:
    1パック(5個)

型番

MSGL1-PACK 解除

Loading...

製品仕様

型番形状用途規格曇り止めUVカット耐静電性傷防止レンズ交換
MSGL1-PACK二眼型メガネ防塵ANSI
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSGL1-PACK

1パック(5個)

1パック

5個入り

1,591( 1,750円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

シンプル&軽量ですがポリカーボネイド素材で目をしっかり守ります!

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

二眼セーフティーグラスの型番MSGL1-PACKのページです。
型番MSGL1-PACKに関する仕様情報を記載しております。

二眼セーフティーグラスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました