(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二眼セーフティースポーツグラス

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

二眼セーフティースポーツグラス【5個入り】

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,372円
税込単価
2,609円

つるの長さを調節できるのでフィット感抜群です。防曇加工で作業時に曇りにくくする...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 適用規格:
    ANSI規格品(Z87.1)
  • 材質:
    レンズ:PC(ポリカーボネイド)、フレーム:ナイロン
  • レンズ色:
    クリア
  • サイズ(mm):
    150(幅)×56(高さ)×165~180(つる長さ)
  • 可視光線透過率(%):
    約87~93
  • 内容量:
    1パック(5個)

型番

MSGL4-PACK 解除

Loading...

製品仕様

型番形状用途規格曇り止めUVカット耐静電性傷防止レンズ交換
MSGL4-PACK二眼型メガネ防塵ANSI
外形図を表示

指定中の仕様・寸法情報

形状二眼型メガネ用途防塵
規格ANSI曇り止め
UVカット耐静電性
傷防止レンズ交換
適用規格ANSI規格品(Z87.1)材質レンズ:PC(ポリカーボネイド)、フレーム:ナイロン
レンズ色クリアサイズ(mm)150(幅)×56(高さ)×165~180(つる長さ)
可視光線透過率(%)約87~93内容量1パック(5個)

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSGL4-PACK

1パック(5個)

1パック

5個入り

2,372( 2,609円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

つるの長さを調節できるのでフィット感抜群です。防曇加工で作業時に曇りにくくすることで快適に作業ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

二眼セーフティースポーツグラスの型番MSGL4-PACKのページです。
型番MSGL4-PACKに関する仕様情報を記載しております。

二眼セーフティースポーツグラスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト