(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】

【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,120円
税込単価
10,032円

・30枚入り×10箱の大容量。毎日使い捨てできるマットで清潔な環境を維持・厚さ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンマット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 色:
  • 厚さ(mm):
    0.02mm/枚
  • サイズ(mm):
    900×600
  • 材質(マット部分):
    ポリエチレン
  • 内容量:
    300枚/箱

(i)ご注意

  • 保管時は必ず平らな場所に倒して置いてください。縦にして置くと変形して使用できなくなります。
  • 保管時・使用時ともに高温にならないように注意してください。変形する恐れがあります。
  • 本商品のパッケージは中国語での表記となっております。中国語表記のパッケージ在庫が無くなり次第、順次日本語表記に切替させていただきます。
  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

型番

MAT-2436-BL-BOX 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様


製品仕様
・低密度ポリエチレンと水溶性アクリル製粘着剤を使用した強粘着シートが靴の裏や車輪等に付着した汚れ・ほこりを除去します。
・主に電子・製薬・食品・クリーンルーム関連施設で異物混入や汚染予防として使用されています。


・厚さ0.02mmの極薄素材で処分時のゴミも削減可能
商品特長
1.柔軟な素材で設置や使用が簡単
2.各シートの端に1から30までの番号ラベルが貼られており残数の把握ができる

1箱で300回使用可能(1箱入数・・・1シート30枚×10シート)
使用方法
製品比較情報
 
メーカー名ミスミトラスコ中山アズワン
型番MAT-2436-BL-BOXCM6090-10B2-4909-02
入数300枚(30枚1組×10組入)300枚(30枚1組×10組入)300枚(30枚1組×10組入)
最小購入数量300枚300枚300枚
サイズ600×900600×900600×900
用途・特徴大容量でお買い得になってリニューアル!1箱購入時で1枚30.4円。5箱以上まとめ買いなら1枚あたり24.3円~!クリーンルーム入口などでご利用いただく屋内用の粘着マット。靴の裏の汚れなどの除去に最適な強粘着の屋内マット。
価格9,12018,52518,529
1枚あたり価格30.461.861.8
 ★5箱以上なら1箱7290円・1枚24.3円  

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAT-2436-BL-BOX

300枚/箱

1パック

10個入り

9,120( 10,032円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・30枚入り×10箱の大容量。毎日使い捨てできるマットで清潔な環境を維持
・厚さ0.02mmで、捨てるときもかさばらない
・マットの端に1から30までの番号があり、残数の確認も簡単
・900mm×600mmの一般的なサイズで工場入口や、工場内のルーム移動時の靴底清掃に最適
【まとめ買いでお得】まとめて5個以上ご購入でさらに23%もお得!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。


順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 保管時は必ず平らな場所に倒して置いてください。縦にして置くと変形して使用できなくなります。
  • 保管時・使用時ともに高温にならないように注意してください。変形する恐れがあります。
  • 本商品のパッケージは中国語での表記となっております。中国語表記のパッケージ在庫が無くなり次第、順次日本語表記に切替させていただきます。
  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 返品を希望される場合は、以下の操作方法ページをご参照の上、お手続きをお願いいたします。
    //chk0-jp.misumi-ec.com/guide/operation/35.html
  • 保証を利用しての返品依頼はWebでの受け付けとなります。カスタマーセンターへお問い合せいただいても対応できない場合があります。
  • 今後の商品開発の参考のために、商品使用時のご感想や、返品に至った理由などをお聞かせいただくため、お電話させていただく場合がございますがご了承ください。
  • 開封・ご使用済み商品でも返品可能です。
  • 返品可能期間は商品発送日より30日以内のものに限らせていただきます。
  • 返品にかかる送料は弊社にて負担させていただきます。
  • お一人様、1商品につき1回までの返品受付とさせていただきます。
  • 返金方法は以降のご請求からの相殺または返金とさせていただきます。

Loading...

商品担当おすすめ

MAT-2436-BL-BOXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マットの型番MAT-2436-BL-BOXのページです。
型番MAT-2436-BL-BOXに関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました