(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨てゴム手袋 ニトリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MGG-L
使い捨てゴム手袋 ニトリーズ【10~150個入り】 ゴクウスゴムテブクロ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,177円
税込単価
1,295円

【特長】・樹脂特有のフィット感と、ニトリル特有の伸縮性を実現しました。・特殊配...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 詳細タイプ:
    ラテックスフリー、パウダーフリー
  • 色:
    パープル
  • 全長(cm):
    23
  • 手の平厚み(mm):
    0.07
  • 材質:
    ニトリルゴム/塩化ビニル樹脂(可塑剤)

Loading...

製品特性・ラインナップ・用途

使い捨て手袋 素材特性表

※注意:本表はあくまで素材特性を表現しており、実際の強度などは商品の厚みによって異なります。

ニトリルゴム手袋 商品ラインナップ

特長シリーズ名称型番本商品商品画像
定番タイプ

極薄ニトリルゴム手袋 ブルー (粉なし)

GNGLV-NP-□ 
とにかくリーズナブル

使い捨てゴム手袋 ニトリーズ

MGG-□
スベリ止め効果抜群

ニトリルゴム手袋 メカニック

MNGPG-□ 

ニトリルゴム手袋 用途別一覧

こんな用途に最適です!

ハードな作業や細かな作業に!油や薬品食品加工や衛生目的に作業全般埃・汚れを袖口までガード

ニトリルゴム手袋 メカニック

ニトリルゴム手袋 メカニック

極薄ニトリルゴム手袋 ブルー (粉なし)

極薄ニトリルゴム手袋 ブルー (粉なし)

-
-----
---

使い捨てゴム手袋 ニトリーズ

-
外形図を表示

MGG-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGG-L

L
8.8
10.5
1箱(150枚)

1パック

150個入り

1,177( 1,295円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂特有のフィット感と、ニトリル特有の伸縮性を実現しました。
・特殊配合により、従来の樹脂手袋より柔らかくニトリル手袋に近い感覚があります。
・アレルギーの原因となる加硫促進剤を使用しておりません。
・ラテックスフリーのため、天然ゴムアレルギーによる手荒れの心配がありません。
・便利な左右兼用タイプのため、無駄なくお使いいただけます。
・手首部分からの取り出しが可能で、衛生的にご使用いただけます。
・パウダーフリーのため、パウダーによるアレルギーやパウダー飛散による異物混入の心配はありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

使い捨てゴム手袋 ニトリーズの型番MGG-Lのページです。
型番MGG-Lに関する仕様情報を記載しております。

使い捨てゴム手袋 ニトリーズのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 16件のレビュー
機械作業・掃除用
評価 5.0満足度:5.02020/03/19
他メーカーのPB品と比較してもコスパがいいと思います。丈夫ですし、ニオイもないので使いやすいです。

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

手袋
評価 5.0満足度:5.02023/05/27
用途に応じて使い分けをしている中でこの手袋も耐久性があり使いやすいタイプだと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

手袋として
評価 4.0満足度:4.02021/03/01
薄さもちょうど良く手にしっかりフィットしますが
やぶ脱ぎやすさはよくありませんので破れやすいです。
作業性は問題ありません

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

機械加工等での手汚れ防止
評価 5.0満足度:5.02020/10/20
二トリルよりは天然ゴム手袋に近い着け心地に感じます。
天然ゴムよりサラッとした感じで、丈夫さも問題なく思います。
指先の感触優先ならニトリルゴムでピッチリしたサイズの方が良いかもですが、作業内容や好みによりますね。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

オイルを扱う作業時に使用。
評価 2.0満足度:2.02020/09/29
使用感は良好ですが、手首の部分がゆるゆるで残念でした。
製品の改良を希望します。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
MGG-L-PACK
MGG-M
MGG-M-PACK
MGG-S
MGG-S-PACK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 中指長
(cm)
手の平幅
(cm)
入数

11,180円

( 12,298円 )

10個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

L8.810.51パック(150枚×10箱)

1,177円

( 1,295円 )

150個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

M89.51箱(150枚)

11,180円

( 12,298円 )

10個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

M89.51パック(150枚×10箱)

1,177円

( 1,295円 )

150個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

S7.18.51箱(150枚)

11,180円

( 12,298円 )

10個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

S7.18.51パック(150枚×10箱)

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました