(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なしロング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MNGL-L
ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なしロング)【10~100個入り】 ゴクウスゴムテブクロ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,980円
税込単価
2,178円

【特長】・ロングタイプでピッタリフィットします。・粉なし(パウダーフリー)加工...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    ロング
  • 詳細タイプ:
    粉なし
  • 色:
    ブルー
  • 全長(cm):
    30
  • 手の平厚み(mm):
    0.1
  • 材質:
    ニトリルゴム
  • 仕様2:
    食品衛生法適合品

Loading...

製品特性・ラインナップ・用途

使い捨て手袋 素材特性表

※注意:本表はあくまで素材特性を表現しており、実際の強度などは商品の厚みによって異なります。

ニトリルゴム手袋 商品ラインナップ

特長シリーズ名称型番本商品商品画像
定番タイプ極薄ニトリルゴム手袋 ブルー (粉なし)GNGLV-NP-□ 
袖口をしっかりガード

ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なしロング)

MNGL-□
とにかくリーズナブル

使い捨てゴム手袋 ニトリーズ

MGG-□ 
スベリ止め効果抜群

ニトリルゴム手袋 メカニック

MNGPG-□ 

ニトリルゴム手袋 用途別一覧

こんな用途に最適です!

ハードな作業や細かな作業に!油や薬品食品加工や衛生目的に作業全般埃・汚れを袖口までガード

ニトリルゴム手袋 メカニック

ニトリルゴム手袋 メカニック

極薄ニトリルゴム手袋 ブルー (粉なし)

極薄ニトリルゴム手袋 ブルー (粉なし)

ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なしロング)

-----
---

使い捨てゴム手袋 ニトリーズ

-
外形図を表示

MNGL-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MNGL-L

L
8.5
10.5
1箱(100枚)

1パック

100個入り

1,980( 2,178円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングタイプでピッタリフィットします。
・粉なし(パウダーフリー)加工を施し、柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
・耐油性に優れています。
・突刺し強度に大変優れています。
・食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)。
・便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なしロング)の型番MNGL-Lのページです。
型番MNGL-Lに関する仕様情報を記載しております。

ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なしロング)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
手袋を着用したまま手洗いする用途
評価 5.0満足度:5.02020/03/31
袖口がロングでない一般的なタイプと比べると、価格は約2倍です。
しかし、ロングだと手袋を着用したまま手洗いしても手袋内に水が入りにくいため、手袋を着用したまま手洗いしたい場合には、ロングの方が最適だと思います。
破れにくく品質も良かったです。

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
MNGL-L-PACK
MNGL-M
MNGL-M-PACK
MNGL-S
MNGL-S-PACK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 中指長
(cm)
手の平幅
(cm)
入数

17,820円

( 19,602円 )

10個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

L8.510.51パック(100枚×10箱)

1,980円

( 2,178円 )

100個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

M8.39.51箱(100枚)

17,820円

( 19,602円 )

10個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

M8.39.51パック(100枚×10箱)

1,980円

( 2,178円 )

100個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

S88.51箱(100枚)

17,820円

( 19,602円 )

10個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

S88.51パック(100枚×10箱)

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました