(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルゴム手袋 メカニック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MNGPG-L
ニトリルゴム手袋 メカニック【10~50個入り】 ゴクウスゴムテブクロ

  • 数量スライド割引
  • サンプル品対象
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,689円
税込単価
1,858円

【特長】・特殊エンボス加工により、スベリ止め効果が抜群です。・粉なし(パウダー...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 詳細タイプ:
    特殊エンボス加工/粉なし
  • 色:
    ブラック
  • 全長(cm):
    24
  • 手の平厚み(mm):
    0.18
  • 材質:
    ニトリルゴム
  • 指先厚み(μm):
    220(エンボス込み)
  • 指先厚み(mm):
    0.22(エンボス込み)

(i)ご注意

  • 本製品はサンプル品対象となります。サンプルご希望サイズ2枚でのお届けとなります。

型番

MNGPG-L 解除

Loading...

サイズの見かた

製品特性・ラインナップ・用途

エンボス加工拡大画像

使い捨て手袋 素材特性表

※注意:本表はあくまで素材特性を表現しており、実際の強度などは商品の厚みによって異なります。

ニトリルゴム手袋 商品ラインナップ

特長シリーズ名称型番本商品商品画像
定番タイプ

極薄ニトリルゴム手袋 ブルー (粉なし)

GNGLV-NP-□ 
とにかくリーズナブル

使い捨てゴム手袋 ニトリーズ

MGG-□ 
スベリ止め効果抜群

ニトリルゴム手袋 メカニック

MNGPG-□

ニトリルゴム手袋 用途別一覧

こんな用途に最適です!

ハードな作業や細かな作業に!油や薬品食品加工や衛生目的に作業全般埃・汚れを袖口までガード

ニトリルゴム手袋 メカニック

ニトリルゴム手袋 メカニック

極薄ニトリルゴム手袋 ブルー (粉なし)

極薄ニトリルゴム手袋 ブルー (粉なし)

-
-----
---

使い捨てゴム手袋 ニトリーズ

-
外形図を表示

MNGPG-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MNGPG-L

L
8.5
10.5
1箱(50枚)
10

5パック

50個入り

1,689( 1,858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊エンボス加工により、スベリ止め効果が抜群です。
・粉なし(パウダーフリー)加工を施し、柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
・耐油性に優れています。
・突刺し強度に大変優れています。
・便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。

(i)ご注意

  • 本製品はサンプル品対象となります。サンプルご希望サイズ2枚でのお届けとなります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトリルゴム手袋 メカニックの型番MNGPG-Lのページです。
型番MNGPG-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリルゴム手袋 メカニック

ニトリルゴム手袋 メカニック

    teniifit(テニフィット)ニトリル No.1000

    teniifit(テニフィット)ニトリル No.1000

      ニトリルゴム中厚手 裏毛付

      ニトリルゴム中厚手 裏毛付

        WONDERGRIP 500 PFニトリル 手袋 ブルー

        WONDERGRIP 500 PFニトリル 手袋 ブルー

          ニトリルゴム手袋 ケミシールド中厚手

          ニトリルゴム手袋 ケミシールド中厚手

            メーカー ミスミ コクゴ ダンロップ コメリ 川西工業
            通常価格 1,689円 1,683円 400円 386円 535円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   1日目~  
            使用用途 使い捨て 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用
            商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
            詳細タイプ 特殊エンボス加工/粉なし - - - -
            ブラック - - - -
            全長(cm) 24 - - - -

            ニトリルゴム手袋 メカニックのレビュー

            評価 4.2 平均満足度:4.2 13件のレビュー

            高評価レビュー

            自動車整備作業
            評価 5.0満足度:5.02020/05/15
            破れにくくて丈夫です。
            作業内容次第ですが数日は使える為、コスパが良いです。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            自動車整備作業
            評価 5.0満足度:5.02020/05/15
            破れにくくて丈夫です。
            作業内容次第ですが数日は使える為、コスパが良いです。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            手袋
            評価 5.0満足度:5.02023/05/27
            思っていたよりも柔らかく付け心地もよかったです。耐久性は期待していたよりは、すぐ破けてしまいましたが使い捨てと考えれば十分かと。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            機械加工・検査
            評価 4.0満足度:4.02023/02/14
            破れにくくて使いやすい。
            加工後の重量物も滑らず持てるので安心。
            小規模の現場なので、1箱から購入できるとなおうれしい。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ウレタン注入作業に使用
            評価 2.0満足度:2.02022/05/25
            いつも購入していた商品が欠品で買えず、こちらを購入した。
            値段の割と厚みの割には、強度が弱く現場作業員からは不評でした。

            もっと読む 閉じる

            ミスミからのコメント

            貴重なご意見、誠にありがとうございます。
            ご納得いただける商品にできるよう、品質改善に努めさせていただきます。

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            評価 4.0満足度:4.02021/01/09
            黒なので
            汚れがめだたずに
            非常に助かります
            結構油とかつくので 

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            MNGPG-L-PACK
            MNGPG-LL
            MNGPG-LL-PACK
            MNGPG-M
            MNGPG-M-PACK
            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?サイズ 中指長
            (cm)
            手の平幅
            (cm)
            入数
            -

            15,199円

            ( 16,719円 )

            10個入り

            1パック あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            10L8.510.51パック(50枚×10箱)

            1,689円

            ( 1,858円 )

            50個入り

            5パック -

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            10LL8.811.51箱(50枚)
            -

            15,199円

            ( 16,719円 )

            10個入り

            1パック あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            10LL8.811.51パック(50枚×10箱)

            1,689円

            ( 1,858円 )

            50個入り

            5パック -

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            10M8.39.51箱(50枚)
            -

            15,199円

            ( 16,719円 )

            10個入り

            1パック あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            10M8.39.51パック(50枚×10箱)

            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました