(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルゴム手袋 シルクフィット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MNGS-M
ニトリルゴム手袋 シルクフィット【10~250個入り】 ゴクウスゴムテブクロ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

【特長】・特殊加工により、従来のニトリル手袋よりも滑りが良くスムーズに着脱がで...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 詳細タイプ:
    特殊加工/粉なし
  • 色:
    ブルー
  • 全長(cm):
    24
  • 手の平厚み(mm):
    0.05
  • 材質:
    ニトリルゴム
  • 指先厚み(mm):
    0.07
  • 仕様2:
    食品衛生法適合品

Loading...

製品特性・ラインナップ・用途

使い捨て手袋 素材特性表

素材特性表

※注意:本表はあくまで素材特性を表現しており、実際の強度などは商品の厚みによって異なります。

ニトリルゴム手袋 商品ラインナップ

特長シリーズ名称型番本商品商品画像
定番タイプ

極薄ニトリルゴム手袋 ブルー (粉なし)

GNGLV-NP-□ 商品画像
定番粉つきタイプ

ニトリルゴム手袋(粉付)

MNGWP-□ 商品画像
袖口をしっかりガード

ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なしロング)

MNGL-□ 商品画像
粉なしなのに滑らか脱着ニトリルゴム手袋 シルクフィットMNGS-□●商品画像
とにかくリーズナブル

使い捨てゴム手袋 ニトリーズ

MGG-□ 商品画像
スベリ止め効果抜群

ニトリルゴム手袋 メカニック

MNGPG-□ 商品画像

ニトリルゴム手袋 用途別一覧

こんな用途に最適です!

ハードな作業や細かな作業に!油や薬品食品加工や衛生目的に作業全般埃・汚れを袖口までガード
商品画像商品画像商品画像商品画像商品画像
商品画像

ニトリルゴム手袋 メカニック

商品画像

ニトリルゴム手袋 メカニック

商品画像

極薄ニトリルゴム手袋 ブルー (粉なし)

商品画像

極薄ニトリルゴム手袋 ブルー (粉なし)

商品画像

ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なしロング)

--商品画像

ニトリルゴム手袋 シルクフィット

商品画像

ニトリルゴム手袋 シルクフィット

-
---商品画像

ニトリルゴム手袋(粉付)

-
---商品画像

使い捨てゴム手袋 ニトリーズ

-
外形図を表示

MNGS-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MNGS-M

M
8.2
9.5
1箱(250枚)

5パック

250個入り

2,200( 2,420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊加工により、従来のニトリル手袋よりも滑りが良くスムーズに着脱ができます。(手が濡れている状態でも効果を発揮します)。
・スムーズな着脱により、作業効率の向上につながります。
・粉なし(パウダーフリー)加工の為、パウダーによる手荒れのリスクを抑えます。
・手首からの取り出し可能で、衛生的です。
・便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
・食品衛生法に適合しています。(昭和34年厚生省告示第370号)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトリルゴム手袋 シルクフィットの型番MNGS-Mのページです。
型番MNGS-Mに関する仕様情報を記載しております。

ニトリルゴム手袋 シルクフィットのレビュー

評価 4.1 平均満足度:4.1 11件のレビュー

高評価レビュー

作業時
評価 4.0満足度:4.02020/10/05
現場作業用に使用しています。
耐久性も問題なく使用できています。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

作業時
評価 4.0満足度:4.02020/10/05
現場作業用に使用しています。
耐久性も問題なく使用できています。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

汚れ作業
評価 5.0満足度:5.02020/09/01
薬品を含んだクリーム状の油脂を使う作業に
手に直接触れたくないのでこれを使います。
頻繁に交換するので安いのが一番、
品薄の状況でも値上げは最小限みたいでありがたいです。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

厚み
評価 4.0満足度:4.02020/10/23
なかには
薄くやぶれやすいのも
ありますが
こちらは厚くやぶれにくいので
よいです

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

評価 4.0満足度:4.02020/07/25
いろが綺麗なので
非常に気分が良いです
アルコ−ルで洗浄時
に使ってます

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

鉄部品の出荷業務
評価 4.0満足度:4.02020/07/15
天然ゴムの使い捨て手袋が不足中でこの商品を購入しました

以前 使用していたのもとかわらないてよいと思いました

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
MNGS-L
MNGS-L-PACK
MNGS-M-PACK
MNGS-S
MNGS-S-PACK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 中指長
(cm)
手の平幅
(cm)
入数

2,200円

( 2,420円 )

250個入り

5パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

L8.410.61箱(250枚)

19,800円

( 21,780円 )

10個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

L8.410.61パック(250枚×10箱)

19,800円

( 21,780円 )

10個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

M8.29.51パック(250枚×10箱)

2,200円

( 2,420円 )

250個入り

5パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

S7.58.51箱(250枚)

19,800円

( 21,780円 )

10個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

S7.58.51パック(250枚×10箱)

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました