(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルゴム手袋(粉付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MNGWP-S
ニトリルゴム手袋(粉付)【100個入り】 ゴクウスゴムテブクロ

  • 数量スライド割引
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
1,589円
税込単価
1,748円

【特長】・着脱をスムーズにするために、パウダー加工を施しています。・耐油性・耐...

詳細情報を確認する

型番

MNGWP-S 解除

Loading...

製品特性・ラインナップ・用途

使い捨て手袋 素材特性表

素材特性表

※注意:本表はあくまで素材特性を表現しており、実際の強度などは商品の厚みによって異なります。

ニトリルゴム手袋 商品ラインナップ

特長シリーズ名称型番本商品商品画像
定番タイプ

極薄ニトリルゴム手袋 ブルー (粉なし)

GNGLV-NP-□ 商品画像
定番粉つきタイプニトリルゴム手袋(粉付)MNGWP-□●商品画像
袖口をしっかりガード

ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なしロング)

MNGL-□ 商品画像
粉なしなのに滑らか脱着

ニトリルゴム手袋 シルクフィット

MNGS-□ 商品画像
とにかくリーズナブル

使い捨てゴム手袋 ニトリーズ

MGG-□ 商品画像
スベリ止め効果抜群

ニトリルゴム手袋 メカニック

MNGPG-□ 商品画像

ニトリルゴム手袋 用途別一覧

こんな用途に最適です!

ハードな作業や細かな作業に!油や薬品食品加工や衛生目的に作業全般埃・汚れを袖口までガード
商品画像商品画像商品画像商品画像商品画像
商品画像

ニトリルゴム手袋 メカニック

商品画像

ニトリルゴム手袋 メカニック

商品画像

極薄ニトリルゴム手袋 ブルー (粉なし)

商品画像

極薄ニトリルゴム手袋 ブルー (粉なし)

商品画像

ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なしロング)

--商品画像

ニトリルゴム手袋 シルクフィット

商品画像

ニトリルゴム手袋 シルクフィット

-
---商品画像

ニトリルゴム手袋(粉付)

-
---商品画像

使い捨てゴム手袋 ニトリーズ

-
外形図を表示

MNGWP-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
中指長(cm)
手の平周り(cm)
仕様2
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MNGWP-S

S
ブルー
7.7
8.4
食品衛生法適合品
1箱(100枚)

30パック

100個入り

1,589( 1,748円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱をスムーズにするために、パウダー加工を施しています。
・耐油性・耐摩耗性に優れています。
・突刺し強度に大変優れています。
・食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)。
・便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトリルゴム手袋(粉付)の型番MNGWP-Sのページです。
型番MNGWP-Sに関する仕様情報を記載しております。

ニトリルゴム手袋(粉付)のレビュー

評価 4.4 平均満足度:4.4 7件のレビュー
車体整備の際の手の汚損防止に
評価 5.0満足度:5.02020/07/27
この商品は初めて注文しました。
価格も安く「極薄」ということで少し強度が心配でしたが、必要十分な品質でした。
商品は発注後すぐに届きました。
ありがとうございました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

工場で
評価 5.0満足度:5.02020/07/25
現在品薄なはずなのに、とても安価な値段で販売してあったのでとても助かっています。使い勝手は悪くないです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

機械修理
評価 4.0満足度:4.02020/07/09
価格的には、気軽に使用できます。注文門後、すぐ届き助かりました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

様々な作業に
評価 5.0満足度:5.02020/07/07
電気配線を触る際の静電気防止用に購入しましたが,フィット感もよく細かい作業もできるため,グリースなどを使用する際の汚れ防止や機械の組付けにも使用しています.
また,食品衛生法適合商品のため,使用する場所を選ばず,とても重宝しています.

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

機械加工の段取り
評価 4.0満足度:4.02020/02/28
油性油を使用した加工の脱着作業で使っています。
使いやすく従業員の評価も高いです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
MNGWP-L
MNGWP-M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 中指長
(cm)
手の平周り
(cm)
仕様2 入数

1,589円

( 1,748円 )

100個入り

30パック あり

5日目

Lブルー8.410.5食品衛生法適合品1箱(100枚)

1,589円

( 1,748円 )

100個入り

30パック あり

5日目

Mブルー8.29.4食品衛生法適合品1箱(100枚)

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました