(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MTGLV-LV5-M
【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 レベル5 手のひらコーティング【1~10個入り】 エコノミーシリーズ_タイセッソウテブクロ

【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 レベル5 手のひらコーティング MTGLV-LV5-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • サンプル品対象
  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
647円
税込単価
712円

まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数量...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    手のひらコート
  • ゲージ:
    13
  • 補足説明:
    EN388 2003規格:4542
  • コーティング:
    ニトリル
  • 仕様2:
    EN388 2016規格:4X43D
  • 材質:
    繊維部:HPPE繊維(超高分子量ポリエチレン繊維)
  • 耐切創レベル:
    5(EN388:2003準拠)
  • 入数:
    1双

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

型番

MTGLV-LV5-M 解除

Loading...

MTGLV-LV5-M の仕様・寸法情報

商品仕様



製品仕様
手のひらはニトリルゴムでコーティングされ、滑りにくく、耐摩耗性にも優れています。
●ニトリルコーティングで優れたグリップ力を実現し、手跡が残りにくいです。
●HPPE(超高分子量ポリエチレン繊維)を採用、EN388に準拠した耐切創レベル5で突き刺しや引き裂きに強いです。
●刃物やバリの取り扱い、切創リスクの高い現場作業に適しています。
特長
手袋の特長説明 手袋の特長説明
寸法図
手袋の写真
サイズ手のひら周り中指の長さ
S約18cm約7.6cm
M約21.5cm約8.3cm
L約24cm約8.5cm
手袋には一定の弾性があるので、まずは手のひら周り
参照対象とし、中指の長さを補助参照としてください。
注意事項
●汚れた状態で高温多湿の環境下に長時間放置すると、カビが発生する可能性があるため、ご注意ください。

型番リスト

型番

関連

サイズ
詳細タイプ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手の平周り(cm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTGLV-LV5-M

M
10双から注文可能
手袋:ブラック、リストカラー:グリーン
約23
約8.3
約9.5
約21.5
1双

10個

647( 712円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数量をご確認ください。
【特長】
・耐切創レベル5(EN388:2003準拠)
・手のひらにニトリルゴムコーティングが施され、物を掴みやすい
・優れた耐油・耐摩耗性
【用途】
・刃物やバリの取り扱いなど、切創リスクの高い現場での作業

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。


順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ

Loading...

MTGLV-LV5-Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 レベル5 手のひらコーティングの型番MTGLV-LV5-Mのページです。
型番MTGLV-LV5-Mに関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 レベル5 手のひらコーティングのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー

高評価レビュー

アセンブリ作業専用で使用しています。
評価 5.0満足度:5.02023/02/02
アセンブリ作業専用で使用しています。組立作業時 よく尖がっているものを触るので 普通の手袋は 厚すぎや 薄い過ぎと感じますが これは ちょっと良いと思います。それと破れにくい、助かります。

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

アセンブリ作業専用で使用しています。
評価 5.0満足度:5.02023/02/02
アセンブリ作業専用で使用しています。組立作業時 よく尖がっているものを触るので 普通の手袋は 厚すぎや 薄い過ぎと感じますが これは ちょっと良いと思います。それと破れにくい、助かります。

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

板金加工作業用として使用
評価 5.0満足度:5.02023/01/19
シャーリングやレーザーブランク品を扱う時バリで皮手袋でも直ぐに切れるけど、この手袋では切れる事もなく利用出来て安全対策が出来ました。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

プレス作業
評価 3.0満足度:3.02023/04/18
通常の手袋よりかは長持ちしますが、1日の作業には持ちません。親指と人差し指の間をもっと強化出来ないのだろうか?
もしくは右手だけ左手だけの単品販売を希望します。

もっと読む 閉じる

ミスミからのコメント

ご貴重な意見をいただき、大変ありがとうございます。
①部分強化②片手の単品販売
今後の商品開発に参考させていただきます。

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
MTGLV-LV5-L
MTGLV-LV5-L-20P
MTGLV-LV5-M-20P
MTGLV-LV5-M3L7
MTGLV-LV5-M5L5
MTGLV-LV5-M7L3
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 詳細タイプ 全長
(cm)
中指長
(cm)
手の平幅
(cm)
手の平周り
(cm)
入数

647円

( 712円 )
10個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

L10双から注文可能手袋:ブラック、リストカラー:グレー約24約8.5約10約24-

525円

( 578円 )
20個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

L20双から注文可能手袋:ブラック、リストカラー:グレー約24約8.5約10約24-

525円

( 578円 )
20個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

M20双から注文可能手袋:ブラック、リストカラー:グリーン約23約8.3約9.5約21.5-
-

6,470円

( 7,117円 )

10個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-Mサイズ3双、Lサイズ7双手袋:ブラック、リストカラー:Mサイズグリーン、LサイズグレーMサイズ:約23、Lサイズ:約24Mサイズ:約8.3、Lサイズ:約8.5Mサイズ:約9.5、Lサイズ:約10Mサイズ:約21.5、Lサイズ:約24-
-

6,470円

( 7,117円 )

10個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-Mサイズ5双、Lサイズ5双手袋:ブラック、リストカラー:Mサイズグリーン、LサイズグレーMサイズ:約23、Lサイズ:約24Mサイズ:約8.3、Lサイズ:約8.5Mサイズ:約9.5、Lサイズ:約10Mサイズ:約21.5、Lサイズ:約24-
-

6,470円

( 7,117円 )

10個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-Mサイズ7双、Lサイズ3双手袋:ブラック、リストカラー:Mサイズグリーン、LサイズグレーMサイズ:約23、Lサイズ:約24Mサイズ:約8.3、Lサイズ:約8.5Mサイズ:約9.5、Lサイズ:約10Mサイズ:約21.5、Lサイズ:約24-

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました