L型ネスティングが可能な底板樹脂製カゴ車。【特長】・L型に折りたたみネスティン...
カゴ車の種類と特長については、こちら
底板ワンタッチロックが可能、安全ストッパーで安全性も高く、倒れにくい運搬カゴ車。
スチール製カゴ台車(樹脂製底板) MRBP-P11
折りたたみ収納例
底板はワンタッチでロック可能
コンパクトに保管
スチール製カゴ台車 | スチール製カゴ台車 (樹脂製底板) | スチール製カゴ台車 観音扉 | 観音扉付カゴ台車 (樹脂底板タイプ) | スチール製カゴ台車 中間棚 | |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
素材 | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール |
底板素材 | スチール | 樹脂 | スチール | 樹脂 | なし |
均等荷重(㎏) | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 |
高さ(㎜) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | なし |
外形寸法 | 奥行:600~1100(mm) 幅:800~1100(mm) | 奥行:600~800(mm) 幅:800~1100(mm) | 奥行:800(mm) 幅:950~1100(mm) | 奥行:800(mm) 幅:1100(mm) | 奥行:600~1100(mm) 幅:800~1100(mm) |
キャスター仕様 | ゴム車輪 | ゴム車輪 | ゴム車輪 | ゴム車輪 | なし |
キャスタータイプ | 4輪自在 | 4輪自在 | 4輪自在 | 4輪自在 | なし |
扉 | バーフック | バーフック | 観音扉 | 観音扉 | なし |
カラー | グリーン、アイボリー | グリーン、アイボリー | グリーン | アイボリー | グリーン、アイボリー |
ストッパー | 扉面側の2輪がストッパー付 | 扉面側の2輪がストッパー付 | 扉面側の2輪がストッパー付 | 扉面側の2輪がストッパー付 | なし |
ネスティング | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 不可 |
※型番をクリックすると該当の商品ページが開きます。
※型番の末尾が「-PACK」の商品は、同一品の5台または5枚のパックです。
キャスターは移動や搬送を容易にする目的で、室内、構内の搬送機器及び、各種機器類に取り付けられ、人力で間欠的に使用するものです。選定に関しては用途及び使用条件に応じて、適正なものを選び、正しく取り付け、設定された条件を守ってください。
使用速度は、常温で平坦な床面を歩行速度以下で断続的に使用してください。(発熱を伴う連続使用は避けてください。)
車輪径75mm以下・・・・・・・・使用速度2km/h以下。
100mm以下・・・・・・・・4km/h以下。
通常、キャスターは常温、構内で使用されることを想定しております。
高温、低温、多湿、酸、アルカリ、塩分、溶剤、油、海水、薬品等の影響を受ける特別な環境でのご使用は避けてください。製品の劣化が進む恐れがあります。やむをえずご使用になる場合は個々の用途に合わせた金具、車輪、グリスが必要です。なお、材質により床面に汚染の恐れがあります。
許容荷重は、平坦な床面を人力で搬送する場合に、移動が容易で、安全かつ長期に使用できる荷重の限度を指示しています。積載される総荷重を見積もって、それに見合った許容荷重のキャスターをお選びください。尚、4ヶ使用の場合でも、以下のような計算式で0.8掛けにて考えるのが一般的です。キャスター4ヶ使用の場合の総荷重の限度=1ヶ当たりの許容荷重×4×0.8
※異なるサイズの製品を併用する場合は低荷重側キャスター許容荷重をもとに使用最大荷重を算出してください。
※計量法改正にともない、重量kgは質量kgと力kgに明確に区別しなければなりません。力の表示はdaN(デカニュートン)に変更します。1daN=10N≒1.02kgf(1kgf≒9.8N=0.98daN)(換算係数9.8→9.80665)
使用事故防止及び長期にご使用いただくため、定期的な点検、メンテナンスを行ってください。
通常点検は、キャスターの取り付け部分の締付が完全か、キャスターに破損・亀裂変形の有無、車輪のベアリング・シャフトの締め付け、タイヤの破損・亀裂・磨耗の有無を確認してください。その上で取付部、車輪部の結合に緩み、異常がある場合は、即、締結してください。
製品に劣化、破損等の不具合が生じた場合はただちに交換してください。(部品のみの交換は行わないでください。)
旋回部や車輪部に異物が巻き込まれた場合は、ただちに除去してください。旋回不良や回転不良の原因となります。
型番 |
積載面(mm) |
幅(mm) |
奥行(mm) |
色 |
適合中間棚 |
自重(kg) |
質量(kg) |
内容量 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
730×545
|
800
|
600
|
グリーン
|
MRBP-MP1、MRBP-MP1-PACK
|
40
|
38
|
1台
| 1個 | 23,372円(
25,709円
) | 5日目 | |
730×545
|
800
|
600
|
グリーン
|
MRBP-MP1、MRBP-MP1-PACK
|
40
|
190
|
1パック(5台)
| 1パック 5個入り | 111,050円 87,474円 ( 96,221円 ) | 7日目 | |
780×595
|
850
|
650
|
グリーン
|
MRBP-MP3、MRBP-MP3-PACK
|
41
|
40
|
1台
| 1個 | 24,585円(
27,044円
) | 5日目 | |
780×595
|
850
|
650
|
グリーン
|
MRBP-MP3、MRBP-MP3-PACK
|
41
|
200
|
1パック(5台)
| 1パック 5個入り | 116,778円 90,000円 ( 99,000円 ) | 7日目 | |
1035×745
|
1100
|
800
|
グリーン
|
MRBP-MP5、MRBP-MP5-PACK
|
50
|
49
|
1台
| 1個 | 27,593円(
30,352円
) | 5日目 | |
1035×745
|
1100
|
800
|
グリーン
|
MRBP-MP5、MRBP-MP5-PACK
|
50
|
245
|
1パック(5台)
| 1パック 5個入り | 131,126円(
144,239円
) | 7日目 | |
730×545
|
800
|
600
|
アイボリー
|
MRBP-MP11、MRBP-MP11-PACK
|
40
|
38
|
1台
| 1個 | 23,372円(
25,709円
) | 5日目 | |
730×545
|
800
|
600
|
アイボリー
|
MRBP-MP11、MRBP-MP11-PACK
|
40
|
190
|
1パック(5台)
| 1パック 5個入り | 111,050円(
122,155円
) | 7日目 | |
780×595
|
850
|
650
|
アイボリー
|
MRBP-MP33、MRBP-MP33-PACK
|
41
|
40
|
1台
| 1個 | 24,585円(
27,044円
) | 5日目 | |
780×595
|
850
|
650
|
アイボリー
|
MRBP-MP33、MRBP-MP33-PACK
|
41
|
200
|
1パック(5台)
| 1パック 5個入り | 116,778円(
128,456円
) | 7日目 | |
1035×745
|
1100
|
800
|
アイボリー
|
MRBP-MP55、MRBP-MP55-PACK
|
50
|
49
|
1台
| 1個 | 27,593円(
30,352円
) | 5日目 | |
1035×745
|
1100
|
800
|
アイボリー
|
MRBP-MP55、MRBP-MP55-PACK
|
50
|
245
|
1パック(5台)
| 1パック 5個入り | 131,126円(
144,239円
) | 7日目 |
Loading...
L型ネスティングが可能な底板樹脂製カゴ車。
【特長】
・L型に折りたたみネスティングすることで省スペース保管が可能。
・樹脂製底板で軽量化を実現。
・底板のハンドルを持ち上げるだけで、ロックが解除されるため、作業効率がアップ。
【用途】
・スーパー、ドラッグストア、コンビニエンスストアの配送から商品陳列まで幅広く使用可能。