(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MGLV-PVC-M
【エコノミーシリーズ】耐油・耐溶剤手袋【1~50個入り】 エコノミーシリーズ_タイユテブクロ

【エコノミーシリーズ】耐油・耐溶剤手袋 MGLV-PVC-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • サンプル品対象
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
247円
税込単価
272円

【特長】・耐油性、耐薬品性に優れた定番の耐油手袋です・すべり止め加工で、グリッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

型番

MGLV-PVC-M 解除

Loading...

MGLV-PVC-M の仕様・寸法情報

商品情報


製品仕様
高品質な綿の裏地付のPVC耐油手袋
●手のひら部は滑り止め加工され、作業しやすく、疲れにくいです。
●EN388:4121に準拠
特長
手袋の特長説明
手袋の特長説明
手袋の特長説明
寸法図
手袋の写真
手袋の長さは約25cm
注意事項
・汚れた状態で高温多湿の環境下に長時間放置すると、カビが発生する可能性があるため、ご注意ください。

型番リスト

型番

関連

サイズ
裏地材質
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGLV-PVC-M

M
ブルー
綿
1双/袋

50個

247( 272円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性、耐薬品性に優れた定番の耐油手袋です
・すべり止め加工で、グリップ力がアップし作業効率を高めます。快適な裏地で疲れにくいです。【まとめ買いでお得】数量スライド割引が設定されております。まとめ買いで更にお得です!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。


順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

Loading...

MGLV-PVC-Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】耐油・耐溶剤手袋の型番MGLV-PVC-Mのページです。
型番MGLV-PVC-Mに関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】耐油・耐溶剤手袋のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MGLV-PVC-L
MGLV-PVC-M20L30
MGLV-PVC-M25L25
MGLV-PVC-M30L20
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 裏地材質 入数

247円

( 272円 )
50個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Lブルー綿1双/袋
-

12,350円

( 13,585円 )

50個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

---Mサイズ20袋、Lサイズ30袋
-

12,350円

( 13,585円 )

50個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

---Mサイズ25袋、Lサイズ25袋
-

12,350円

( 13,585円 )

50個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

---Mサイズ30袋、Lサイズ20袋

耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました