(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】天然ゴム背抜き手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MRCTGL-M
【エコノミーシリーズ】天然ゴム背抜き手袋【12個入り】 エコノミーシリーズ_テンネンゴムコーティングテブクロ

  • Economy
  • サンプル品対象
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,824円
税込単価
2,006円

・まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    手のひらコート
  • ゲージ:
    10
  • 色:
    イエロー
  • 材質:
    天然ゴム、ポリエステル繊維
  • 編み数:
    5
  • 入数:
    12双/袋

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

型番

MRCTGL-M 解除

Loading...

製品仕様
手のひら側がコーティング加工され、滑り止め付きで耐摩耗性に優れています。
良質のポリエステルでできたラテックスコーティング手袋
  • 手のひらに天然ゴムをコーティング。柔らかく快適で、グリップ力にも優れています。手の甲は通気性に優れています。
  • コーティングが施されているため、発塵や糸くずによる製品の汚染を防ぐことができます。
特長

現場作業に最適な手のひらコーティング

手袋の特長説明

グリップ力のある天然ゴムコーティング

手袋の特長説明

通気性のいい背抜きタイプ

手袋の特長説明
寸法図
手袋の写真

寸法

サイズ全長手のひら
周り
中指長さリブの色
S約23cm約19cm約7.8cmピンク
M約24cm約21.5cm約8.3cmゴールド
L約25cm約24cm約8.5cmブルー
注意事項
  • 汚れた状態で高温多湿の環境下に長時間放置すると、カビが発生する可能性があるため、ご注意ください。
商品情報を表示

MRCTGL-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平周り(cm)
リブの色
重量(g)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRCTGL-M

M
約24
約8.3
約21.5
ゴールド
約85g/ダース
12双/袋

6パック

12個入り

1,824( 2,006円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数量をご確認ください。
・すべり止め加工があり、グリップ力に優れています!
・滑り止め効果抜群で、運搬作業等に適しています。


―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!
【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】天然ゴム背抜き手袋の型番MRCTGL-Mのページです。
型番MRCTGL-Mに関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】天然ゴム背抜き手袋のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MRCTGL-L
MRCTGL-S
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 全長
(cm)
中指長
(cm)
手の平周り
(cm)
リブの色 重量
(g)
入数

1,824円

( 2,006円 )

12個入り

6パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

L約25約8.5約24ブルー約96g/ダース-

1,824円

( 2,006円 )

12個入り

6パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

S約23約7.8約19ピンク約79g/ダース-

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました