(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】ニトリル背抜き手袋【12個入り】

【エコノミーシリーズ】ニトリル背抜き手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy
  • サンプル品対象
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,880円
税込価格
3,168円

・まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • 色:
    レッド
  • 材質:
    ニトリルゴム、ポリエステル繊維
  • 入数:
    12双/袋

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品仕様



型番リスト

型番

関連

サイズ
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
12双/袋

4パック

12個入り

2,880( 3,168円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M
12双/袋

4パック

12個入り

2,880( 3,168円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

S
12双/袋

4パック

12個入り

2,880( 3,168円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数量をご確認ください。
・ニトリルゴムコーティングで、突き刺し・引っ掻きに強いです。
・耐摩耗性とグリップ力に優れています。
・ポリエステル繊維で、手袋による発塵や糸くずによる製品への汚れを防ぐことができます。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。


順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

製品仕様
手のひら側がコーティング加工され、滑り止め付きで耐摩耗性に優れています。
良質のポリエステルでできたニトリルコーティング手袋
●ニトリルゴムを手のひら側にコーティングし、柔らかく快適で、グリップ力や手の甲側の通気性に優れています。
●発塵や糸くずによる製品の汚染を防ぐことができます。
特長
手袋の特長説明
手袋の特長説明
手袋の特長説明
寸法図
手袋の写真手袋の写真
注意事項
・汚れた状態で高温多湿の環境下に長時間放置すると、カビが発生する可能性があるため、ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】ニトリル背抜き手袋のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました