(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MCLR-SWB-1
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10【100~1,000個入り】 クリーンスティック・ローラー・メンボウ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,040円
税込単価
2,244円

【特長】・クリーンルーム内で無塵パックしたクリーンルーム用綿棒です。・ヘッド部...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    クリーンスティック
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    10
  • 仕様:
    PICパック(クリーンルーム内包装品)
  • 材質:
    軸部:PP(ポリプロピレン)

型番

MCLR-SWB-1 解除

Loading...

先端形状

三角ヘッド通常ヘッドワイドヘッド
写真例写真例写真例
三角ヘッド
通常ヘッド
ワイドヘッド

製品仕様

型番先端形状ヘッド材質軸部材質全長グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
MCLR-SWB-1クリーンスティックポリウレタンその他125mm10
MCLR-SWB-2クリーンスティックポリエステルその他125mm10
MCLR-SWB-3クリーンスティックポリウレタンその他162mm10
MCLR-SWB-5クリーンスティックポリエステルその他70mm10
MCLR-SWB-6クリーンスティックポリウレタンその他70mm10
MCLR-SWB-7クリーンスティックポリエステルその他70mm10
MCLR-SWB-1-3Pクリーンスティックポリウレタンその他125mm10
MCLR-SWB-1-10Pクリーンスティックポリウレタンその他125mm10
MCLR-SWB-2-3Pクリーンスティックポリエステルその他125mm10
MCLR-SWB-2-10Pクリーンスティックポリエステルその他125mm10
MCLR-SWB-3-3Pクリーンスティックポリウレタンその他162mm10
MCLR-SWB-3-10Pクリーンスティックポリウレタンその他162mm10
MCLR-SWB-5-3Pクリーンスティックポリエステルその他70mm10
MCLR-SWB-5-10Pクリーンスティックポリエステルその他70mm10
MCLR-SWB-6-3Pクリーンスティックポリウレタンその他70mm10
MCLR-SWB-6-10Pクリーンスティックポリウレタンその他70mm10
MCLR-SWB-7-3Pクリーンスティックポリエステルその他70mm10
MCLR-SWB-7-10Pクリーンスティックポリエステルその他70mm10

ヘッド材質特長表

綿棒のタイプの選定は、何に使用するのか、どのようなものを清掃するのかによって、綿球の大きさや軸の長さ、軸の材質を選んでください。

材質成分特長
ポリウレタンポリウレタン100%材質自体弾力性あるため、細かい箇所や凹凸のある箇所の掃除に適しております。
ポリエステルポリエステル100%耐摩耗・高い洗浄力を有しながら、溶剤を扱うシーンでも使用可能です。
ポリエステル長繊維ポリエステル100%耐摩耗性が高く吸収力に優れています。糸くずは短繊維と比較し出にくく、発塵性が低いです。
極細ポリエステルポリエステル80%・ナイロン20%拭き取り時に傷がつきにくく、汚れもしっかり除去できます。

類似商品比較

 【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS100ミスミ クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS10ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプミスミ クリーンルーム綿棒 細軸 ポリエステル長繊維タイプ
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100101010
ヘッド材質展開ポリウレタン
ポリエステル
極細ポリエステル
ポリウレタン
ポリエステル
ポリウレタンポリエステル長繊維
商品情報を表示

MCLR-SWB-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ヘッド材質
全長(mm)
ヘッドサイズ(mm)
先端形状
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MCLR-SWB-1

MCLR-SWB-1

ポリウレタン
125
12.7×25
ワイド
1パック(100本)

1パック

100個入り

2,040( 2,244円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム内で無塵パックしたクリーンルーム用綿棒です。
・ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。
・まとめ買いがお得です。
【用途】
精密機器、光ファイバー、光学機器、各種レンズ、電子部品、電子基板、電子機器など、部品の清掃用に使用します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10の型番MCLR-SWB-1のページです。
型番MCLR-SWB-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10

ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10

    ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ

    ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ

      アズピュアモップ

      アズピュアモップ

        ミスミ クリーンルーム綿棒 細軸 ポリエステル長繊維タイプ

        ミスミ クリーンルーム綿棒 細軸 ポリエステル長繊維タイプ

          アズピュアクリーンスティック クリーンルーム用スワブ

          アズピュアクリーンスティック クリーンルーム用スワブ

            クリーンフォームESD TX750D

            クリーンフォームESD TX750D

              クリーンローラー 本体/オプション

              クリーンローラー 本体/オプション

                工業用綿棒 ヘッド材質 天然コットン(セルロース)100%

                工業用綿棒 ヘッド材質 天然コットン(セルロース)100%

                  細管清拭用スティック

                  細管清拭用スティック

                    工業用綿棒 片綿 P1501E 200本

                    工業用綿棒 片綿 P1501E 200本

                      工業用綿棒 片綿 P6-100/P1502E

                      工業用綿棒 片綿 P6-100/P1502E

                        工業用綿棒 1-6547

                        工業用綿棒 1-6547

                          プロフェッショナルウェアクリーナー 先端形状 ローラー

                          プロフェッショナルウェアクリーナー 先端形状 ローラー

                            メーカー ミスミ ミスミ アズワン ミスミ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン
                            通常価格 1,000円 5,540円 5,070円 4,675円 1,780円 22,459円 12,600円 6,000円 4,000円 1,432円 538円 142円 800円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   6日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            先端形状 クリーンスティック クリーンスティック - 綿棒 クリーンスティック クリーンスティック - - クリーンスティック - - - -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 10 10 - 10 100 - - - - - - - -
                            仕様 PICパック(クリーンルーム内包装品) - - - - - - - - - - - -
                            材質 軸部:PP(ポリプロピレン) - - 軸部:PP(ポリプロピレン) - - - - - - - - -

                            ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ヘッド部にアセトンへの耐性はありますか?
                            A
                            ポリエステル、ポリウレタンのいずれもアセトンへの耐性があります。
                            Q MCLR-SWB-2とMCLR-SWB-7のヘッド部の厚みを教えてください。
                            A
                            いずれも実測値となりますが、MCLR-SWB-2が約2.6mm、MCLR-SWB-7が約1.85mmです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MCLR-SWB-1-10P
                            MCLR-SWB-1-3P
                            MCLR-SWB-2
                            MCLR-SWB-2-10P
                            MCLR-SWB-2-3P
                            MCLR-SWB-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ヘッド材質 全長
                            (mm)
                            ヘッドサイズ
                            (mm)
                            先端形状 内容量

                            9,914円

                            ( 10,905円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ポリウレタン12512.7×25ワイド1セット(100本×10パック)

                            3,305円

                            ( 3,636円 )

                            300個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ポリウレタン12512.7×25ワイド1セット(100本×3パック)

                            2,040円

                            ( 2,244円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ポリエステル12512.7×25ワイド1パック(100本)

                            16,529円

                            ( 18,182円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ポリエステル12512.7×25ワイド1セット(100本×10パック)

                            5,508円

                            ( 6,059円 )

                            300個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ポリエステル12512.7×25ワイド1セット(100本×3パック)

                            2,432円

                            ( 2,675円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ポリウレタン1626.8×16.8通常1パック(100本)

                            クリーンスティックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました