(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ 汎用ヘルメットホルダー 4個セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MHHX4P-5P
ミスミ 汎用ヘルメットホルダー 4個セット【4~20個入り】 ハンヨウヘルメットホルダー 4コセット

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,830円
税込単価
2,013円

【特長】・ヘルメットとヘッドライトをしっかりと固定し、ズレを防止します。・ライ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ABS樹脂

(i)ご注意

  • 溝が大きいタイプ、全つばタイプのヘルメットには取り付けが出来ない場合がございます。

型番

MHHX4P-5P 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質内容量
MHHX4PABS樹脂1パック(4個)
MHHX4P-5PABS樹脂1セット(4個×5パック)
商品情報を表示

MHHX4P-5P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHHX4P-5P

1セット(4個×5パック)

1パック

20個入り

1,830( 2,013円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットとヘッドライトをしっかりと固定し、ズレを防止します。
・ライトやゴーグルがずれ落ちるのを防ぎます。
・つば付のヘルメット用です。

(i)ご注意

  • 溝が大きいタイプ、全つばタイプのヘルメットには取り付けが出来ない場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミスミ 汎用ヘルメットホルダー 4個セットの型番MHHX4P-5Pのページです。
型番MHHX4P-5Pに関する仕様情報を記載しております。

ミスミ 汎用ヘルメットホルダー 4個セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MHHX4P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内容量

407円

( 448円 )

4個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

1パック(4個)

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました