(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスKバット SUS430製【3個入り】

ステンレスKバット SUS430製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.1平均満足度4.1 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
1,865円 ~ 4,051円
税込価格
2,052円 ~ 4,456円

工業​保​管​用バット【特長】・硬くて丈夫なステンレス(SUS430)のバット...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 食品調理用途には使用しないでください。
  • 外形寸法と有効内寸に1~2mmの誤差があります。また、寸法はR部分を考慮していません。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ材質外形寸法(幅×奥行×高さ)有効内寸(幅×奥行×高さ)板厚
MSSP430-18X13-3P角バットステンレス185×135×18mm178×128×18mm0.55mm
MSSP430-23X17-3P角バットステンレス237×177×25mm228×168×25mm0.55mm
MSSP430-26X20-3P角バットステンレス265×205×25mm258×198×25mm0.55mm
MSSP430-31X24-3P角バットステンレス315×245×25mm298×238×25mm0.57mm

型番リスト

型番
外形寸法:幅×奥行×高さ(mm)
有効内寸:幅×奥行×高さ(mm)
板厚(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
185×135×18
178×128×18
0.55
420
1パック(3枚)

3パック

3個入り

1,865( 2,052円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

237×177×25
228×168×25
0.55
750
1パック(3枚)

2パック

3個入り

2,314( 2,545円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

265×205×25
258×198×25
0.55
960
1パック(3枚)

2パック

3個入り

2,907( 3,198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

315×245×25
298×238×25
0.57
1380
1パック(3枚)

2パック

3個入り

4,051( 4,456円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

工業​保​管​用バット
【特長】
・硬くて丈夫なステンレス(SUS430)のバットです。
【用途】
・​物流保管、運搬に最適です。

(i)ご注意

  • 食品調理用途には使用しないでください。
  • 外形寸法と有効内寸に1~2mmの誤差があります。また、寸法はR部分を考慮していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスKバット SUS430製

ステンレスKバット SUS430製

    18-8 ステンレス深型長バット

    18-8 ステンレス深型長バット

      トラスコ中山 ステンレスKバット

      トラスコ中山 ステンレスKバット

        18-8 ステンレス番重バット

        18-8 ステンレス番重バット

          ステンレス長バット テーパータイプ

          ステンレス長バット テーパータイプ

            ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号

            ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号

              トラスコ中山 ステンレスすし組バット T-TWA

              トラスコ中山 ステンレスすし組バット T-TWA

                アルミディープバット(D型バット)

                アルミディープバット(D型バット)

                  ステンレスアミバット

                  ステンレスアミバット

                    ステンレス正角バット

                    ステンレス正角バット

                      ステンレス給食バット

                      ステンレス給食バット

                        18-8 給食バット運搬型 半カールフランジタイプ

                        18-8 給食バット運搬型 半カールフランジタイプ

                          ステンレス長バット ストレートタイプ

                          ステンレス長バット ストレートタイプ

                            メーカー ミスミ SUGICO トラスコ中山 SUGICO トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SUGICO SUGICO トラスコ中山 SUGICO SUGICO トラスコ中山
                            通常価格 1,865円 1,900円 758円 6,523円 1,751円 698円 1,680円 1,288円 1,455円 1,380円 16,417円 11,073円 1,686円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 角バット 長バット ケーキバット ばんじゅうバット 長バット 深型組バット 浅型組バット アルミバット アルミバット 角バット 給食バット 給食バット 長バット
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス アルミ ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス

                            ステンレスKバット SUS430製のレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 6件のレビュー
                            水没試験容器に
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/26
                            納期が早くて助かります。
                            サイズが数種類あり、内寸の記載があるのが選定しやすくていいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品保管用
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/16
                            機械の分解整備時に部品を紛失しないように
                            保管するのに便利です。
                            オイルまみれになっても洗浄し再使用できます。
                            軽量で良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置部品の分解のために
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/01
                            部品を分解する際、パーツが紛失しやすいので、このバットの上で作業をしている。強度も十分であまりたわまないので、好印象。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械整備
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/31
                             機械整備時の軸受けなど油作業に使っています。
                             適度な深さでバラした部品を入れやすく、洗浄剤をかけても傷まないので良いですね。 程よい厚みで重量・強度バランス的に扱いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油を受けるための器
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/28
                            油がこぼれないように受けるために使用しました。想像していた通りのものでした。普通にいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました