(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ 分離型マルチボックス 14ポケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミスミ 分離型マルチボックス 14ポケット【5個入り】

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,450円
税込単価
8,195円

ポケット分離型なので、小型部品の保管と持ち運ぶのに最適なパーツケース。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    380
  • 奥行 (mm):
    315
  • 高さ (mm):
    60
  • 詳細タイプ:
    パーツボックス
  • 色:
    ケース:黒、ポケット:透明
  • ポケット数(個):
    14
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)

型番

MBPO-14-5P 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ間口奥行き高さ
MBPO-14-5Pポケット380mm315mm60mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MBPO-14-5P

6800
1パック(5個)

1パック

5個入り

7,450( 8,195円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ポケット分離型なので、小型部品の保管と持ち運ぶのに最適なパーツケース。
【特長】
・ポケットを個別に取り外しができる。
・フタがついているためこぼれる心配がない。
・端子、ネジ等の細かい物をスッキリ収納。
・移動、持ち運びに便利なハンドル付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミスミ 分離型マルチボックス 14ポケットの型番MBPO-14-5Pのページです。
型番MBPO-14-5Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミスミ 分離型マルチボックス 14ポケット

ミスミ 分離型マルチボックス 14ポケット

    パーツケース ハンドル付き・両開きタイプ

    パーツケース ハンドル付き・両開きタイプ

      パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様)

      パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様)

        パーツボックス Yタイプ(ネスティング仕様)

        パーツボックス Yタイプ(ネスティング仕様)

          メイホー PC-80

          メイホー PC-80

            パーツケース フリー(仕切り無し)

            パーツケース フリー(仕切り無し)

              小物入れパーツケース ボルトンパック

              小物入れパーツケース ボルトンパック

                パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)

                パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)

                  スケルトンパーツボックス SP-MSシリーズ

                  スケルトンパーツボックス SP-MSシリーズ

                    205x145x60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)

                    205x145x60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)

                      TRUSCO PP容器用蓋

                      TRUSCO PP容器用蓋

                        引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口1037mm

                        引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口1037mm

                          ベルトパーツボックス BPS-3814

                          ベルトパーツボックス BPS-3814

                            メーカー ミスミ ミスミ サカエ サカエ メイホー(明邦化学工業) ミスミ トラスコ中山 ミスミ アズワン エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 7,450円 15,264円 738円 815円 124円 439円 1,026円 5,668円 2,250円 525円 793円 38,324円 4,600円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ポケット その他 ポケット ポケット その他 その他 その他 その他 ポケット ポケット その他 引出し ポケット
                            間口 (mm) 380 310 - - 84 - - - - 205 - 1037 375
                            奥行 (mm) 315 261 - 167 84 - - - - 145 - 307 316
                            高さ (mm) 60 89 - 62 20 - - - 49 60 - - 63
                            詳細タイプ パーツボックス - - - - - - - - - - - -

                            ミスミ 分離型マルチボックス 14ポケットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            エアのワンタッチジョイント入れ
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/01
                            いろいろな種類の部品を持ち運び、蓋を開けなくても中身を見ることができるのがよい。材質の関係で蓋が壊れることがあるのがたまにきず。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました