【特長】・コーナーR面取りの必須アイテム。《価格》・通常単価3240円/本~(...
型番
XAL-CREM2 解除
Loading...
型番 XAL-CREM
被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
インナーR | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
0.1 | 60 | 25,200 | 50 | 20,200 | 40 | 16,000 |
0.2 | 60 | 16,000 | 50 | 11,400 | 40 | 9,100 |
0.3 | 60 | 14,000 | 50 | 10,000 | 40 | 8,000 |
0.4 | 60 | 12,500 | 50 | 8,800 | 40 | 7,100 |
0.5 | 60 | 11,000 | 50 | 8,000 | 40 | 6,400 |
0.6 | 60 | 10,000 | 50 | 7,000 | 40 | 6,000 |
0.7 | 60 | 9,000 | 50 | 6,400 | 40 | 5,100 |
0.8 | 60 | 7,000 | 50 | 5,000 | 40 | 4,900 |
0.9 | 60 | 6,500 | 50 | 4,700 | 40 | 4,500 |
1 | 60 | 6,200 | 50 | 4,400 | 40 | 4,200 |
2 | 60 | 3,200 | 50 | 2,300 | 40 | 2,500 |
3 | 60 | 2,500 | 50 | 1,800 | 40 | 1,800 |
4 | 60 | 1,850 | 50 | 1,400 | 40 | 1,400 |
5 | 60 | 1,600 | 50 | 1,100 | 40 | 1,200 |
Loading...
【特長】
・コーナーR面取りの必須アイテム。
《価格》
・通常単価3240円/本~(1本~4本)
・まとめ発注でさらにお得2910円/本~(10本~29本)
XAL-CREM2で型番確定
XALシリーズ超硬インナーRカッター 2枚刃の型番XAL-CREM2のページです。
型番XAL-CREM2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
XAL-CREM0.3 |
XAL-CREM0.35 |
XAL-CREM0.4 |
XAL-CREM2.5 |
XAL-CREM3 |
XAL-CREM3.5 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | Rサイズ (mm) | 先端径(D) (mm) | 大径(D1) (mm) | シャンクサイズ | 首下長(ℓ) (mm) | 全長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,750円 ( 5,225円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 4 | 2 | 50 | |
4,750円 ( 5,225円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 0.35 | 0.5 | 1.3 | 4 | 2 | 50 | |
4,750円 ( 5,225円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 4 | 2 | 50 | |
4,700円 ( 5,170円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 2.5 | 1.5 | 6.6 | 8 | 10 | 60 | |
4,790円 ( 5,269円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 3 | 1.5 | 7.6 | 8 | 11 | 60 | |
5,450円 ( 5,995円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 3.5 | 2 | 9.1 | 10 | 15 | 60 |