(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XCP-HCREM3
XCPシリーズ超硬インナーRカッター 高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ チョウコウエンドミル

XCPシリーズ超硬インナーRカッター 高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ XCP-HCREM3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
9,720円
税込単価
10,692円

【特長】・高硬度鋼加工に特化したミスミオリジナルインナーRカッター。・65HR...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

XCP-HCREM3 の仕様・寸法情報

商品仕様

特長


65HRCまでの高硬度鋼インナーR加工に最適です。
4枚刃形状の採用により高能率加工が可能です。
高耐酸化性温度と高硬度化を実現したコーティングにより、調質鋼・高硬度鋼加工における高速加工・ドライ加工に最適です。
加工後のワークの面粗さはとても良好に仕上がります。

推奨切削条件

・機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
・切削油は被削材に適したものを選定してください。
・ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
・エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
 

型番 XCP-HCREM

被削材高硬度鋼
(40~55HRC)
高硬度鋼
(55~60HRC)
高硬度鋼
(60~65HRC)
インナーR送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
0.51,2906,9001,0705,1008504,100
11,0204,8008504,1006803,200
1.51,0204,8008504,1006803,200
28804,2007103,5005902,800
2.58804,2007103,5005902,800
37903,7006603,1005302,500
Ad≦0.05D
Rd≦0.05D

技術情報

型番リスト

型番
Rサイズ(mm)
先端径(D)(mm)
シャンクサイズ
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XCP-HCREM3

3
5.88
12
65

1個

9,720( 10,692円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高硬度鋼加工に特化したミスミオリジナルインナーRカッター。
・65HRCまでの高硬度鋼インナーR加工に最適。
・4枚刃形状の採用により高能率加工が可能。
・高耐酸化性温度と高硬度化を実現したコーティングにより、調質鋼・高硬度鋼加工における高速加工・ドライ加工に最適。
・加工後のワークの面粗さはとても良好に仕上がります。
《価格》
・通常単価5330円/本~(1本~4本)
・まとめ発注でさらにお得4900円/本~(10本~29本)

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

 

Loading...

XCP-HCREM3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XCPシリーズ超硬インナーRカッター 高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプの型番XCP-HCREM3のページです。
型番XCP-HCREM3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XCPシリーズ超硬インナーRカッター 高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

XCPシリーズ超硬インナーRカッター 高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

    XALシリーズ超硬インナーRカッター 2枚刃

    XALシリーズ超硬インナーRカッター 2枚刃

      XCPシリーズ超硬面取り加工用エンドミル 高硬度鋼加工用/6枚刃/ショートタイプ

      XCPシリーズ超硬面取り加工用エンドミル 高硬度鋼加工用/6枚刃/ショートタイプ

        3刃ロングシャンク面取りカッタ(ポジタイプ) LS-HSCT-P

        3刃ロングシャンク面取りカッタ(ポジタイプ) LS-HSCT-P

          ミニコーナーRカッター MCRC (SKH56)

          ミニコーナーRカッター MCRC (SKH56)

            3刃ロングシャンク面取りカッタ(ネガタイプ) LS-HSCT-N

            3刃ロングシャンク面取りカッタ(ネガタイプ) LS-HSCT-N

              3刃 面取りカッタ(ネガタイプ) HSCT-N

              3刃 面取りカッタ(ネガタイプ) HSCT-N

                エンドミル 面取りカッタ CE□□

                エンドミル 面取りカッタ CE□□

                  CS3S 面取りカッターIII型(3枚刃) ストレートシャンク

                  CS3S 面取りカッターIII型(3枚刃) ストレートシャンク

                    OptiMill® 面取りミル(4枚刃)

                    OptiMill® 面取りミル(4枚刃)

                      アルミ加工用超硬面取り用エンドミル 2枚刃

                      アルミ加工用超硬面取り用エンドミル 2枚刃

                        3刃 面取りカッタ(ポジタイプ) HSCT-P

                        3刃 面取りカッタ(ポジタイプ) HSCT-P

                          XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃

                          XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ オーエスジー 大洋ツール オーエスジー オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 岡崎精工 マパール ミスミ オーエスジー ミスミ
                            通常価格 5,860円 3,560円 5,400円 9,391円 10,168円 9,391円 8,815円 34,231円 7,605円 4,103円 4,960円 8,815円 4,110円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 R面取り R面取り - - R面取り - - - - - - - -
                            刃数 4 2 - - 2 - - - - - - - -
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - - - - - - - - - - -
                            工具材種 超硬 超硬 - - ハイス - - - - - - - -
                            コーティング AlCrN AlCrN - - ノンコート - - - - - - - -

                            XCPシリーズ超硬インナーRカッター 高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
                            切替用として使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/09
                            プリハードン鋼などの加工に使用する工具して使用しています。今まではインナーR用、面取り用などの特殊形状の刃物は業者に依頼して製作していました。業者の廃業に伴い市販品に切り替えとして購入しました。使ってみて先端径が0mmのものがあると助かります。加工機のプログラム変更を伴うためです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工用
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/26
                            この商品は自社で取り扱っている鋼材や、金型部品等の加工用に使用しています。インナーカッターとしては使いやすくて良いもののように思います。硬鋼材にも使えますし、耐久性もあって、安心して使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            面取り
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/30
                            超硬で4枚刃なので送りを上げることが出来るので時間短縮になりました。仕上がり面も綺麗でコストパフォーマンスは高いと思います。耐久性もあるように思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチック金型へのガス溝加工後の面とり
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/20
                            フラットエンドミルによる浅い溝加工後の面とり加工として使用。もう少し安価だといいかな・・・

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            R
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/19
                            2.5軸でNCで加工すると
                            時間がかかるため
                            このエンドミル購入しました
                            何回のつかえて便利ですし

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XCP-HCREM
                            XCP-HCREM0.5
                            XCP-HCREM1
                            XCP-HCREM1.5
                            XCP-HCREM2
                            XCP-HCREM2.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            Rサイズ
                            (mm)
                            先端径(D)
                            (mm)
                            シャンクサイズ 全長
                            (mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            5,860円

                            ( 6,446円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0.54.9650

                            6,290円

                            ( 6,919円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            15.9860

                            6,690円

                            ( 7,359円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1.54.9860

                            7,150円

                            ( 7,865円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            25.881060

                            9,140円

                            ( 10,054円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2.54.881060

                            インナーRカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました