(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MRC-LS-HBEM2S1
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ショート・ロングシャンクタイプ エンドミル MRC-LS-BEM2S

MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ショート・ロングシャンクタイプ MRC-LS-HBEM2S1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
5,800円
税込単価
6,380円

【特長】・独自の先端形状と、複合多層コーティングにより、耐摩耗性・耐熱性を向上...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

MRC-LS-HBEM2S1 の仕様・寸法情報

外形図

 

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRC-LS-HBEM2S1

メーカー標準品
2
3
1
-
3
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
在庫品

1個

5,800( 6,380円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の先端形状と、複合多層コーティングにより、耐摩耗性・耐熱性を向上。調質鋼加工において抜群の加工面精度・高耐久を実現
・最適加工領域、STAVAX・NAX80等の金属加工、調質鋼の各種部品加工
・ロングシャンクタイプにより深堀加工に最適
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

MRCシリーズについて

調質鋼~高硬度鋼55HRCの面精度要求が高い加工に最適なシリーズ

最適加工領域STAVAX・NAK80 等の金型加工、調質鋼の各種部品加工等
 
商品特長特に調質鋼加工において抜群の加工面精度・高耐久を実現
  • 調質鋼に強いラインナップを大幅拡充。高硬度鋼HRC60 にも対応
  • 標準型番品から、形状・寸法指定可能な追加工の対応拡大
  • 新商品・規格追加1,100サイズ。全1,470サイズ在庫当日出荷可

テスト加工事例

調質鋼HPM(HRC33) テスト加工事例

調質鋼HPM(HRC33)加工において、抜群の加工面精度を発揮

ミスミ MRCボール競合他社Point1
均一な加工面を実現

直線部でも均一な加工面
競合他社でもむしれが発生
Point2
減速する曲がり部位も
加工面維持

曲線部でも均一な加工面を実現
競合他社でも大きくむしれが
発生

■切削条件

加工方法底面繰り広げ加工
使用工具超硬ボールエンドミル(3R)
被削材HPM7(HRC33)
回転数S=13,000min-1
送りF=3,500mm/min
切り込み量Ad:0.05mm Pf:0.12mm
クーラント水溶性
 

NAK80(HRC40) テスト加工事例

NAK80(HRC40)において、切削距離150m超でも摩耗幅を維持し高耐久を実現

■摩耗幅(80m加工時)

■切削条件

加工方法底面切削
使用工具超硬ボールエンドミル(3R)
被削材NAK80(HRC40)
回転数S=16,000min-1
送りF=3,000mm/min
切り込み量Ad:0.3mm Pf:2mm
クーラント水溶性
 

高硬度鋼SKD11(HRC60) テスト加工事例

高硬度鋼SKD11(HRC60)でも、優れた耐摩耗性を発揮

■摩耗幅(2.4m加工時)

■切削条件

加工方法底面直線切削
使用工具超硬ボールエンドミル(3R)
被削材SKD11(HRC60)
回転数S=12,200min-1
送りF=2,200mm/min
切り込み量Ad:0.3mm Pf:0.9mm
クーラント水溶性
 

医療用キャピティ加工 テスト加工事例

医療用器具キャビティ加工においても、信頼の品質性を発揮

 
 

■切削条件

 中仕上げ仕上げ
使用工具TSC-CR-EM4S6-R1MRC-HBEM2LB1-8MRC-HBEM2LB1-8
被削材NAK80
使用機械牧野フライス MSJ25(主軸回転数~16000mm/min-1
回転数6000min/min-113000min/min-113000min/min-1
送り5000min/min1200min/min1200min/min
切り込み(Ad)0.25mm0.15mm0.02mm
切り込み(Rd)0.24mm0.25mm0.048mm
実加工時間0:43:530:53:236:16:02
 
■被削材NAK80
■MRC-HBEM2LB1-8先端写真MRCすくい面摩耗幅0.06摩耗幅0.04
 

技術情報

Q 突き出しが大きな場合の切削条件は?
A 通常、切削条件は工具径の3倍程度の突き出し量を前提にしています。
   それに対してロングタイプは、突き出し量に応じて切り込み量と送り速度を
   10~50%ほど落とします。
   ロングタイプ用の切削条件表は、突き出しより通常落としています。
Q 回転数を下げて加工してもすぐに先端が欠けてしまいます
A 刃径で回転速度を決定すると、適正な切削速度より遅くなります。
   切込み量による実切削径で回転速度を決定すると、適正な切削速度になります。
 
実切削径(mm) :
Ad=切込み量(mm)
R=先端R(mm)

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度があがらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。

型番 MRC-LS-HBEM2S

■切削条件

被削材調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
高硬度鋼
(40~52HRC)
高硬度鋼
(52~62HRC)
先端
R
Ad
(mm)
Pf
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
Pf
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
Pf
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
0.10.020.0633028,3500.010.0219021,0000.010.0117021,000
0.20.040.1146028,3500.020.0653021,0000.020.0543021,000
0.30.060.1654025,4700.050.1184021,0000.030.0663021,000
0.40.080.2157023,6300.110.161,16021,0000.070.1195021,000
0.50.110.2766022,0500.110.321,32021,0000.110.211,05015,750
0.60.130.3882021,0600.130.321,42018,9000.110.251,16015,750
0.70.140.3773020,0900.150.321,53016,8000.110.291,26015,750
0.750.160.3453017,8500.160.321,58015,7500.110.321,32015,750
0.80.170.3858017,2100.180.41,58014,7000.150.41,32014,700
0.90.190.4669015,9300.20.481,58013,6500.190.481,32013,650
10.210.5479014,6500.210.531,58013,1300.210.531,32013,130
1.10.230.5986014,5700.210.591,58012,6000.210.551,32012,390
1.20.250.6494014,4800.210.651,58012,0800.210.571,32011,660
1.250.260.6797014,4400.210.681,58011,8200.210.581,32011,290
1.30.270.731,04014,2300.210.711,58011,5500.210.591,32010,920
1.40.290.841,17013,8100.210.781,58011,0300.210.611,32010,190
1.50.320.951,30013,3900.210.841,58010,5000.210.631,3209,450
1.60.341.011,29012,9200.230.991,58010,5000.210.671,3209,240
1.70.361.071,28012,4500.251.131,58010,5000.210.711,3209,030
1.750.371.11,28012,2100.261.211,58010,5000.210.741,3208,930
1.80.381.131,28011,9700.271.281,58010,5000.210.761,3208,820
1.90.41.21,27011,5000.291.431,58010,5000.210.81,3208,610
20.421.261,26011,0300.321.581,58010,5000.210.841,3208,400
2.50.531.581,2909,4500.321.581,5809,4500.211.261,3206,300
30.631.891,3208,4000.322.11,5808,4000.321.261,3204,200
3.50.742.571,2607,4800.422.11,4506,8300.371.261,1303,940
40.843.261,2106,5700.532.11,3205,2500.421.269503,680
4.50.953.21,1106,0400.632.361,1804,4700.471.428703,150
51.053.151,0005,5200.742.631,0503,6800.531.587902,630
5.51.163.479505,1200.892.899203,1500.581.847102,370
61.263.789004,7301.053.157902,6300.632.16302,100
81.685.047003,6801.344.036301,9700.812.664901,580
102.16.35502,8401.685.045301,5801.013.334201,260


MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート・ロングシャンクタイプ:関連画像

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート・ロングシャンクタイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「ボール半径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、
追加工対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 

Loading...

MRC-LS-HBEM2S1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ショート・ロングシャンクタイプの型番MRC-LS-HBEM2S1のページです。
型番MRC-LS-HBEM2S1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ショート・ロングシャンクタイプ

MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ショート・ロングシャンクタイプ

    TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプ

    TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプ

      XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプ

      XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプ

        MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-

        MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-

          TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 4枚刃/レギュラ-

          TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 4枚刃/レギュラ-

            MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

            MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

              MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

              MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

                TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                  ワンダーボールエンドミル2枚刃

                  ワンダーボールエンドミル2枚刃

                    XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                    XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                      MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/レギュラータイプ

                      MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/レギュラータイプ

                        MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                        MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                          XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

                          XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ クリエイトツール ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - 3,072円 - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ショート・ロングシャンクタイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            金型の三次元加工で使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/27
                            金型の三次元加工にマシニングで使用しています。短納期なのでこの商品を選定しました。主にSKD、KD11MAX、プリハードン鋼GO40Fの材質に対して使用することが多いです。刃持ちは基本的には一流メーカーの7~8割ぐらいで、例えばOSG2本に対してミスミですと3本使用ぐらいです。仕上げ加工に使っていますが、20時間ぐらいです。コストと寿命で考えると満足しているためミスミを利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            深いところの加工に
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/20
                            深いところの3D加工をする際に使用しています。深いところに使うので、ロングシャンクタイプで安いものという理由でこの商品を購入しました。被削材はFCD材を使っています。他の商品と比較しても刃持ちは良い方だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MRC-LS-HBEM2S1.5
                            MRC-LS-HBEM2S10
                            MRC-LS-HBEM2S2
                            MRC-LS-HBEM2S3
                            MRC-LS-HBEM2S4
                            MRC-LS-HBEM2S5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            R精度
                            (μm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            首径
                            (mm)
                            ●在庫品 □製作品

                            4,980円

                            ( 5,478円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品341.5-380±5tebis / Zoller2D/3D-在庫品

                            40,960円

                            ( 45,056円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品202510-20250±10tebis / Zoller2D/3D-在庫品

                            6,060円

                            ( 6,666円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品462-4100±5tebis / Zoller2D/3D-在庫品

                            8,230円

                            ( 9,053円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品6103-6140-7~+3tebis / Zoller2D/3D-在庫品

                            10,940円

                            ( 12,034円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品8134-8160-7~+3tebis / Zoller2D/3D-在庫品

                            14,580円

                            ( 16,038円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品10155-10180-7~+3tebis / Zoller2D/3D-在庫品

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました