(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MRC-HBEM3R1
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ エンドミル MRC-BEM3R

MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ MRC-HBEM3R1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,210円
税込単価
2,431円

【特長】・調質鋼の3次元高送り加工に対応したビビリに強い3枚刃タイプ・独自の形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

MRC-HBEM3R1 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRC-HBEM3R1

メーカー標準品
2
6
1
-
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
-
在庫品

1個

2,210( 2,431円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・調質鋼の3次元高送り加工に対応したビビリに強い3枚刃タイプ
・独自の形状とコーティングにより圧倒的な加工面精度と高耐久を同時に実現
・特に調質鋼において抜群の面精度を発揮
・3枚刃形状の採用によりビビリに強く、高送りが可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

MRCシリーズについて

調質鋼~高硬度鋼55HRCの面精度要求が高い加工に最適なシリーズ

最適加工領域STAVAX・NAK80 等の金型加工、調質鋼の各種部品加工等
 
商品特長特に調質鋼加工において抜群の加工面精度・高耐久を実現
  • 調質鋼に強いラインナップを大幅拡充。高硬度鋼HRC60 にも対応
  • 標準型番品から、形状・寸法指定可能な追加工の対応拡大
  • 新商品・規格追加1,100サイズ。全1,470サイズ在庫当日出荷可

技術情報

Q 超硬ボールエンドミルは、どの程度の劣化まで再研磨できますか?
A 刃径によりますが一般的に摩耗幅が0.8mm以下の場合、再研磨可能です。
   摩耗幅が1mm以上の場合、先端を切断してR部を再構築します。
   先端切断の場合、刃長が十分取れない場合は再研磨できません。
  
Q 調質鋼とはどのような鋼材ですか?
A 調質鋼(プリハードン鋼)はあらかじめ熱処理を施された鋼材で、
   金型材などに多く用いられています。調質鋼硬度はHRC35~45程度で、
   比較的切削性が良好な鋼材です。また焼入れをすることで、
   さらに硬度を増すこともできます。以下は調質鋼の一例となります。
   ※同じ製品名でも生材、調質材、焼入れ材で硬度は異なります。
調質鋼
分類
調質鋼
硬度
代表商品名
SCM系(改)33HRC前後HPM7PX5PXA30 
SUS系(快削)33HRC前後HPM38HPM77S-STARSTAVAX
ANSI:P2140HRC前後HPM1PCM40NAK55NAK80

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度があがらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。

型番 MRC-HBEM3R

■切削条件

被削材調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
高硬度鋼
(40~52HRC)
高硬度鋼
(52~62HRC)
先端
R
Ad
(mm)
Pf
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
Pf
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
Pf
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
0.10.020.0699056,7000.010.0257042,0000.010.0151042,000
0.20.040.111,38056,7000.020.061,58042,0000.020.051,29042,000
0.30.060.161,61050,9300.050.112,52042,0000.030.061,89042,000
0.40.080.211,71047,2500.110.163,47042,0000.070.112,84042,000
0.50.110.271,97044,1000.110.323,95042,0000.110.213,15031,500
0.60.130.382,45042,1100.130.324,26037,8000.110.253,47031,500
0.70.140.372,18040,1800.150.324,58033,6000.110.293,78031,500
0.750.160.341,58035,7000.160.324,73031,5000.110.323,95031,500
0.80.170.381,74034,4200.180.44,73029,4000.150.43,95029,400
0.90.190.462,06031,8600.20.484,73027,3000.190.483,95027,300
10.210.542,37029,3000.210.534,73026,2500.210.533,95026,250
1.10.230.592,58029,1300.210.594,73025,2000.210.553,95024,780
1.20.250.642,81028,9600.210.654,73024,1500.210.573,95023,310
1.250.260.672,91028,8800.210.684,73023,6300.210.583,95022,580
1.30.270.733,11028,4600.210.714,73023,1000.210.593,95021,840
1.40.290.843,50027,6200.210.784,73022,0500.210.613,95020,370
1.50.320.953,89026,7800.210.844,73021,0000.210.633,95018,900
1.60.341.013,87025,8300.230.994,73021,0000.210.673,95018,480
1.70.361.073,84024,8900.251.134,73021,0000.210.713,95018,060
1.750.371.13,84024,4100.261.214,73021,0000.210.743,95017,850
1.80.381.133,83023,9400.271.284,73021,0000.210.763,95017,640
1.90.41.23,80023,0000.291.434,73021,0000.210.83,95017,220
20.421.263,78022,0500.321.584,73021,0000.210.843,95016,800
2.50.531.583,86018,9000.321.584,73018,9000.211.263,95012,600
30.631.893,95016,8000.322.14,73016,8000.321.263,9508,400
3.50.742.573,78014,9600.422.14,34013,6500.371.263,3907,880
40.843.263,63013,1300.532.13,95010,5000.421.262,8407,350
4.50.953.23,32012,0800.632.363,5408,9300.471.422,6006,300
51.053.153,00011,0300.742.633,1507,3500.531.582,3705,250
5.51.163.472,84010,2400.892.892,7606,3000.581.842,1304,730
61.263.782,6909,4501.053.152,3705,2500.632.11,8904,200
81.685.042,1007,3501.344.031,8903,9400.812.661,4603,150
102.16.31,6505,6701.685.041,5803,1501.013.331,2602,520


MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/レギュラータイプ:関連画像

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/レギュラータイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「ボール半径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、
追加工対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 

MRC-HBEM3R1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプの型番MRC-HBEM3R1のページです。
型番MRC-HBEM3R1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

    MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

    MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

      TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

      TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

        XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

        XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

          XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

          XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

            MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-

            MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-

              XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ

              XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ

                XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

                XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

                  MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

                  MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

                    TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 4枚刃/レギュラ-

                    TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 4枚刃/レギュラ-

                      MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ショート・ロングシャンクタイプ

                      MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ショート・ロングシャンクタイプ

                        XCPシリーズ超硬ボールエンドミル(焼ばめホルダ用)高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

                        XCPシリーズ超硬ボールエンドミル(焼ばめホルダ用)高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

                          TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

                          TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - 1,510円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            金型加工に
                            評価 3.0満足度:3.02020/12/18
                            使ってみた所、若干他社製品より持ちが悪かったです、先端を使う加工が長時間だったのでへたりががきました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MRC-HBEM3R1.5
                            MRC-HBEM3R2
                            MRC-HBEM3R3
                            MRC-HBEM3R4
                            MRC-HBEM3R5
                            MRC-HBEM3R6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            首径
                            (mm)
                            ●在庫品 □製作品

                            3,040円

                            ( 3,344円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品381.5-660tebis / Zoller2D/3D-在庫品

                            2,930円

                            ( 3,223円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品482-670tebis / Zoller2D/3D-在庫品

                            3,720円

                            ( 4,092円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品6123-690tebis / Zoller2D/3D-在庫品

                            5,720円

                            ( 6,292円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品8154-8100tebis / Zoller2D/3D-在庫品

                            7,530円

                            ( 8,283円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品10185-10100tebis / Zoller2D/3D-在庫品

                            10,120円

                            ( 11,132円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品12226-12110tebis / Zoller2D/3D-在庫品

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました