(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MRC-HBEM4R2
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ- エンドミル MRC-BEM4R

MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ- MRC-HBEM4R2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,930円
税込単価
3,223円

【特長】・調質鋼に適した高送りしやすい多刃形状・独自の形状とコーティングにより...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

MRC-HBEM4R2 の仕様・寸法情報

外形図

 

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRC-HBEM4R2

メーカー標準品
4
8
2
-
6
70
tebis / Zoller
2D/3D
-
在庫品

1個

2,930( 3,223円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・調質鋼に適した高送りしやすい多刃形状
・独自の形状とコーティングにより圧倒的な加工面精度と高耐久を同時に実現
・特に調質鋼において抜群の面精度を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

MRCシリーズについて

調質鋼~高硬度鋼55HRCの面精度要求が高い加工に最適なシリーズ

最適加工領域STAVAX・NAK80 等の金型加工、調質鋼の各種部品加工等
 
商品特長特に調質鋼加工において抜群の加工面精度・高耐久を実現
  • 調質鋼に強いラインナップを大幅拡充。高硬度鋼HRC60 にも対応
  • 標準型番品から、形状・寸法指定可能な追加工の対応拡大
  • 新商品・規格追加1,100サイズ。全1,470サイズ在庫当日出荷可

技術情報

Q 超硬ボールエンドミルは、どの程度の劣化まで再研磨できますか?
A 刃径によりますが一般的に摩耗幅が0.8mm以下の場合、再研磨可能です。
   摩耗幅が1mm以上の場合、先端を切断してR部を再構築します。
   先端切断の場合、刃長が十分取れない場合は再研磨できません。
  
Q 調質鋼とはどのような鋼材ですか?
A 調質鋼(プリハードン鋼)はあらかじめ熱処理を施された鋼材で、
   金型材などに多く用いられています。調質鋼硬度はHRC35~45程度で、
   比較的切削性が良好な鋼材です。また焼入れをすることで、
   さらに硬度を増すこともできます。以下は調質鋼の一例となります。
   ※同じ製品名でも生材、調質材、焼入れ材で硬度は異なります。
調質鋼
分類
調質鋼
硬度
代表商品名
SCM系(改)33HRC前後HPM7PX5PXA30 
SUS系(快削)33HRC前後HPM38HPM77S-STARSTAVAX
ANSI:P2140HRC前後HPM1PCM40NAK55NAK80

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度があがらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。

型番 MRC-HBEM4R

■切削条件

被削材調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
高硬度鋼
(40~52HRC)
高硬度鋼
(52~62HRC)
先端
R
Ad
(mm)
Pf
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
Pf
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
Pf
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
0.10.020.061,32056,7000.010.0276042,0000.010.0168042,000
0.20.040.111,84056,7000.020.062,10042,0000.020.051,72042,000
0.30.060.162,14050,9300.050.113,36042,0000.030.062,52042,000
0.40.080.212,28047,2500.110.164,62042,0000.070.113,78042,000
0.50.110.272,62044,1000.110.325,26042,0000.110.214,20031,500
0.60.130.383,26042,1100.130.325,68037,8000.110.254,62031,500
0.70.140.372,90040,1800.150.326,10033,6000.110.295,04031,500
0.750.160.342,10035,7000.160.326,30031,5000.110.325,26031,500
0.80.170.382,32034,4200.180.46,30029,4000.150.45,26029,400
0.90.190.462,74031,8600.20.486,30027,3000.190.485,26027,300
10.210.543,16029,3000.210.536,30026,2500.210.535,26026,250
1.10.230.593,44029,1300.210.596,30025,2000.210.555,26024,780
1.20.250.643,74028,9600.210.656,30024,1500.210.575,26023,310
1.250.260.673,88028,8800.210.686,30023,6300.210.585,26022,580
1.30.270.734,14028,4600.210.716,30023,1000.210.595,26021,840
1.40.290.844,66027,6200.210.786,30022,0500.210.615,26020,370
1.50.320.955,18026,7800.210.846,30021,0000.210.635,26018,900
1.60.341.015,16025,8300.230.996,30021,0000.210.675,26018,480
1.70.361.075,12024,8900.251.136,30021,0000.210.715,26018,060
1.750.371.15,12024,4100.261.216,30021,0000.210.745,26017,850
1.80.381.135,10023,9400.271.286,30021,0000.210.765,26017,640
1.90.41.25,06023,0000.291.436,30021,0000.210.85,26017,220
20.421.265,04022,0500.321.586,30021,0000.210.845,26016,800
2.50.531.585,14018,9000.321.586,30018,9000.211.265,26012,600
30.631.895,26016,8000.322.16,30016,8000.321.265,2608,400
3.50.742.575,04014,9600.422.15,78013,6500.371.264,5207,880
40.843.264,84013,1300.532.15,26010,5000.421.263,7807,350
4.50.953.24,42012,0800.632.364,7208,9300.471.423,4606,300
51.053.154,00011,0300.742.634,2007,3500.531.583,1605,250
5.51.163.473,78010,2400.892.893,6806,3000.581.842,8404,730
61.263.783,5809,4501.053.153,1605,2500.632.12,5204,200
81.685.042,8007,3501.344.032,5203,9400.812.661,9403,150
102.16.32,2005,6701.685.042,1003,1501.013.331,6802,520


MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 4枚刃/レギュラ-:関連画像

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 4枚刃/レギュラ-:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「ボール半径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、
追加工対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 

Loading...

MRC-HBEM4R2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-の型番MRC-HBEM4R2のページです。
型番MRC-HBEM4R2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-

MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-

    MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

    MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

      MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

      MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

        MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

        MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

          SPEED/T 2枚刃ボール(150L)

          SPEED/T 2枚刃ボール(150L)

            XACシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

            XACシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

              MP2MB エムエスプラスエンドミル

              MP2MB エムエスプラスエンドミル

                TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 刃先剛性処理/高硬度鋼加工用/2枚刃/側面刃無しタイプ

                TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 刃先剛性処理/高硬度鋼加工用/2枚刃/側面刃無しタイプ

                  MP2SB エムエスプラスエンドミル

                  MP2SB エムエスプラスエンドミル

                    XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                    XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                      超硬2枚刃ミディアムボールエンドミル 30° B232X

                      超硬2枚刃ミディアムボールエンドミル 30° B232X

                        2枚刃サンダーボール

                        2枚刃サンダーボール

                          XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ

                          XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ SPEED TIGER ミスミ 三菱マテリアル ミスミ 三菱マテリアル ミスミ 7 LEADERS WIDIN ミスミ
                            通常価格 - - - - 4,725円 1,340円 2,870円 6,290円 2,962円 - 3,110円 2,786円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用

                            MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            硬度のある材料の加工に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/03/09
                            硬度のある材料、硬度HRC55以下の製品の切削加工に使用しています。使ってみて特に何も問題なく使用できています。ほかのメーカーと比べカタログから調べやすく、時間をとられないのでミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削加工
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/24
                            小さい径のものを購入したが、割と長くもったと感じました。また試してみようと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MRC-HBEM4R1.5
                            MRC-HBEM4R2.5
                            MRC-HBEM4R3
                            MRC-HBEM4R4
                            MRC-HBEM4R5
                            MRC-HBEM4R6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            首径
                            (mm)
                            ●在庫品 □製作品

                            3,040円

                            ( 3,344円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品381.5-660tebis / Zoller2D/3D-在庫品

                            3,500円

                            ( 3,850円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品5122.5-680tebis / Zoller2D/3D-在庫品

                            3,720円

                            ( 4,092円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品6123-690tebis / Zoller2D/3D-在庫品

                            5,720円

                            ( 6,292円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品8154-8100tebis / Zoller2D/3D-在庫品

                            7,530円

                            ( 8,283円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品10185-10100tebis / Zoller2D/3D-在庫品

                            10,120円

                            ( 11,132円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品12226-12110tebis / Zoller2D/3D-在庫品

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました