(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MRC-QBEM2LB1-10
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/球形・2枚刃/スタブ・ロングネックタイプ エンドミル MRC-QBEM2LB

MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/球形・2枚刃/スタブ・ロングネックタイプ MRC-QBEM2LB1-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
6,860円
税込単価
7,546円

【特長】・独自の先端形状と、複合多層コーティングにより、耐摩耗性・耐熱性を向上...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

MRC-QBEM2LB1-10 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
首径d1(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRC-QBEM2LB1-10

メーカー標準品
-
1
10
6
70
tebis / Zoller
-
2D/3D
1.7
在庫品

1個

6,860( 7,546円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の先端形状と、複合多層コーティングにより、耐摩耗性・耐熱性を向上。調質鋼加工において抜群の加工面精度・高耐久を実現
・最適加工領域、STAVAX・NAX80等の金属加工、調質鋼の各種部品加工
・球形状により三次元のアンダーカット部加工や、立ち壁加工に最適
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

MRCシリーズについて

調質鋼~高硬度鋼55HRCの面精度要求が高い加工に最適なシリーズ

最適加工領域STAVAX・NAK80 等の金型加工、調質鋼の各種部品加工等
 
商品特長特に調質鋼加工において抜群の加工面精度・高耐久を実現
  • 調質鋼に強いラインナップを大幅拡充。高硬度鋼HRC60 にも対応
  • 標準型番品から、形状・寸法指定可能な追加工の対応拡大
  • 新商品・規格追加1,100サイズ。全1,470サイズ在庫当日出荷可

テスト加工事例

調質鋼HPM(HRC33) テスト加工事例

調質鋼HPM(HRC33)加工において、抜群の加工面精度を発揮

ミスミ MRCボール競合他社Point1
均一な加工面を実現

直線部でも均一な加工面
競合他社でもむしれが発生
Point2
減速する曲がり部位も
加工面維持

曲線部でも均一な加工面を実現
競合他社でも大きくむしれが
発生

■切削条件

加工方法底面繰り広げ加工
使用工具超硬ボールエンドミル(3R)
被削材HPM7(HRC33)
回転数S=13,000min-1
送りF=3,500mm/min
切り込み量Ad:0.05mm Pf:0.12mm
クーラント水溶性
 

NAK80(HRC40) テスト加工事例

NAK80(HRC40)において、切削距離150m超でも摩耗幅を維持し高耐久を実現

■摩耗幅(80m加工時)

■切削条件

加工方法底面切削
使用工具超硬ボールエンドミル(3R)
被削材NAK80(HRC40)
回転数S=16,000min-1
送りF=3,000mm/min
切り込み量Ad:0.3mm Pf:2mm
クーラント水溶性
 

高硬度鋼SKD11(HRC60) テスト加工事例

高硬度鋼SKD11(HRC60)でも、優れた耐摩耗性を発揮

■摩耗幅(2.4m加工時)

■切削条件

加工方法底面直線切削
使用工具超硬ボールエンドミル(3R)
被削材SKD11(HRC60)
回転数S=12,200min-1
送りF=2,200mm/min
切り込み量Ad:0.3mm Pf:0.9mm
クーラント水溶性
 

医療用キャピティ加工 テスト加工事例

医療用器具キャビティ加工においても、信頼の品質性を発揮

 
 

■切削条件

 中仕上げ仕上げ
使用工具TSC-CR-EM4S6-R1MRC-HBEM2LB1-8MRC-HBEM2LB1-8
被削材NAK80
使用機械牧野フライス MSJ25(主軸回転数~16000mm/min-1
回転数6000min/min-113000min/min-113000min/min-1
送り5000min/min1200min/min1200min/min
切り込み(Ad)0.25mm0.15mm0.02mm
切り込み(Rd)0.24mm0.25mm0.048mm
実加工時間0:43:530:53:236:16:02
 
■被削材NAK80
■MRC-HBEM2LB1-8先端写真MRCすくい面摩耗幅0.06摩耗幅0.04
 

技術情報

Q オーバーハングしている曲面などは、どのようにして加工するのですか?
A 通常、加工物を傾けたり、5軸のマシニングセンタで加工しますが、
   それでも加工できない範囲がある場合、球形ボールエンドミルや、
   Tスロットエンドミルのボールタイプを検討してみます。

推奨切削条件

MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 球形・2枚刃/スタブ・ロングネックタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。

型番 MRC-QBEM2LB

■切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
先端
R
首下長送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
0.5486032,00086032,00086032,000
657028,80096028,80096028,800
843025,9001,07025,9001,07025,900
0.681,03032,0001,03032,0001,03032,000
0.7581,29032,0001,29032,0001,29032,000
0.881,38032,0001,38032,0001,38032,000
162,25031,5001,35031,5001,35031,500
82,25031,5001,35031,5001,35031,500
102,25031,5001,35024,0001,35024,000
161,41028,4001,50021,6001,50021,600
201,13025,6001,66019,4001,67019,400
1.5162,35021,0001,75018,0001,60018,000
2202,50017,5001,80015,5001,55014,000
3402,15011,5001,85010,5001,7009,500
Ad≦0.05D
Pf≦0.1D

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首径・首下長)  SND-

● 「首径・首下長」 指定の追加工型番
 SND-:首径・首下長の寸法指定加工
● 最短3日目出荷で対応

MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 球形・2枚刃/スタブ・ロングネックタイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首径・首下長)」を選択

 

(3) 「ボール半径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、
追加工対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) 「首径・首下長」寸法を指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 

Loading...

MRC-QBEM2LB1-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/球形・2枚刃/スタブ・ロングネックタイプの型番MRC-QBEM2LB1-10のページです。
型番MRC-QBEM2LB1-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/球形・2枚刃/スタブ・ロングネックタイプ

MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/球形・2枚刃/スタブ・ロングネックタイプ

    XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプ

    XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプ

      2刃ペンシルロングネック ボールエンド形 FX-PCL-EBD

      2刃ペンシルロングネック ボールエンド形 FX-PCL-EBD

        エポックパナシアボール ロングシャンク HGOBLS2□□□(-□□□)-PN

        エポックパナシアボール ロングシャンク HGOBLS2□□□(-□□□)-PN

          ソリッドボールエンドミルL S-SBE形

          ソリッドボールエンドミルL S-SBE形

            WXLコート2刃ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD

            WXLコート2刃ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD

              MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

              MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

                球形 ボールエンド形 FXS-EQD

                球形 ボールエンド形 FXS-EQD

                  エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□

                  エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□

                    超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 HM-2BL

                    超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 HM-2BL

                      超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2BL

                      超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2BL

                        MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

                        MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

                          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/レギュラータイプ

                          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/レギュラータイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット オーエスジー ミスミ オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 株洲工具 株洲工具 ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - 39,315円 14,228円 15,907円 4,970円 - 11,224円 20,742円 3,757円 2,276円 - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅
                            ねじれ角 弱ネジレ(1~29°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - - 標準ネジレ(30~44°) - - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/球形・2枚刃/スタブ・ロングネックタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            プラ型の部品加工
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/19
                            びびり防止とかの目的ではなく、
                            側面のアンダーカット部の加工のために使用しています。
                            首下の長さが長すぎて剛性が弱いものがあるので、
                            首下長がえらべるとありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アンダ−
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/20
                            先端部が有効長より
                            かなり飛び出ているので
                            側面のアンダ−加工など
                            横に寝かせず
                            加工でき便利です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MRC-QBEM2LB0.5-6
                            MRC-QBEM2LB0.6-8
                            MRC-QBEM2LB0.75-8
                            MRC-QBEM2LB1-16
                            MRC-QBEM2LB1-6
                            MRC-QBEM2LB1.5-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ 首径d1
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            首径
                            (mm)
                            ●在庫品 □製作品

                            6,860円

                            ( 7,546円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品-0.56670tebis / Zoller-2D/3D0.85在庫品

                            6,860円

                            ( 7,546円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品-0.68670tebis / Zoller-2D/3D1在庫品

                            6,860円

                            ( 7,546円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品-0.758670tebis / Zoller-2D/3D1.3在庫品

                            6,860円

                            ( 7,546円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品-116670tebis / Zoller-2D/3D1.7在庫品

                            6,860円

                            ( 7,546円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品-16670tebis / Zoller-2D/3D1.7在庫品

                            7,130円

                            ( 7,843円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品-1.516670tebis / Zoller-2D/3D2.7在庫品

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました