(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・HPM31・SKD11焼入鋼等の調質鋼から高硬度鋼(~65HRC)の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

外形図

 

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
追加工(首逃しのみ)
2
6
1
7 ~ 20
6
50
-
-
1.5~1.8

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
3
8
1.5
9 ~ 30
6
60
-
-
2.5~2.8

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
4
8
2
9 ~ 40
6
70
-
-
3.5~3.8

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
5
12
2.5
13 ~ 50
6
80
-
-
4.5~4.8

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
6
12
3
17 ~ 72
6
90
-
-
5.5~5.8

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
8
15
4
20 ~ 76
8
100
-
-
7.5~7.8

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
10
18
5
23 ~ 70
10
100
-
-
9.5~9.8

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 8
2
9 ~ 40
6
70
-
-
2.8~3

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
5
5 ~ 12
2.5
13 ~ 50
6
80
-
-
3.8~4

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 12
3
17 ~ 60
6
90
-
-
4.8~5

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
8
5 ~ 15
4
20 ~ 70
8
100
-
-
6.8~7

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
10
5 ~ 18
5
23 ~ 70
10
100
-
-
8.8~9

1個

-( - )

3日目

メーカー標準品
1
3
0.5
-
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
-
在庫品

1個

2,570( 2,827円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2
6
1
-
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
-
在庫品

1個

2,860( 3,146円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
3
8
1.5
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
在庫品

1個

2,800( 3,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
4
8
2
-
6
70
tebis / Zoller
2D/3D
-
在庫品

1個

3,200( 3,520円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
5
12
2.5
-
6
80
tebis / Zoller
2D/3D
-
在庫品

1個

3,850( 4,235円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
6
12
3
-
6
90
tebis / Zoller
2D/3D
-
在庫品

1個

4,010( 4,411円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
8
15
4
-
8
100
tebis / Zoller
2D/3D
-
在庫品

1個

6,250( 6,875円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
10
18
5
-
10
100
tebis / Zoller
2D/3D
-
在庫品

1個

8,180( 8,998円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HPM31・SKD11焼入鋼等の調質鋼から高硬度鋼(~65HRC)の金型、部品加工、ハイテン材等に最適なシリーズ
・剛性の高いネガ刃形状で、倣い加工や等高線加工・高速切削でも長寿命化を実現、且つ表面精度も良好な仕上り
・3枚刃形状はビビリに強く、コーナー部が多い加工に効果的
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

Q XCPシリーズはどのようなコーティングですか?
A 耐熱性が高く表面硬度が高いコーティングです。
   高硬度の加工に使用されます。
シリーズ名コーティング種主な被削材耐酸化性(°)表面硬度(HV)
XCPSi系高硬度鋼約1,200前後約3,700前後
Q 高硬度鋼にはどのような種類がありますか?
A 高硬度鋼とは硬度45HRC以上の鋼材を指しています。
   一般的なSC材でも熱処理で高硬度になりますので、加工の際は鋼材名の他、
   熱処理と硬度も確認しておくことが肝心です。
   高硬度鋼としてよく使用される鋼
分類JIS記号焼入れ硬度
炭素工具鋼SK~58~61HRC
合金工具鋼SKS~55~62HRC
合金工具鋼(ダイス鋼)SKD~55~62HRC
高速度工具鋼(ハイス鋼)SKH~57~66HRC
軸受鋼(ベアリング鋼)SUJ~52~63HRC
SUS系STAVAX(製品名)45~54HRC

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアープローまたはMQLでご使用ください。
  • 切削加工時、にビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

型番 XCP-HBEM3R

■切削条件

被削材調質鋼
(40~55HRC)
高硬度鋼
(55~60HRC)
高硬度鋼
(60~65HRC)
先端
R
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
0.2980-50,000-900-50,000-830-50,000-
0.31,560-50,000-1,440-50,000-1,170-50,000-
0.42,190-50,000-1,770-43,800-1,350-38,200-
0.53,3603,98047,70050,0002,1503,45035,00050,0001,6802,93030,60050,000
0.753,4707,20031,80050,0002,1805,85023,30050,0002,1904,11020,40038,200
12,6105,51023,90043,0001,6203,93017,50036,6001,5002,91015,30028,600
1.52,6005,15015,90028,6001,6203,86011,70024,4001,4302,82010,20019,100
22,3904,92011,90021,5001,5303,7708,80018,3001,4002,7307,60014,300
2.52,3105,4309,50017,2001,4903,9007,00014,6001,5602,8506,10011,500
32,0904,2908,00014,3001,3403,3005,80012,2001,2602,5105,1009,500
41,8804,0706,00010,7001,2003,1704,4009,2001,1402,3603,8007,200
51,7003,8004,8008,6001,0502,8703,5007,3001,0502,1603,1005,700
61,5203,5104,0007,2009002,5102,9006,1009301,9202,5004,800
加工内容AdPfAdPfAdPf
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
粗加工≦0.1D≦0.08D≦0.3D≦0.24D≦0.07D≦0.05D≦0.21D≦0.15D≦0.07D≦0.05D≦0.21D≦0.15D
仕上加工≦0.03D≦0.02D≦0.1D≦0.05D≦0.02D≦0.01D≦0.05D≦0.05D≦0.02D≦0.01D≦0.05D≦0.05D


XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ:関連画像

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「ボール半径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、
追加工対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

    XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ

    XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ

      MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

      MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

        MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

        MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

          TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

          TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

            XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

            XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

              XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

              XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

                ワンダーボールエンドミル2枚刃

                ワンダーボールエンドミル2枚刃

                  XCPシリーズ超硬ボールエンドミル(焼ばめホルダ用)高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

                  XCPシリーズ超硬ボールエンドミル(焼ばめホルダ用)高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

                    MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-

                    MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-

                      TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 刃先剛性処理/高硬度鋼加工用/2枚刃/側面刃無しタイプ

                      TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 刃先剛性処理/高硬度鋼加工用/2枚刃/側面刃無しタイプ

                        TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                        TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ショート・ロングシャンクタイプ

                          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ショート・ロングシャンクタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ クリエイトツール ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - 3,072円 1,510円 - 6,290円 - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            金型加工に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/09
                            金型の製作加工時に使用しています。今回は手持ちがなく、価格、納期、精度をあまり必要としないので、ミスミ製を購入して使用しています。マシニングセンタにセットし、切削油を使用しています。使っていて特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/06
                            いつもお世話になっております。
                            主にNAKやPX5の加工で問題なく加工しております
                            納期も早く価格も安いのでうれしいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました