(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・HPM31・SKD11焼入鋼等の調質鋼から高硬度鋼(~65HRC)の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

外形図

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
追加工(首逃しのみ)
2
6
1
7 ~ 20
6
50
-
-
1.5~1.8

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
3
8
1.5
9 ~ 30
6
60
-
-
2.5~2.8

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
4
8
2
9 ~ 40
6
70
-
-
3.5~3.8

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
5
12
2.5
13 ~ 50
6
80
-
-
4.5~4.8

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
6
12
3
17 ~ 72
6
90
-
-
5.5~5.8

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
8
15
4
20 ~ 76
8
100
-
-
7.5~7.8

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
10
18
5
23 ~ 70
10
100
-
-
9.5~9.8

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 8
2
9 ~ 40
6
70
-
-
2.8~3

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
5
5 ~ 12
2.5
13 ~ 50
6
80
-
-
3.8~4

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 12
3
17 ~ 60
6
90
-
-
4.8~5

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
8
5 ~ 15
4
20 ~ 70
8
100
-
-
6.8~7

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
10
5 ~ 18
5
23 ~ 70
10
100
-
-
8.8~9

1個

-( - )

3日目

メーカー標準品
1
3
0.5
-
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
-
在庫品

1個

2,910( 3,201円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2
6
1
-
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
-
在庫品

1個

3,230( 3,553円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
3
8
1.5
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
在庫品

1個

3,170( 3,487円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
4
8
2
-
6
70
tebis / Zoller
2D/3D
-
在庫品

1個

3,630( 3,993円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
5
12
2.5
-
6
80
tebis / Zoller
2D/3D
-
在庫品

1個

4,350( 4,785円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
6
12
3
-
6
90
tebis / Zoller
2D/3D
-
在庫品

1個

4,540( 4,994円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
8
15
4
-
8
100
tebis / Zoller
2D/3D
-
在庫品

1個

7,080( 7,788円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
10
18
5
-
10
100
tebis / Zoller
2D/3D
-
在庫品

1個

9,270( 10,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HPM31・SKD11焼入鋼等の調質鋼から高硬度鋼(~65HRC)の金型、部品加工、ハイテン材等に最適なシリーズ
・剛性の高いネガ刃形状で、倣い加工や等高線加工・高速切削でも長寿命化を実現、且つ表面精度も良好な仕上り
・4枚刃は3枚刃に比べて送り速度が上げられ効率的な加工が可能
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

Q ボールエンドミルの先端だけが早く摩耗してしまいます
A 被削材に対して回転軸を傾けることで、先端摩耗を軽減することができます。
Q 高硬度鋼にはどのような種類がありますか?
A 高硬度鋼とは硬度45HRC以上の鋼材を指しています。
   一般的なSC材でも熱処理で高硬度になりますので、加工の際は鋼材名の他、
   熱処理と硬度も確認しておくことが肝心です。
   高硬度鋼としてよく使用される鋼
分類JIS記号焼入れ硬度
炭素工具鋼SK~58~61HRC
合金工具鋼SKS~55~62HRC
合金工具鋼(ダイス鋼)SKD~55~62HRC
高速度工具鋼(ハイス鋼)SKH~57~66HRC
軸受鋼(ベアリング鋼)SUJ~52~63HRC
SUS系STAVAX(製品名)45~54HRC

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアープローまたはMQLでご使用ください。
  • 切削加工時、にビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

型番 XCP-HBEM4R

■切削条件

被削材調質鋼
(40~55HRC)
高硬度鋼
(55~60HRC)
高硬度鋼
(60~65HRC)
先端
R
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
0.21,300-50,000-1,200-50,000-1,100-50,000-
0.32,080-50,000-1,920-50,000-1,560-50,000-
0.42,920-50,000-2,360-43,800-1,800-38,200-
0.54,4805,30047,70050,0002,8604,60035,00050,0002,2403,90030,60050,000
0.754,6209,60031,80050,0002,9007,80023,30050,0002,9205,48020,40038,200
13,4807,34023,90043,0002,1605,24017,50036,6002,0003,88015,30028,600
1.53,4606,86015,90028,6002,1605,14011,70024,4001,9003,76010,20019,100
23,1806,56011,90021,5002,0405,0208,80018,3001,8603,6407,60014,300
2.53,0807,2409,50017,2001,9805,2007,00014,6002,0803,8006,10011,500
32,7805,7208,00014,3001,7804,4005,80012,2001,6803,3405,1009,500
42,5005,4206,00010,7001,6004,2204,4009,2001,5203,1403,8007,200
52,2605,0604,8008,6001,4003,8203,5007,3001,4002,8803,1005,700
62,0204,6804,0007,2001,2003,3402,9006,1001,2402,5602,5004,800
加工内容AdPfAdPfAdPf
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
粗加工≦0.1D≦0.08D≦0.3D≦0.24D≦0.07D≦0.05D≦0.21D≦0.15D≦0.07D≦0.05D≦0.21D≦0.15D
仕上加工≦0.03D≦0.02D≦0.1D≦0.05D≦0.02D≦0.01D≦0.05D≦0.05D≦0.02D≦0.01D≦0.05D≦0.05D


XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ:関連画像

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「ボール半径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、
追加工対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ

    XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

    XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

      MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

      MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

        XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

        XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

            XCPシリーズ超硬ボールエンドミル(焼ばめホルダ用)高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

            XCPシリーズ超硬ボールエンドミル(焼ばめホルダ用)高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

              XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

              XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

                TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

                TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

                  MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-

                  MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-

                    ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/4枚刃/ショートタイプ

                    ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/4枚刃/ショートタイプ

                      ワンダーボールエンドミル2枚刃

                      ワンダーボールエンドミル2枚刃

                        TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 刃先剛性処理/高硬度鋼加工用/2枚刃/側面刃無しタイプ

                        TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 刃先剛性処理/高硬度鋼加工用/2枚刃/側面刃無しタイプ

                          TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめホルダ用/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

                          TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめホルダ用/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ クリエイトツール ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - 1,510円 - - - - 3,072円 6,290円 3,900円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 鋼用

                            XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
                            切削加工
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/30
                            焼きが入った硬い材料を切削加工するために購入しました。今のところ良好です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工用工具
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/22
                            マシニングセンタでの加工用工具として使用しました。
                            欲しい時 翌日には届くのでありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マシニングで使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/22
                            金型の加工の仕上げに使用しています。
                            値段も安いのに再研できるところがありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            3D加工
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/28
                            焼き入れしたHRC60相当の仕上げ加工でも側面・底面ともに欠けることもなく最後まで加工できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            高硬度
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/16
                            高硬度の材料でも
                            対応可能ですし
                            問題なく切削できます
                            非常に重宝です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました