(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XCP-HBEM2PB1-1-15
XCPシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 高硬度鋼加工用/2枚刃/テーパネックタイプ エンドミル XCP-HBEM2PB

XCPシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 高硬度鋼加工用/2枚刃/テーパネックタイプ XCP-HBEM2PB1-1-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,640円
税込単価
2,904円

【特長】・HPM31・SKD11焼入鋼等の調質鋼から高硬度鋼(~65HRC)の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 以下の首逃がし追加工型番はご指定いただけません。
    ・TN-XCP-HBEM2S1-4-[8-25]
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

XCP-HBEM2PB1-1-15 の仕様・寸法情報

外形図

 

型番リスト

型番
ねじれ角
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
首部勾配(°)
首部勾配θ1(°)
CADデータ有無(2D/3D)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XCP-HBEM2PB1-1-15

標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
2
1.5
1
15
6
50
tebis / Zoller
1
-
2D/3D
1
在庫品

1個

2,640( 2,904円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HPM31・SKD11焼入鋼等の調質鋼から高硬度鋼(~65HRC)の金型、部品加工、ハイテン材等に最適なシリーズ
・テーパネック形状による高剛性タイプ。深彫り、深リブ加工時のビビリ抑制や折損防止に効果的
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 以下の首逃がし追加工型番はご指定いただけません。
    ・TN-XCP-HBEM2S1-4-[8-25]
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

Q 金型の深いポケット加工でビビリがでて面精度がでない
A テーパーネックでしたらロング刃長やロングネックエンドミルより剛性が高く
   ビビリが抑えられることが期待されます。
Q XCPシリーズはどのようなコーティングですか?
A 耐熱性が高く表面硬度が高いコーティングです。高硬度の加工に使用されます。
シリーズ名コーティング種主な被削材耐酸化性(°)表面硬度(HV)
XCPSi系高硬度鋼約1,200前後約3,700前後

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。

型番 XCP-HBEM2PB

■切削条件

被削材高硬度鋼
(40〜52HRC)
高硬度鋼
(52〜62HRC)
高硬度鋼
(62〜65HRC)
先端
R
有効長Ad
(mm)
Pf
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
Pf
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
Pf
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
0.050.20.0030.00513042,0000.0020.00511042,0000.0020.0037042,000
0.30.0030.00511042,0000.0020.0057042,0000.0020.0035042,000
0.50.0020.0037042,0000.0010.0035042,0000.0010.0023042,000
0.10.50.0080.01134042,0000.0050.00529042,0000.0030.00319042,000
10.0030.00526042,0000.0020.00317042,0000.0010.00213042,000
1.50.0030.00516042,0000.0020.00313042,0000.0010.0028042,000
20.0020.00311042,0000.0010.0028042,0000.0010.0015042,000
30.0010.0015042,0000.0010.0014042,0000.0010.0013042,000
0.150.50.0110.01637042,0000.0070.01132042,0000.0030.00529042,000
10.0070.01134042,0000.0050.00726042,0000.0030.00521042,000
1.50.0050.00724042,0000.0030.00519042,0000.0020.00313042,000
20.0030.00516042,0000.0020.00313042,0000.0020.0029042,000
30.0010.0038042,0000.0010.0027042,0000.0010.0016042,000
0.20.50.0320.05384042,0000.0320.03276042,0000.0090.02161042,000
10.0210.05384042,0000.0210.03276042,0000.0080.02161042,000
1.50.0110.03265042,0000.0110.02153042,0000.0050.01142042,000
20.0110.02153042,0000.0110.01140042,0000.0050.00732042,000
2.50.0070.01144042,0000.0050.07432042,0000.0030.00527042,000
30.0070.01132042,0000.0050.00725042,0000.0030.00521042,000
3.50.0050.00724042,0000.0030.00517042,0000.0020.00313042,000
40.0050.00517031,5000.0030.00313031,5000.0020.0039031,500
50.0020.0037031,5000.0010.0025031,5000.0010.0024031,500
0.2510.0320.0531,05042,0000.0210.03290042,0000.0110.02168042,000
1.50.0210.05389042,0000.0110.03276042,0000.0070.02155042,000
20.0210.03276042,0000.0110.02168042,0000.0070.01142042,000
2.50.0110.02163042,0000.0070.01156042,0000.0050.00738042,000
30.0110.02153042,0000.0070.01144042,0000.0050.00734042,000
3.50.0070.01144042,0000.0050.00738042,0000.0030.00529042,000
40.0070.01137042,0000.0050.00732042,0000.0030.00527042,000
50.0050.00525042,0000.0030.00321042,0000.0020.00319042,000
60.0020.00313042,0000.0010.0028042,0000.0010.0027042,000
0.310.0530.1051,47042,0000.0320.0631,05042,0000.0210.05376031,500
1.50.0530.1051,47042,0000.0320.0631,05042,0000.0210.05376031,500
20.0530.1051,47042,0000.0320.0631,05042,0000.0210.05376031,500
2.50.0320.0531,26042,0000.0210.04288042,0000.0210.03267031,500
30.0320.0531,26042,0000.0210.04288042,0000.0210.03267031,500
3.50.0210.0321,05042,0000.0110.03265042,0000.0110.02150031,500
40.0210.0321,05042,0000.0110.03265042,0000.0110.02150031,500
4.50.0210.03295036,7500.0110.02161036,7500.0080.01645031,500
50.0110.02176031,5000.0070.01653031,5000.0070.01142031,500
60.0070.01153031,5000.0050.00740031,5000.0040.00634031,500
70.0050.00742026,2500.0030.00532026,2500.0030.00327021,000
80.0030.00534026,2500.0030.00327026,2500.0020.00323021,000
90.0030.00329026,2500.0030.00223026,2500.0010.00217021,000
100.0020.00316021,0000.0020.00213021,0000.0010.00211018,900
120.0020.0028021,0000.0020.0026021,0000.0010.0025018,900
0.420.1050.1582,10042,0000.0740.1051,68042,0000.0530.1051,26031,500
30.1050.1582,10042,0000.0740.1051,68042,0000.0530.0531,26031,500
40.0530.1051,68042,0000.0530.0531,26042,0000.0320.05390031,500
50.0530.0531,68042,0000.0320.0531,05042,0000.0210.03265031,500
60.0320.0531,26031,5000.0210.03280031,5000.0110.02159026,250
80.0110.02186031,5000.0070.01163031,5000.0050.01150026,250
100.0050.00547026,2500.0030.00340026,2500.0020.00334021,000
120.0030.00534021,0000.0020.00327021,0000.0020.00221021,000
被削材高硬度鋼
(40〜52HRC)
高硬度鋼
(52〜62HRC)
高硬度鋼
(62〜65HRC)
先端
R
有効長Ad
(mm)
Pf
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
Pf
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
Pf
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
0.520.1050.3152,63042,0000.1050.212,10031,5000.0840.1051,47026,250
2.50.1050.3152,63042,0000.1050.212,10031,5000.0840.1051,47026,250
30.1050.3152,63042,0000.1050.212,10031,5000.0840.1051,47026,250
40.1050.212,63042,0000.0530.1581,89031,5000.0530.1051,26026,250
50.0530.1582,10031,5000.0420.1051,68026,2500.0320.05397021,000
60.0530.1051,89031,5000.0420.0531,26026,2500.0210.05378021,000
70.0420.0631,26031,5000.0320.0421,00026,2500.0210.03271021,000
80.0420.0631,05031,5000.0320.04290026,2500.0210.03259021,000
90.0320.05386026,2500.0210.03279021,0000.0110.02153018,900
100.0320.05379026,2500.0210.03265021,0000.0110.02147018,900
120.0110.03263021,0000.0070.02155018,9000.0050.01142016,800
140.0050.01144021,0000.0030.00738018,9000.0020.00534016,800
160.0050.00532018,9000.0030.00526016,8000.0020.00321014,700
180.0030.00519018,9000.0020.00513016,8000.0020.0029014,700
200.0030.00311016,8000.0020.0038014,7000.0020.0026012,600
0.640.1050.212,63031,5000.0740.212,10031,5000.0530.1051,68026,250
60.0740.1052,10031,5000.0530.1051,68026,2500.0320.0741,26021,000
80.0530.1051,68031,5000.0320.0741,26026,2500.0210.05397021,000
100.0320.0741,26021,0000.0210.05390021,0000.0110.03271018,900
120.0210.05390021,0000.0110.03265021,0000.0070.02150018,900
0.7530.1580.3153,15031,5000.1050.3152,63031,5000.1050.212,10026,250
40.1580.3153,15031,5000.1050.3152,63031,5000.1050.212,10026,250
60.1580.213,15031,5000.1050.212,10031,5000.1050.1051,68026,250
80.1050.212,63026,2500.0530.211,68026,2500.0530.1051,26021,000
100.1050.1052,63026,2500.0530.1051,26026,2500.0530.05390021,000
120.0530.1051,89021,0000.0320.10597021,0000.0210.05382018,900
140.0530.0741,26021,0000.0320.05386021,0000.0210.03268018,900
160.0320.05376018,9000.0210.03268018,9000.0110.02161016,800
180.0210.04258016,8000.0130.02642016,8000.0080.01642014,700
200.0110.03247016,8000.0110.02138016,8000.0070.01132014,700
130.210.5253,15026,2500.210.5252,63026,2500.1580.3152,10021,000
40.210.5253,15026,2500.210.5252,63026,2500.1580.3152,10021,000
60.210.5252,63026,2500.210.3152,10026,2500.1580.3151,68021,000
80.210.3152,10021,0000.1050.211,68018,9000.1050.211,26016,800
100.1050.3152,10018,9000.1050.211,68016,8000.1050.1051,26014,700
120.1050.211,68016,8000.1050.1051,26014,7000.0530.10599012,600
140.0740.1581,68016,8000.0530.0841,26014,7000.0320.07499012,600
160.0740.1581,68016,8000.0530.0841,26014,7000.0320.07499012,600
180.0530.1051,47014,7000.0320.0531,05012,6000.0210.03289010,500
200.0530.1051,05014,7000.0320.05386012,6000.0210.03276010,500
220.0320.08489014,7000.0210.06374012,6000.0210.02163010,500
250.0320.05371012,6000.0210.03259010,5000.0110.0214408,930
300.0210.03238012,6000.0110.02132010,5000.0080.0112508,930
350.0110.02116010,5000.0070.0111308,4000.0050.0071107,140
400.0050.01111010,5000.0030.005808,4000.0020.003507,140
1.560.210.843,15021,0000.210.632,63018,9000.210.5252,10014,700
80.210.843,15021,0000.210.632,63018,9000.210.5252,10014,700
100.210.632,63021,0000.210.422,10018,9000.1050.3151,58014,700
120.210.632,63021,0000.210.422,10018,9000.1050.3151,58014,700
140.1050.422,10018,9000.1050.3151,68016,8000.1050.211,26012,600
160.1050.422,10018,9000.1050.3151,68016,8000.1050.211,26012,600
200.1050.3151,68018,9000.1050.211,26016,8000.1050.1051,01012,600
250.1050.211,26016,8000.0740.15897014,7000.0530.07484010,500
300.0740.10579014,7000.0530.07467012,6000.0320.0536309,030
350.0530.10565012,6000.0320.07453010,5000.0210.0534407,560
400.0320.07447010,5000.0210.0533408,6100.0110.0322706,720
2100.3151.5753,15021,0000.210.842,63016,8000.210.632,10012,600
120.3151.5753,15021,0000.210.842,63016,8000.210.632,10012,600
140.3151.5753,15021,0000.210.842,10016,8000.210.631,68012,600
150.3151.5753,15021,0000.210.842,10016,8000.210.631,68012,600
160.3151.5753,15021,0000.210.842,10016,8000.210.631,68012,600
200.211.052,52016,8000.1050.631,89014,7000.1050.421,47010,500
250.210.841,68016,8000.1050.421,26014,7000.1050.211,05010,500
300.1050.3151,68014,7000.0740.211,26010,5000.0530.1581,0508,610
350.1050.211,26014,7000.0740.1581,05010,5000.0530.1058608,610
400.0740.1581,26012,6000.0530.1051,0509,0300.0320.0748607,140
500.0530.08458010,5000.0320.0535307,8800.0210.0324405,780
3100.3152.13,15016,8000.3151.262,6308,4000.211.052,1007,350
160.3152.13,15016,8000.3151.262,6308,4000.211.052,1007,350
200.3152.13,15016,8000.3151.262,6308,4000.211.052,1007,350
250.3151.5753,15016,8000.211.052,1008,4000.1580.7351,5807,350
300.211.5753,15014,7000.211.052,1007,5600.1580.7351,5806,830
400.211.051,89012,6000.1580.631,2606,7200.1050.421,0505,460
500.1050.631,2608,6100.1050.3159005,0400.0530.216504,200


XCPシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 高硬度鋼加工用/2枚刃/テーパネックタイプ:関連画像

カタログ

 

Loading...

XCP-HBEM2PB1-1-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XCPシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 高硬度鋼加工用/2枚刃/テーパネックタイプの型番XCP-HBEM2PB1-1-15のページです。
型番XCP-HBEM2PB1-1-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XCPシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 高硬度鋼加工用/2枚刃/テーパネックタイプ

XCPシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 高硬度鋼加工用/2枚刃/テーパネックタイプ

    TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/テーパネックタイプ

    TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/テーパネックタイプ

      TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ

      TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ

        TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 3枚刃/テーパネックタイプ

        TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 3枚刃/テーパネックタイプ

          2刃ロングネック ボールエンド形(高硬度タイプ) FX-LN-EBD-6

          2刃ロングネック ボールエンド形(高硬度タイプ) FX-LN-EBD-6

            TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

            TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

              MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 3枚刃/ロングネックタイプ

              MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 3枚刃/ロングネックタイプ

                MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                  TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 3枚刃/ロングネックタイプ

                  TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 3枚刃/ロングネックタイプ

                    ロングネックボールエンドミル(深リブ用)NHB-2

                    ロングネックボールエンドミル(深リブ用)NHB-2

                      超硬ボールエンドミル テーパネック 2枚刃

                      超硬ボールエンドミル テーパネック 2枚刃

                        2刃ロングネック ボールエンド形 CRN-LN-EBD-4

                        2刃ロングネック ボールエンド形 CRN-LN-EBD-4

                          TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 球形/2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ

                          TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 球形/2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オーエスジー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 日進工具 株洲工具 オーエスジー ミスミ
                            通常価格 - 3,960円 2,500円 - 12,330円 - - - - 5,267円 4,911円 8,298円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 - 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 非鉄用(CrN) 鋼用
                            刃数(枚) 2 3 2 3 2 4 3 4 3 2 2 2 2

                            XCPシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 高硬度鋼加工用/2枚刃/テーパネックタイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            かなり
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/04
                            かなり切れ刃
                            よく
                            台形ランナ−に適してます
                            テ−パ−もついており
                            加工が楽です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            曲面加工で使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/08
                            刃持ちが良いのでこの商品を購入しました。主にNAK55の材質に対して、曲面加工をする際に使用しています。実際に使用してみても刃持ちも良く、使用していて気になる点はありません。以前使用していたシリーズと比較しても性能的に良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XCP-HBEM2PB0.15-5-2
                            XCP-HBEM2PB0.2-0.5-3
                            XCP-HBEM2PB0.2-2-3
                            XCP-HBEM2PB1-1-20
                            XCP-HBEM2PB1-1-25
                            XCP-HBEM2PB1-1-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじれ角 標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ 首部勾配
                            (°)
                            首部勾配θ1
                            (°)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            ●在庫品 □製作品

                            4,440円

                            ( 4,884円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準ネジレ(30~44°)メーカー標準品0.30.20.152450tebis / Zoller5-2D/3D1在庫品

                            3,250円

                            ( 3,575円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準ネジレ(30~44°)メーカー標準品0.40.30.23450tebis / Zoller0.5-2D/3D1在庫品

                            3,250円

                            ( 3,575円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準ネジレ(30~44°)メーカー標準品0.40.30.23450tebis / Zoller2-2D/3D1在庫品

                            3,160円

                            ( 3,476円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準ネジレ(30~44°)メーカー標準品21.5120670tebis / Zoller1-2D/3D1在庫品

                            3,520円

                            ( 3,872円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準ネジレ(30~44°)メーカー標準品21.5125670tebis / Zoller1-2D/3D1在庫品

                            4,180円

                            ( 4,598円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準ネジレ(30~44°)メーカー標準品21.5130670tebis / Zoller1-2D/3D1在庫品

                            超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました