(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MRC-TEM2R1-2
MRCシリーズ超硬テーパエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ エンドミル MRC-TEM2R

MRCシリーズ超硬テーパエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ MRC-TEM2R1-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,380円
税込単価
3,718円

【特長】・調質鋼のテーパ加工に豊富なバリエーション・刃先をピンカドに処理してあ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

MRC-TEM2R1-2 の仕様・寸法情報

外形図

 

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
片角(°)
大端径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRC-TEM2R1-2

1
4
2
1.28
4
50

1個

3,380( 3,718円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・調質鋼のテーパ加工に豊富なバリエーション
・刃先をピンカドに処理してありますので、コーナーエッジ部の加工も可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

推奨切削条件

MRCシリーズ超硬テーパエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • ダウンカットでご使用ください。ビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

型番 MRC-TEM2R

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径
D
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
115515,50013015,5009013,000
1.515510,50013010,500908,900
21557,9501307,950906,650
2.51556,2001306,200905,300
31555,1501305,150904,450
41553,8501303,850903,300
51553,1001303,100902,650
61552,6001302,600902,200
Ad≦2.5D
Rd≦0.02D

カタログ

 

Loading...

MRC-TEM2R1-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRCシリーズ超硬テーパエンドミル 2枚刃/レギュラータイプの型番MRC-TEM2R1-2のページです。
型番MRC-TEM2R1-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRCシリーズ超硬テーパエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

MRCシリーズ超硬テーパエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

    MRCシリーズ超硬テーパエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

    MRCシリーズ超硬テーパエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

      2刃 テーパ刃 ショート形 FX-MG-TPDS

      2刃 テーパ刃 ショート形 FX-MG-TPDS

        C-CTE4000 UTコート 4枚刃テーパ

        C-CTE4000 UTコート 4枚刃テーパ

          2刃 テーパ刃 ショート形 MG-TPDS

          2刃 テーパ刃 ショート形 MG-TPDS

            TSCシリーズ超硬テーパエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

            TSCシリーズ超硬テーパエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

              超硬エンドミル(台形ランナ) MG-TRC

              超硬エンドミル(台形ランナ) MG-TRC

                4刃 テーパ刃 ショート形 MG-TPMS

                4刃 テーパ刃 ショート形 MG-TPMS

                  リブ溝用 テーパエンド形 FXS-RB-TPE

                  リブ溝用 テーパエンド形 FXS-RB-TPE

                    超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム)

                    超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム)

                      C-CTE2000 UTコート 2枚刃テーパ

                      C-CTE2000 UTコート 2枚刃テーパ

                        NER-2 台形ランナーエンドミル

                        NER-2 台形ランナーエンドミル

                          超硬ソリッドテーパーエンドミル CSTE

                          超硬ソリッドテーパーエンドミル CSTE

                            メーカー ミスミ ミスミ オーエスジー ユニオンツール オーエスジー ミスミ オーエスジー オーエスジー オーエスジー 栄工舎 ユニオンツール 日進工具 栄工舎
                            通常価格 3,380円 4,620円 10,899円 5,629円 9,234円 3,080円 11,443円 9,984円 11,218円 7,552円 4,705円 7,257円 7,936円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                            加工用途(加工形状) テーパ側面 テーパ側面 - テーパ側面 溝 / テーパ側面 テーパ側面 溝 / テーパ側面 溝 / テーパ側面 溝 / テーパ側面 - 溝 / テーパ側面 溝 / テーパ側面 -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / グラファイト
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) - - 標準ネジレ(30~44°) -
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート

                            MRCシリーズ超硬テーパエンドミル 2枚刃/レギュラータイプのレビュー

                            評価 3.4 平均満足度:3.4 13件のレビュー
                            プラスチック金型の加工に
                            評価 3.0満足度:3.02022/08/03
                            プラスチック金型の製品部加工等に使用しています。
                            価格の割に切れ味いいと思います。
                            安価で、1本でも気兼ねなく購入できるのが嬉しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            食い切り部や抜け度の加工に
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/25
                            ミスミブランド内ではMRCコーティングは気に入ってます。
                            切削深さになるべく近い刃長を使いたいけれどもラインナップが少ないので
                            そこは残念な点です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の加工に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/25
                            当社で製作している金型の切削加工でマシニングセンタにセットして使用しています。材質はNAC80などです。加工日前日に段取りを考えプログラムを組んでいる時に、加工上足りない刃物を手配しています。使っていて特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の部品加工に使用
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/25
                            当社で製作している金型の部品加工に使用しています。材質はNAK系が主です。NCフライスにセットして、ミスミカタログ上の切削条件を参考にして切削しています。ミスミに再研磨を依頼しています。切れが悪くなるのが早いと感じています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削加工
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/23
                            耐久性もよく問題なく削れました。価格も比較的安価で良い商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MRC-TEM2R0.5-2
                            MRC-TEM2R0.5-5
                            MRC-TEM2R1-1
                            MRC-TEM2R1-20
                            MRC-TEM2R1-3
                            MRC-TEM2R1-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            片角
                            (°)
                            大端径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            4,560円

                            ( 5,016円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0.5220.64450

                            5,300円

                            ( 5,830円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0.5250.85450

                            3,380円

                            ( 3,718円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1411.14450

                            8,310円

                            ( 9,141円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            13203.18450

                            3,380円

                            ( 3,718円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1431.42450

                            9,430円

                            ( 10,373円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            12.6304450

                            超硬テーパスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました