(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MRCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃

MRCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
 特別価格 
税込価格
 特別価格 

【特長】・先端形状と、複合多層コーティングにより、耐摩耗性・耐熱性を向上。調質...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

外形図

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
CAM・工具管理ソフト用データ
首部勾配(°)
首部勾配θ1(°)
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
首角(°)
シャンク径公差
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メーカー標準品
0.2
0.2
0.1
1
4
50
±5
tebis / Zoller
0.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

3,420( 3,762円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.2
0.2
0.1
1.5
4
50
±5
tebis / Zoller
0.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

3,640( 4,004円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.2
0.2
0.1
2
4
50
±5
tebis / Zoller
0.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

3,820( 4,202円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.2
0.2
0.1
3
4
50
±5
tebis / Zoller
0.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

4,610( 5,071円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.2
0.2
0.1
1.5
4
50
±5
tebis / Zoller
1
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

3,640( 4,004円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.2
0.2
0.1
2
4
50
±5
tebis / Zoller
1
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

3,820( 4,202円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.2
0.2
0.1
2.5
4
50
±5
tebis / Zoller
1
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

4,980( 5,478円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.2
0.2
0.1
3
4
50
±5
tebis / Zoller
1
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

4,610( 5,071円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.2
0.2
0.1
2
4
50
±5
tebis / Zoller
1.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

3,820( 4,202円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.2
0.2
0.1
3
4
50
±5
tebis / Zoller
1.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

4,610( 5,071円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.2
0.2
0.1
2
4
50
±5
tebis / Zoller
5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

3,820( 4,202円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.4
0.4
0.2
2
4
50
±5
tebis / Zoller
0.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,810( 3,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.4
0.4
0.2
3
4
50
±5
tebis / Zoller
0.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,810( 3,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.4
0.4
0.2
4
4
50
±5
tebis / Zoller
0.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,810( 3,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.4
0.4
0.2
5
4
50
±5
tebis / Zoller
0.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

3,480( 3,828円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.4
0.4
0.2
6
4
50
±5
tebis / Zoller
0.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

3,070( 3,377円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.4
0.4
0.2
2
4
50
±5
tebis / Zoller
1
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,810( 3,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.4
0.4
0.2
3
4
50
±5
tebis / Zoller
1
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,810( 3,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.4
0.4
0.2
4
4
50
±5
tebis / Zoller
1
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,810( 3,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.4
0.4
0.2
5
4
50
±5
tebis / Zoller
1
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

3,480( 3,828円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.4
0.4
0.2
6
4
50
±5
tebis / Zoller
1
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

3,070( 3,377円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.4
0.4
0.2
2
4
50
±5
tebis / Zoller
1.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,810( 3,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.4
0.4
0.2
3
4
50
±5
tebis / Zoller
1.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,810( 3,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.4
0.4
0.2
4
4
50
±5
tebis / Zoller
1.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,810( 3,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.4
0.4
0.2
6
4
50
±5
tebis / Zoller
1.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

3,590( 3,949円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.4
0.4
0.2
3
4
50
±5
tebis / Zoller
2
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,810( 3,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.4
0.4
0.2
4
4
50
±5
tebis / Zoller
2
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,810( 3,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.4
0.4
0.2
2
4
50
±5
tebis / Zoller
3
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,810( 3,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.4
0.4
0.2
4
4
50
±5
tebis / Zoller
3
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,810( 3,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.4
0.4
0.2
6
4
50
±5
tebis / Zoller
3
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

3,590( 3,949円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.4
0.4
0.2
4
4
50
±5
tebis / Zoller
5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,810( 3,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
2
4
50
±5
tebis / Zoller
0.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,880( 3,168円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
4
4
50
±5
tebis / Zoller
0.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,650( 2,915円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
6
4
50
±5
tebis / Zoller
0.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,730( 3,003円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
8
4
50
±5
tebis / Zoller
0.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,700( 2,970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
10
4
50
±5
tebis / Zoller
0.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,760( 3,036円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
12
4
50
±5
tebis / Zoller
0.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
16
4
70
±5
tebis / Zoller
0.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
20
4
70
±5
tebis / Zoller
0.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

4,000( 4,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
4
4
50
±5
tebis / Zoller
1
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,480( 2,728円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
5
4
50
±5
tebis / Zoller
1
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,590( 2,849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
6
4
50
±5
tebis / Zoller
1
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,590( 2,849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
8
4
50
±5
tebis / Zoller
1
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,700( 2,970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
10
4
50
±5
tebis / Zoller
1
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,760( 3,036円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
12
4
50
±5
tebis / Zoller
1
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
16
4
70
±5
tebis / Zoller
1
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
20
4
70
±5
tebis / Zoller
1
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

4,000( 4,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
4
4
50
±5
tebis / Zoller
1.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,650( 2,915円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
5
4
50
±5
tebis / Zoller
1.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,590( 2,849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
6
4
50
±5
tebis / Zoller
1.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

3,030( 3,333円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
8
4
50
±5
tebis / Zoller
1.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,700( 2,970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
10
4
50
±5
tebis / Zoller
1.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,760( 3,036円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
12
4
50
±5
tebis / Zoller
1.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
6
4
50
±5
tebis / Zoller
2
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,590( 2,849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
8
4
50
±5
tebis / Zoller
2
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,700( 2,970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
6
4
50
±5
tebis / Zoller
3
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,590( 2,849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
8
4
50
±5
tebis / Zoller
3
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,700( 2,970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
12
4
50
±5
tebis / Zoller
3
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

3,510( 3,861円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.6
0.3
8
4
50
±5
tebis / Zoller
5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

2,700( 2,970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.8
0.8
0.4
4
4
50
±5
tebis / Zoller
0.5
-
2D/3D
±0.010mm
10±1
-0.008~0mm
1
在庫品

1個

3,270( 3,597円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端形状と、複合多層コーティングにより、耐摩耗性・耐熱性を向上。調質鋼加工において抜群の加工面精度・高耐久を実現
・最適加工領域、STAVAX・NAK80等の金型加工、調質鋼の各種部品加工
・テーパネック形状による高剛性タイプ。深彫り、深リブ加工時のビビリ抑制や折損防止に効果的

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

調質鋼~高硬度鋼55HRCの面精度要求が高い加工に最適なMRCシリーズ

最適加工領域STAVAX・NAK80 等の金型加工、調質鋼の各種部品加工等
 
商品特長特に調質鋼加工において抜群の加工面精度・高耐久を実現
  • 調質鋼に強いラインナップを大幅拡充。高硬度鋼HRC60 にも対応
  • 標準型番品から、形状・寸法指定可能な追加工の対応拡大
  • 新商品・規格追加1,100サイズ。全1,470サイズ在庫当日出荷可
 

キャピティ加工 テスト加工事例

キャビティ加工においても、信頼の品質性を発揮

 
 

■切削条件

 中仕上げ仕上げ
使用工具TSC-CR-EM4S6-R1MRC-HBEM2LB1-8MRC-HBEM2LB1-8
被削材NAK80
使用機械牧野フライス MSJ25(主軸回転数~16000mm/min-1
回転数6000min/min-113000min/min-113000min/min-1
送り5000min/min1200min/min1200min/min
切り込み(Ad)0.25mm0.15mm0.02mm
切り込み(Rd)0.24mm0.25mm0.048mm
実加工時間0:43:530:53:236:16:02
 
■被削材NAK80
■MRC-HBEM2LB1-8 先端写真 MRCすくい面 摩耗幅0.06 摩耗幅0.04
 

技術情報

Q 金型の深いポケット加工でビビリがでて面精度がでない
A テーパーネックでしたらロング刃長やロングネックエンドミルより剛性が高く
   ビビリが抑えられることが期待されます。
Q MRCシリーズはどのようなコーティングですか?
A AlCrNを基本にした複合多層膜で、耐熱性と硬度を改善したコーティングです。
   特に調質鋼などの加工に適しています。
シリーズ名コーティング種主な被削材耐酸化性(°)表面硬度(HV)
MRCAlCrN系
複合多層膜
調質鋼~
高硬度鋼
約1,100前後約3,500前後

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

型番 MRC-HBEM2PB/TN-MRC-HBEM2S

■切削条件

被削材調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
高硬度鋼
(40~52HRC)
高硬度鋼
(52~62HRC)
先端
R
有効長Ad
(mm)
Pf
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
Pf
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
Pf
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
0.10.50.010.0134050,4000.010.0129050,4000.010.0125050,400
10.010.0130050,4000.010.0126050,4000.010.0123050,400
1.20.010.0123049,3500.010.0121049,3500.010.0118049,350
0.1510.010.0150050,4000.010.0139042,5300.010.0133042,530
20.010.0139045,1500.010.0128038,8500.010.0124038,850
0.210.020.0469050,4000.010.0447038,8500.010.0440038,850
20.020.0362050,4000.010.0342038,8500.010.0336038,850
30.010.0144043,0500.010.0129032,5500.010.0125032,550
40.010.0142039,9000.010.0128031,5000.010.0124031,500
0.2520.020.0571041,6900.020.0547031,5000.010.0439035,700
40.020.0355037,8000.010.0338030,4500.010.0132032,550
60.010.0138027,3000.010.0132026,2500.010.0119026,250
80.010.0138027,3000.010.0132026,2500.010.0119026,250
0.320.030.151,10036,1200.020.1571026,2500.020.1540025,940
40.020.0985034,6500.020.0954025,2000.010.0930025,200
60.020.0465027,3000.010.0452025,2000.010.0429025,200
80.010.0357023,1000.010.0346022,0500.010.0325022,050
100.010.0232023,1000.010.0227022,0500.010.0222022,050
120.010.0232023,1000.010.0227022,0500.010.0222022,050
0.420.030.111,34032,5500.030.1195026,2500.020.1180025,940
40.030.111,13030,9800.030.1184026,2500.020.1171025,940
60.020.061,07027,6200.020.0674021,5300.010.0663021,530
80.010.0582020,6900.010.0574021,5300.010.0561021,530
100.010.0582020,0600.010.0569019,6400.010.0559019,640
0.530.190.322,96037,0100.150.322,42026,2500.070.242,22022,310
40.170.322,69037,0100.130.322,12026,2500.060.242,02022,310
60.110.141,72030,0600.090.141,51021,0000.040.141,31021,000
80.060.131,32030,0600.050.131,31021,0000.040.1376021,000
100.020.0685021,0000.020.0666019,6900.020.0658018,380
120.010.0568021,0000.020.0555019,6900.010.0547018,380
160.010.0538014,7000.010.0532013,6500.010.0321011,550
200.010.0332013,6500.010.0326012,6000.010.021609,450
0.680.070.321,52024,0200.060.2795017,9800.030.2387017,980
120.030.1185018,2400.020.1168016,8000.020.1162017,060
0.7580.110.321,71019,4300.100.281,09014,4400.040.1797014,440
120.090.241,40019,4300.070.2089014,4400.040.1780014,440
160.040.211,26014,7000.030.191,01013,7800.010.1295013,780
200.010.0542011,7600.010.0534011,0300.010.0532011,030
0.880.170.382,29022,4400.140.341,41016,4100.060.211,26014,960
120.090.161,52017,9800.080.1495013,6500.050.1287013,650
160.040.131,06014,5700.030.1187013,5200.020.0977013,520
140.300.634,41022,0500.240.573,36015,7500.100.352,73015,750
60.260.633,31022,0500.210.572,52015,7500.100.352,05015,750
80.200.422,83022,0500.160.382,19015,7500.070.231,80015,750
100.200.422,73022,0500.160.382,12015,7500.070.231,73015,750
120.140.322,15019,0300.110.271,71013,9100.070.231,37013,910
140.180.422,50019,0300.150.381,98013,9100.070.231,58013,910
160.120.321,81019,0300.100.271,43013,9100.060.231,15013,910
180.100.211,51017,4600.080.191,51013,7800.040.121,26013,780
200.100.211,36017,4600.080.191,36013,7800.040.121,13013,780
220.060.161,05012,6000.050.141,05012,0800.030.1285012,080
250.050.1439012,6000.040.1239012,0800.030.1132012,080
300.020.0539012,6000.010.0539012,0800.010.0532012,080
400.010.0533012,6000.010.0533012,0800.010.0526012,080
500.010.0426010,0800.010.042609,6600.010.042109,660
1.580.310.324,06023,5200.250.323,15019,3200.250.281,7008,090
120.310.323,65023,5200.250.322,84018,4800.250.281,5807,510
160.230.322,46020,5800.190.321,93015,4400.130.281,0906,560
200.170.322,25020,5800.140.321,76015,4400.090.289906,560
250.110.161,68015,9600.090.161,68014,7000.090.289906,560
300.080.161,26015,9600.060.161,26014,7000.060.286706,560
400.040.1640014,2800.030.1642012,2900.030.142105,910
500.030.1332011,4200.020.133409,8300.020.111704,730
2100.410.684,54017,6400.340.683,52014,8700.280.632,8409,290
200.410.532,89017,6400.340.532,23013,6300.280.471,7607,740
250.310.322,32015,3300.250.321,81011,4700.210.281,4506,830
300.230.322,12015,3300.190.321,65011,4700.160.281,3206,830
350.150.321,53011,9700.130.321,58010,9200.100.281,2906,830
400.100.321,53011,9700.080.321,58010,9200.070.281,2606,830
450.050.2176010,7100.040.2178010,0800.030.196306,300
500.050.2138010,7100.040.213909,0700.030.193206,300
600.040.172709,4200.030.172707,9800.030.152205,540
3300.460.633,02014,3600.380.632,36010,5000.280.541,4209,190
400.390.572,30012,6000.320.572,02010,5000.210.491,2708,520
500.310.501,68010,8400.250.501,68010,5000.140.441,1307,880
600.230.441,1609,0700.190.441,2709,9800.070.391,0007,210


MRCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ:関連画像

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃

MRCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃

    超硬ボールエンドミル テーパネック 2枚刃

    超硬ボールエンドミル テーパネック 2枚刃

      MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 3枚刃/ロングネックタイプ

      MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 3枚刃/ロングネックタイプ

        MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

        MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

          TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 球形/2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ

          TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 球形/2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ

            TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/テーパネックタイプ

            TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/テーパネックタイプ

              TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ

              TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ

                エポックペンシルディープボールエボリューション エンドミル EPDBPE2-ATH

                エポックペンシルディープボールエボリューション エンドミル EPDBPE2-ATH

                  UDCLB 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックボール

                  UDCLB 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックボール

                    エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN

                    エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN

                      TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                      TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                        CRN2XLB 銅電極加工用2枚刃CRNコートロングネックボールエンドミル

                        CRN2XLB 銅電極加工用2枚刃CRNコートロングネックボールエンドミル

                          TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 3枚刃/ロングネックタイプ

                          TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 3枚刃/ロングネックタイプ

                            メーカー ミスミ 株洲工具 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ユニオンツール MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ 三菱マテリアル ミスミ
                            通常価格 - 4,911円 - - - 3,960円 2,500円 4,183円 17,501円 8,091円 - 7,072円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 - 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 曲面 / R溝 / テーパ側面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - - - 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) -
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 非鉄用(CrN) 鋼用

                            MRCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃のレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 10件のレビュー

                            高評価レビュー

                            金型加工用に
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/03
                            まず安い

                            使用する金型材料にもよるかと思いますが
                            当社での使用にはなんら問題ありません。

                            MRC品番ですが TSCシリーズも良いです。
                            たまに長期欠品になる事があるので
                            値引きもあるのでまとめて大量にザイコとして購入してます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型加工用に
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/03
                            まず安い

                            使用する金型材料にもよるかと思いますが
                            当社での使用にはなんら問題ありません。

                            MRC品番ですが TSCシリーズも良いです。
                            たまに長期欠品になる事があるので
                            値引きもあるのでまとめて大量にザイコとして購入してます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            強度
                            評価 4.0満足度:4.02022/11/09
                            先端からシャンクにかけて
                            太くなっているので
                            干渉しないのであれば
                            こちら強度面で折れにくくていいですね

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型加工に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/10/26
                            顧客から設計を含めて製作を依頼された金型加工に使用しています。首部勾配5°の商品は少なくてすぐに手に入る物がなく、ミスミに有ったので注文、購入しました。使ったイメージでは、ほかのブランド品と変わらないように思えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テ−パ−
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/25
                            テ−パ−になっていて
                            非常に強度ありますね
                            問題なくしようでき
                            持ちもいいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型部品加工
                            評価 3.0満足度:3.02020/08/04
                            金型部品の加工で今回利用しました。
                            サイズが豊富なのでちょうどよい狙いのものが選択できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました