(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MRC-RTBEM2-5
MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃 エンドミル MRC-RTBEM

MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃 MRC-RTBEM2-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,160円
税込単価
10,076円

【特長】・プラ型ランナー溝加工の必須アイテム・金型材に多く使用される調質鋼向け...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

MRC-RTBEM2-5 の仕様・寸法情報

外形図

 
MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃:関連画像

型番リスト

型番
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
片角(°)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRC-RTBEM2-5

5
2
5
6
50

1個

9,160( 10,076円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラ型ランナー溝加工の必須アイテム
・金型材に多く使用される調質鋼向けのMRCシリーズテーパボールランナー溝用エンドミル2枚刃

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

曲面加工を高精度に仕上げる方法

 

【Question】

曲面加工を高精度に仕上げるには?

金型の曲面形状を仕上げる際、手作業による磨き工程にかかる時間を減らすために、切削加工で、できるだけ高精度に仕上げたい。どのような方法が有効でしょうか?

【Answer】

高速ミーリングの有効性

ボールエンドミルによる曲面形状切削で良好な加工面粗さを得るには、1刃あたりの送り量とピックフィードを小さくしなければなりません。ところがそのような切削条件では、実送り速度が低下し、ツールパスが伸びるため、加工時間は長くなってしまいます。そこで、加工時間の延長を抑えながら加工面粗さを向上させるには、回転数を高める必要があります。回転数を高めると刃先の切削特性が向上し、バリの発生も抑えられ、加工面は高品位になります。
このような、微小な切り込みと高速回転を条件とする高速ミーリングは、小さい切削抵抗で安定した加工が可能になるため、工具摩耗の進行が遅いことも特徴です。ツールパスが長い仕上げ加工においても高精度な加工が長時間維持できます。

 

選定サポート情報

(1) エンドミルの選定ポイント
高速ミーリングのためのエンドミルの刃形状は、「ネガティブなすくい角」や「ネガランド処理」など剛性を高める刃先処理が施されていることがポイントになります。
ただし、ネガティブな刃先形状は剛性が高くなる反面ポジティブなすくい角と比べて切れ味が悪くなります。よって、アルミ電極やグラファイトなど硬度がない材料においてはすくい角が大きく切れ味の良い工具を選定してください。
(2) 保持具の選定ポイント
エンドミルを保持する際の突き出し長や保持精度も重要になります。エンドミルのワークへの接近性が高く、突き出し長を最小にすることができる焼ばめホルダは、高い保持精度と保持剛性を備えており、高速ミーリングには最適な保持具といえます。

推奨切削条件

MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合はテーブル送りと回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

型番 MRC-RTBEM

■切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
先端
R
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1909,600456,000677,200
1.25907,650454,800675,700
1.5906,300454,050674,800
1.75905,400453,450674,050
2904,800453,000673,600
2.5903,900452,400672,850
3903,150452,020672,400

カタログ

 

MRC-RTBEM2-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃の型番MRC-RTBEM2-5のページです。
型番MRC-RTBEM2-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃

MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃

    XALシリーズ超硬テーパボールエンドミル(刻印用) 1枚刃/半月タイプ

    XALシリーズ超硬テーパボールエンドミル(刻印用) 1枚刃/半月タイプ

      TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル ランナー溝用/2枚刃

      TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル ランナー溝用/2枚刃

        超硬ソリッドロングテーパーボールエンドミル

        超硬ソリッドロングテーパーボールエンドミル

          2刃 ショート MG-TPBDS

          2刃 ショート MG-TPBDS

            超硬テーパボール FXコート多刃リブ溝用 FXS-RB-TPB

            超硬テーパボール FXコート多刃リブ溝用 FXS-RB-TPB

              MTB230 無限コーティング テーパーボールエンドミル

              MTB230 無限コーティング テーパーボールエンドミル

                テーパーボールエンドミル NTB-2

                テーパーボールエンドミル NTB-2

                  VC4STB 4枚刃ミラクル テーパ刃ボールエンドミル(S)

                  VC4STB 4枚刃ミラクル テーパ刃ボールエンドミル(S)

                    TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル 刻印用/1枚刃/半月タイプ

                    TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル 刻印用/1枚刃/半月タイプ

                      HTNB HMコート 2枚刃 テーパネックボールエンドミル

                      HTNB HMコート 2枚刃 テーパネックボールエンドミル

                        テーパーボールエンドミル 2枚刃

                        テーパーボールエンドミル 2枚刃

                          超硬ソリッドテーパーボールエンドミル

                          超硬ソリッドテーパーボールエンドミル

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ 栄工舎 オーエスジー オーエスジー 日進工具 日進工具 三菱マテリアル ミスミ ユニオンツール サイトウ製作所(ATOM・アトム) 栄工舎
                            通常価格 6,530円 3,560円 5,940円 11,008円 15,796円 15,371円 7,729円 8,375円 11,983円 3,960円 3,877円 8,337円 9,216円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            加工用途(加工形状) R溝 彫込み / R溝 - - 曲面 / R溝 / テーパ側面 曲面 / R溝 / テーパ側面 曲面 / R溝 / テーパ側面 - 曲面 / R溝 彫込み / R溝 側面 / 溝 - -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / グラファイト
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) - 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) - -
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 - ノンコート

                            MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ランナ
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/11
                            ランナ-加工の際
                            非常に加工しやすく便利です
                            テ−パ−の2.5軸加工必要ないので
                            助かります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MRC-RTBEM1.5-5
                            MRC-RTBEM1.75-10
                            MRC-RTBEM1.75-5
                            MRC-RTBEM2-7
                            MRC-RTBEM2.5-10
                            MRC-RTBEM2.5-15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            片角
                            (°)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            8,390円

                            ( 9,229円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            41.55645

                            9,140円

                            ( 10,054円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4.51.7510650

                            8,960円

                            ( 9,856円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4.51.755650

                            9,960円

                            ( 10,956円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            527650

                            12,250円

                            ( 13,475円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            62.510865

                            14,850円

                            ( 16,335円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            62.515865

                            超硬テーパボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました