(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XAL-SCEM0.1-30
XALシリーズ超硬テーパボールエンドミル(刻印用) 1枚刃/半月タイプ エンドミル XAL-SCEM

XALシリーズ超硬テーパボールエンドミル(刻印用) 1枚刃/半月タイプ XAL-SCEM0.1-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,560円
税込単価
3,916円

【特長】・刻印加工に最適な小径テーパボール形状・潤滑性に優れたコーティングで、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

XAL-SCEM0.1-30 の仕様・寸法情報

外形図

 

型番リスト

型番
コーナ・ボール半径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XAL-SCEM0.1-30

0.1

1個

3,560( 3,916円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刻印加工に最適な小径テーパボール形状
・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できませせん(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)

(i)ご注意

  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

小径のエンドミルの折損防止の方法

 

【Question】

小径のエンドミルがすぐ折損してしまい困っている

微細形状加工に小径のエンドミルを使用していますが、チッピングや折損が起こりやすく困っています。どのように対策をすればよいでしょうか?

【Answer】

振れ精度

小径のエンドミルは剛性が低いため折損しやすい工具ですが、その原因の第一は、工具自体の振れや保持具により発生した振れの影響によるものです。
折損を防止するには、振れ精度の管理を徹底することが必要ですが、焼ばめホルダのように保持精度が高い保持具を使用することが有効です。
 

切削速度を上げて切削特性を高める

一般的にエンドミル刃先の切削特性は、十分な切削速度がなければ発揮されません。小径のエンドミルは、回転速度を上げても切削速度がそれほど上がらず、特にボールエンドミルの場合、実切削部の工具径がかなり小さくなるため、刃先の切削特性が十分に発揮されない状態で使用されていることが多くあります。小径のエンドミルを使用する場合は、実切削速度を意識した対応が必要です。
 

切り込み量の最適化

小径エンドミルは剛性が低いため、過剰な切り込み量は折損を招きます。折損が生じた場合は、切り込み量を小さくしてください。
また、切り込み量の変化を抑え、突発的な負荷が工具にかかることを避けることも重要です。特にコーナー部は切り込み量が大きくなり、エンドミルにかかる負荷が増大しやすい箇所なので、前加工を1工程増やすなど、小径のエンドミルの切り込み量を均一にすることが必要です。
切り込み量を均一化するにはトロコイド工具軌跡などが有効です。ただし、円弧の軌跡を動くトロコイド工具軌跡は、直線送りよりもツールパス自体が長く加工時間が長くなるため、その分切削条件を高めることが必要です。

推奨切削条件

XALシリーズ超硬テーパボールエンドミル(刻印用) 1枚刃/半月タイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 先端加工径で切削速度を算定しているので実切削径で再計算してください。

型番 XAL-SCEM

■刻印加工切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
高硬度鋼
(40~60HRC)
先端
R
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
0.132040,00020040,00018040,00010040,000
0.1540040,00025040,00022040,00013035,000
0.245040,00030040,00027040,00015031,000
0.2550037,00035032,00032032,00016025,000
0.353032,00038026,00034026,00017021,000
Ad≦0.02mm≦0.015mm≦0.015mm≦0.01mm

カタログ

 

XAL-SCEM0.1-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XALシリーズ超硬テーパボールエンドミル(刻印用) 1枚刃/半月タイプの型番XAL-SCEM0.1-30のページです。
型番XAL-SCEM0.1-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XALシリーズ超硬テーパボールエンドミル(刻印用) 1枚刃/半月タイプ

XALシリーズ超硬テーパボールエンドミル(刻印用) 1枚刃/半月タイプ

    TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル 刻印用/1枚刃/半月タイプ

    TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル 刻印用/1枚刃/半月タイプ

      MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃

      MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃

        TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル ランナー溝用/2枚刃

        TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル ランナー溝用/2枚刃

          2刃 ショート MG-TPBDS

          2刃 ショート MG-TPBDS

            超硬グラファイト ソリッドテーパーボールエンドミル GTBE

            超硬グラファイト ソリッドテーパーボールエンドミル GTBE

              DCTNB ダイヤモンドコーティング 2枚刃テーパネックボール

              DCTNB ダイヤモンドコーティング 2枚刃テーパネックボール

                TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル 4枚刃/ロングタイプ

                TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル 4枚刃/ロングタイプ

                  超硬エアホールソリッドテーパーボールエンドミル AHTBE

                  超硬エアホールソリッドテーパーボールエンドミル AHTBE

                    台形ランナー用テーパーボールエンドミル NERB-2

                    台形ランナー用テーパーボールエンドミル NERB-2

                      MTB230 無限コーティング テーパーボールエンドミル

                      MTB230 無限コーティング テーパーボールエンドミル

                        超硬ソリッドテーパーボールエンドミル

                        超硬ソリッドテーパーボールエンドミル

                          VC4STB 4枚刃ミラクル テーパ刃ボールエンドミル(S)

                          VC4STB 4枚刃ミラクル テーパ刃ボールエンドミル(S)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オーエスジー 栄工舎 ユニオンツール ミスミ 栄工舎 日進工具 日進工具 栄工舎 三菱マテリアル
                            通常価格 3,560円 3,960円 6,530円 5,940円 15,796円 15,872円 9,106円 4,270円 18,176円 10,974円 7,729円 9,216円 11,983円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目  
                            加工用途(加工形状) 彫込み / R溝 彫込み / R溝 R溝 - 曲面 / R溝 / テーパ側面 - 曲面 / R溝 - - 側面 / 曲面 / 溝 曲面 / R溝 / テーパ側面 - 曲面 / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / アルミ / 銅 / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / グラファイト 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン
                            ねじれ角 ネジレなし ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用

                            XALシリーズ超硬テーパボールエンドミル(刻印用) 1枚刃/半月タイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            プレース品のトリムラインを確認用線のケガキ時使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/02
                            部品に線の掘り込みで使用しています。プレース品のトリムラインを確認用線のケガキ時使用しています。マシニングセットして 樹脂の材料で 摩耗は あまりもしないので 心配がないですが 鉄に加工は どうか分からないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            彫り込み加工として
                            評価 3.0満足度:3.02020/02/27
                            ダイキャスト用金型の加工に使用しています。今回のダイキャスト用金型(HR45)にロットマーク(30x20深さ0.2)を彫り込むために使用しました。他の刃物で加工してもうまくいかず、たまたまミスミのカタログからこの刃物を見つけ、使ってみたところ、ほぼ満足のいく彫り込みができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XAL-SCEM0.15-30
                            XAL-SCEM0.2-30
                            XAL-SCEM0.25-30
                            XAL-SCEM0.3-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)

                            3,760円

                            ( 4,136円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0.15

                            3,560円

                            ( 3,916円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0.2

                            3,760円

                            ( 4,136円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0.25

                            3,560円

                            ( 3,916円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0.3

                            超硬テーパボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました