(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MRC-RTREM4-5-1
MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃 エンドミル MRC-RTREM

MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃 MRC-RTREM4-5-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 当日出荷可能
評価 4.1平均満足度4.1 この商品のレビューをみる(8件)
通常単価(税別)
5,220円
税込単価
5,742円

【特長】・プラ型ランナー溝加工の必須アイテム・金型材に多く使用される調質鋼向け...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

MRC-RTREM4-5-1 の仕様・寸法情報

外形図

 

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
片角(°)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRC-RTREM4-5-1

4
6.5
1
5
6
50

1個

5,220( 5,742円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラ型ランナー溝加工の必須アイテム
・金型材に多く使用される調質鋼向けのMRCシリーズ台形ランナー溝用エンドミル2枚刃

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

推奨切削条件

MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合はテーブル送りと回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

型番 MRC-RTREM

■切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径
D
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1.59010,200456,450677,650
2907,650454,800675,700
2.5906,150453,750674,650
3905,100453,150673,750
4903,750452,400672,850

カタログ

 

MRC-RTREM4-5-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃の型番MRC-RTREM4-5-1のページです。
型番MRC-RTREM4-5-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃

MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃

    TSCシリーズ超硬テーパラジアスエンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃

    TSCシリーズ超硬テーパラジアスエンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃

      リブ溝用 コーナR付 テーパ形 FXS-RB-TPCR

      リブ溝用 コーナR付 テーパ形 FXS-RB-TPCR

        超硬リバースカッター(超硬ソリッド逆テーパーエンドミル)

        超硬リバースカッター(超硬ソリッド逆テーパーエンドミル)

          Xコーティング テーパーラジアスエンドミル NTER-2X

          Xコーティング テーパーラジアスエンドミル NTER-2X

            2枚刃トロイダルエンドミル TETR-A2-R

            2枚刃トロイダルエンドミル TETR-A2-R

              ワンカットスーパーラジアスエンドミル DV-OCSRTN形

              ワンカットスーパーラジアスエンドミル DV-OCSRTN形

                MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃

                MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃

                  MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                  MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                    超硬2枚刃リーディングドリル142° D924X

                    超硬2枚刃リーディングドリル142° D924X

                      XALシリーズ超硬テーパボールエンドミル(刻印用) 1枚刃/半月タイプ

                      XALシリーズ超硬テーパボールエンドミル(刻印用) 1枚刃/半月タイプ

                        VF2MV インパクトミラクルエンドミル

                        VF2MV インパクトミラクルエンドミル

                          CFRP用 多刃 ドリルポイント付 CR100 6720

                          CFRP用 多刃 ドリルポイント付 CR100 6720

                            メーカー ミスミ ミスミ オーエスジー 栄工舎 日進工具 タンガロイ ダイジェット ミスミ ミスミ 7 LEADERS ミスミ 三菱マテリアル グーリング
                            通常価格 5,020円 4,700円 15,629円 9,920円 9,558円 19,360円 11,899円 6,530円 - 3,150円 3,560円 6,607円 16,058円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~  
                            加工用途(加工形状) - 溝 / テーパ側面 - 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 - 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ -
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) - 標準ネジレ(30~44°) - 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - ネジレなし 不等リード・不等分割 ネジレなし
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート)

                            MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃のレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 8件のレビュー
                            台形ランナー加工に
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/31
                            文字通り台形ランナーの加工に使用
                            仕上がり面は問題なくきれいに切削できます。
                            ジグザグに切削しても良いのですが、ワンサイズ小さい径で
                            側面仕上げをしようとすると刃長がほんの少し短い

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型加工
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/15
                            台形ランナーの加工に使用します。筋彫なんですが、先にボールで荒取を入れると、かなり刃持ちすると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            台形
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/07
                            台形ランナ−ですと
                            片方のみ
                            の加工ですむので
                            楽です
                            こちらは長持ちしますhし

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            もち
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/25
                            エンドミルの持ちが
                            かなりよく
                            MRCシリ−ズは
                            大変助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            刻印
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/25
                            本来は台形ランナ−に
                            しようするのですが
                            今回は刻印文字にしようしました
                            もんだいなく加工できました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MRC-RTREM1.5-5-0.3
                            MRC-RTREM1.5-7-0.3
                            MRC-RTREM2-10-0
                            MRC-RTREM4-7-0
                            MRC-RTREM4-7-0.5
                            MRC-RTREM4-7-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            片角
                            (°)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            5,620円

                            ( 6,182円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1.530.35440

                            5,300円

                            ( 5,830円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1.530.37440

                            5,030円

                            ( 5,533円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            23.5010440

                            5,410円

                            ( 5,951円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            46.507650

                            5,580円

                            ( 6,138円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            46.50.57650

                            5,580円

                            ( 6,138円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            46.517650

                            超硬テーパラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました