(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3.5Dタイプ

XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3.5Dタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・一般鋼、アルミ、銅合金の加工に高いパフォーマンスを発揮・刃長はレギュ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

型番

未確定65件の候補があります。

Loading...

外形図

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナー形状
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
1.5
5.25
7 ~ 15
6
45
アタリ付き
-
-
1~1.3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
2
7
8 ~ 20
6
45
アタリ付き
-
-
1.5~1.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
3
10.5
12 ~ 20
6
45
アタリ付き
-
-
2.5~2.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
14
15 ~ 25
6
50
アタリ付き
-
-
3.5~3.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
5
17.5
19 ~ 30
6
55
アタリ付き
-
-
4.5~4.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
21
26 ~ 42
6
60
アタリ付き
-
-
5.5~5.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
8
28
33 ~ 46
8
70
アタリ付き
-
-
7.5~7.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
35
40 ~ 50
10
80
アタリ付き
-
-
9.5~9.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
12
42
47 ~ 59
12
95
アタリ付き
-
-
11.5~11.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
16
56
66 ~ 72
16
120
アタリ付き
-
-
15.5~15.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
2
7
8 ~ 20
6
45
ピンカド
-
-
1.5~1.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
3
10.5
12 ~ 20
6
45
ピンカド
-
-
2.5~2.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
14
15 ~ 25
6
50
ピンカド
-
-
3.5~3.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
5
17.5
19 ~ 30
6
55
ピンカド
-
-
4.5~4.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
21
26 ~ 42
6
60
ピンカド
-
-
5.5~5.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
8
28
33 ~ 46
8
70
ピンカド
-
-
7.5~7.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
35
40 ~ 50
10
80
ピンカド
-
-
9.5~9.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
12
42
47 ~ 59
12
95
ピンカド
-
-
11.5~11.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 14
15 ~ 25
6
50
アタリ付き
-
-
2.8~3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
5
17.5
19 ~ 30
6
55
アタリ付き
-
-
3.8~4

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
5
5 ~ 17
19 ~ 30
6
55
アタリ付き
-
-
3.8~4

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 21
26 ~ 35
6
60
アタリ付き
-
-
4.8~5

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
8
5 ~ 28
33 ~ 45
8
70
アタリ付き
-
-
6.8~7

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
5 ~ 35
40 ~ 50
10
80
アタリ付き
-
-
8.8~9

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
12
5 ~ 42
47 ~ 59
12
95
アタリ付き
-
-
10.8~11

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
16
10 ~ 56
61 ~ 72
16
120
アタリ付き
-
-
14.8~15

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 14
15 ~ 25
6
50
ピンカド
-
-
2.8~3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
5
17.5
19 ~ 30
6
55
ピンカド
-
-
3.8~4

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
5
5 ~ 17
19 ~ 30
6
55
ピンカド
-
-
3.8~4

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 21
26 ~ 35
6
60
ピンカド
-
-
4.8~5

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
8
5 ~ 28
33 ~ 45
8
70
ピンカド
-
-
6.8~7

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
5 ~ 35
40 ~ 50
10
80
ピンカド
-
-
8.8~9

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
12
5 ~ 42
47 ~ 59
12
95
ピンカド
-
-
10.8~11

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
4
14
-
6
50
アタリ付き
-
-
-

1個

-( - )

5日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
5
17.5
-
6
55
アタリ付き
-
-
-

1個

-( - )

5日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
6
21
-
6
60
アタリ付き
-
-
-

1個

-( - )

5日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
8
28
-
8
70
アタリ付き
-
-
-

1個

-( - )

5日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
10
35
-
10
80
アタリ付き
-
-
-

1個

-( - )

5日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
12
42
-
12
95
アタリ付き
-
-
-

1個

-( - )

5日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
16
56
-
16
120
アタリ付き
-
-
-

1個

-( - )

5日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
4
14
-
6
50
ピンカド
-
-
-

1個

-( - )

5日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
5
17.5
-
6
55
ピンカド
-
-
-

1個

-( - )

5日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
6
21
-
6
60
ピンカド
-
-
-

1個

-( - )

5日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
8
28
-
8
70
ピンカド
-
-
-

1個

-( - )

5日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
10
35
-
10
80
ピンカド
-
-
-

1個

-( - )

5日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
12
42
-
12
95
ピンカド
-
-
-

1個

-( - )

5日目

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
1
3.5
-
6
45
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
-

1個

3,200( 3,520円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
1.5
5.25
-
6
45
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
-

1個

3,200( 3,520円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
2
7
-
6
45
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
-

1個

2,130( 2,343円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
3
10.5
-
6
45
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
-

1個

2,200( 2,420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
4
14
-
6
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
-

1個

2,310( 2,541円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
5
17.5
-
6
55
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
-

1個

2,380( 2,618円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
6
21
-
6
60
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
-

1個

2,670( 2,937円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
8
28
-
8
70
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
-

1個

4,630( 5,093円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
10
35
-
10
80
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
-

1個

5,870( 6,457円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
12
42
-
12
95
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
-

1個

7,700( 8,470円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
16
56
-
16
120
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
-

1個

26,090( 28,699円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
2
7
-
6
45
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-

1個

2,130( 2,343円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
3
10.5
-
6
45
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-

1個

2,200( 2,420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
4
14
-
6
50
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-

1個

2,310( 2,541円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼、アルミ、銅合金の加工に高いパフォーマンスを発揮
・刃長はレギュラー刃とロング刃の中間となる刃径の3.5倍刃長
・汎用的な30°ネジレ角により、低~中回転域での加工に最適
・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

Q スクエアエンドミルのピンカド、アタリ付の違いは?
A ピンカドは刃先先端が鋭く、コーナの切れ味をよくしています。
   アタリ付は先端の厚みを残して、刃先強度を増しています。
ピンカド  アタリ付
 
Q ハイスエンドミルを使い慣れているのですが、超硬のメリットは?
A 刃径が16以上ではハイスが安価ですが、10未満のよく使われる径では
   価格差は無くなってきています。
   切削速度を2~3倍以上にできる超硬は、加工時間の短縮になり
   また、刃の寿命も長いのでランニングコストも抑えられます。
   加工物の硬度によっては超硬でないと加工できない場合があります。
   アルミなど切れ味重視の場合、ハイスの選択もあります。

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • ノンコート品、刃部逃がしエンドミルは、送り速度、回転速度ともに下記条件の70%以下でご使用ください。
  • ノンコート品での高速切削は避けてください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • 標準首逃がしエンドミルは下記条件で、切れ刃端R加工エンドミルは下記条件の70%以下でご使用ください。

型番 XAL-EM4RL / XAL-PEM4RL

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
銅合金アルミ合金
刃径 D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
128022,90022018,20018015,00021016,10056035,000
1.531015,30024012,10020010,20021016,10056035,000
237011,5002909,1002407,6002108,05056022,260
2.54009,2003207,3002706,1002108,05056022,260
34307,6003406,1002905,1002805,60056014,840
3.54506,6003505,2003004,4002805,60056014,840
44805,7003804,5003203,8002804,20070011,130
4.55105,1004004,0003403,4002804,20070011,130
55104,6004103,6003403,1002803,5007008,890
5.55004,2004003,3003302,8002803,5007008,890
64903,8003903,0003302,6002802,8007007,420
84602,9003602,3003101,9002802,1008405,600
104602,3003601,8003101,5002801,6808404,480
123901,6003101,3002601,1002801,4009803,710
刃径DAdRdAdRdAdRdAdRdAdRd
1≦D<3≦1.5D≦0.05D≦1.5D≦0.05D≦1.5D≦0.05D≦1.5D0.1D≦1.5D0.1D
3≦D<6≦0.07D≦0.07D≦0.07D0.2D0.2D
6≦D≦0.1D≦0.1D≦0.1D


XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3.5Dタイプ:関連画像

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3.5Dタイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

追加工(刃先・刃径・首逃し等)  T-

● 「刃先・刃径」指定、「首逃し・再コート」との複数指定時の追加工型番
● 最短5日目出荷で対応

XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3.5Dタイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(刃先・刃径・首逃し等)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) 【追加工・オプションを選択する】で、追加工内容・
寸法を指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3.5Dタイプ

XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3.5Dタイプ

    汎用不等リードエンドミル セミロング 4枚刃 RF100U 3839

    汎用不等リードエンドミル セミロング 4枚刃 RF100U 3839

      XALシリーズ座繰り用超硬エンドミル 3枚刃/ショートタイプ

      XALシリーズ座繰り用超硬エンドミル 3枚刃/ショートタイプ

        ステンレス用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100VA 3800

        ステンレス用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100VA 3800

          XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3.5Dタイプ

          XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3.5Dタイプ

            XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ

            XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ

              XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

              XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                  XACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/ロングタイプ

                  XACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/ロングタイプ

                    MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

                    MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

                      MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/SR刃長

                      MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/SR刃長

                        超微結晶DIAコート2刃 ハイヘリックス ショート DIA-EHDS

                        超微結晶DIAコート2刃 ハイヘリックス ショート DIA-EHDS

                          WNCスクエアエンドミル 2枚刃 WNC72/2

                          WNCスクエアエンドミル 2枚刃 WNC72/2

                            メーカー ミスミ グーリング ミスミ グーリング ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オーエスジー 東洋ドリル
                            通常価格 - 6,554円 - 5,370円 - - - - 1,800円 - - 88,983円 5,900円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 - 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) ノンコート
                            刃数(枚) 4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 3 2 2

                            XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3.5Dタイプのレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 5件のレビュー
                            3.5D
                            評価 4.0満足度:4.02023/08/30
                            刃長3Dでは短く、4Dでは長すぎで困ってましたが、いい製品でよかった。XALシリーズはよく使用してるので、問題なく加工出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属部品の加工
                            評価 3.0満足度:3.02023/07/25
                            別メーカーの4D刃長品と比べると圧倒的に摩耗が早く、すぐに再研磨が必要となってしまった。
                            価格はこちらの方がかなり安いが、やはり価格なりの超硬素材を使っていると感じた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工用
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/24
                            金属加工用として以前から使用しています。これまでは3Dのものを使用していましたが、今回は少し深い部分の加工が必要になり3.5Dのものを購入しました。XALシリーズは大変重宝して使っています。商品としてもすごく良いものだと感じています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の切削加工
                            評価 3.0満足度:3.02023/01/24
                            超硬なので価格もそれなりにしますが
                            加工するうえで必要な要素が含まれていたので
                            購入しました。
                            思い通りの加工ができ満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フライス
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/16
                            安価で超硬のエンドミルが買えていい。
                            切削面もきれいで満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト