(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XAL-SH-EM4B10
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 焼ばめ用・4枚刃/刃長1D(スタブ)タイプ エンドミル XAL-SH-EM4B

XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 焼ばめ用・4枚刃/刃長1D(スタブ)タイプ XAL-SH-EM4B10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,340円
税込単価
3,674円

【特長】・一般鋼、アルミ、銅合金の加工に高いパフォーマンスを発揮・焼きばめ用に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

XAL-SH-EM4B10 の仕様・寸法情報

外形図

XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 焼ばめ用・4枚刃/刃長1D(スタブ)タイプ:関連画像

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
ねじれ角
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナー形状
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XAL-SH-EM4B10

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
10
10
10
60
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D

1個

3,340( 3,674円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼、アルミ、銅合金の加工に高いパフォーマンスを発揮
・焼きばめ用に最適なビビリに強い刃長1Dタイプ
・汎用的な30°ネジレ角により、低~中回転域での加工に最適
・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

Q 焼ばめ用エンドミルはどのようなものを選べばいいですか?
A 短い刃長と全長で、シャンクには刻印がされていないなど、
   焼ばめホルダの要求精度内のものを選びます。

Q 焼ばめホルダとはどのようなホルダですか?
A ホルダの把持部を加熱膨張させて工具を挿入し、冷却して保持するホルダです。
   工具高速回転時の保持剛性と触れ精度が最も高い保持方式です。
   工具シャンク部分はスリム化でき、ワークへの接近性にも優れています。

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • ノンコート品での高速切削は避けてください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • ダウンカットでご使用ください。ビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。
  • 標準首逃がしエンドミルは下記条件で、切れ刃端R加工エンドミルは下記条件の70%以下でご使用ください。

型番 XAL-SH-EM4B

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
銅合金アルミ合金
刃径 D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1・1.537028,00029024,50019017,50030023,00080050,000
2・2.558014,00035012,3002708,80030011,50080031,800
3・3.56209,3003808,2002705,8004008,00080021,200
4・4.56207,0003806,1002904,4004006,0001,00015,900
5・5.57505,6004204,9003203,5004005,0001,00012,700
6・6.57704,7004304,1003202,9004004,0001,00010,600
7・7.57504,0004303,5003202,5004003,5001,0009,300
8・8.57503,5004303,1003202,2004003,0001,2008,000
9・9.58003,1004602,7003201,9004002,7001,2007,200
107702,8004502,5003201,8004002,4001,2006,400
117702,5504202,1703201,6504002,2001,2005,850
127502,3004202,0003201,5004002,0001,4005,300
136502,1504001,8403201,4004001,8751,4004,615
145602,0004001,8003201,3004001,7501,4003,930
154901,8703501,5902901,2104001,6251,4003,715
164501,8003201,5002601,1004001,5001,4003,500
183901,5602901,3302301,0104001,3501,4003,200
203501,4002701,2001909004001,2001,4002,900
Ad≦1.5D
Rd≦0.05D≦0.2D


XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 焼ばめ用・4枚刃/刃長1D(スタブ)タイプ:関連画像

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(刃先・刃径・首逃し等)  T-

● 「刃先・刃径」指定、「首逃し・再コート」との複数指定時の追加工型番
● 最短5日目出荷で対応
 

XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 焼ばめ用・4枚刃/刃長1D(スタブ)タイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順―

(1)ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
   ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

(2)【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
   区分】で「追加工(刃先・刃径・首逃し等)」を選択

(3)「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
   対象となる商品シリーズページへ移動

(4)【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
   「追加工型番(タイプ)」 を選択

(5)【追加工・オプションを選択する】で、追加工内容・
   寸法を指定し、追加工型番を確定

(6)【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 

XAL-SH-EM4B10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 焼ばめ用・4枚刃/刃長1D(スタブ)タイプの型番XAL-SH-EM4B10のページです。
型番XAL-SH-EM4B10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 焼ばめ用・4枚刃/刃長1D(スタブ)タイプ

XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 焼ばめ用・4枚刃/刃長1D(スタブ)タイプ

    XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 焼ばめ用・2枚刃/刃長1D(スタブ)タイプ

    XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 焼ばめ用・2枚刃/刃長1D(スタブ)タイプ

      ステンレス用不等リードエンドミル ショート 4枚刃 RF100VA 3804

      ステンレス用不等リードエンドミル ショート 4枚刃 RF100VA 3804

        XALシリーズ超硬キー溝用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ

        XALシリーズ超硬キー溝用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ

          XALシリーズ座繰り用超硬エンドミル 3枚刃/ショートタイプ

          XALシリーズ座繰り用超硬エンドミル 3枚刃/ショートタイプ

            GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-1.5D型

            GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-1.5D型

              汎用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3635

              汎用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3635

                GSX MILL4枚刃 1D GSX4C-1D

                GSX MILL4枚刃 1D GSX4C-1D

                  2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用(HSK対応) CRN-HS-EDS

                  2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用(HSK対応) CRN-HS-EDS

                    4枚刃ピン角サンダーEM

                    4枚刃ピン角サンダーEM

                      超硬座ぐりシリーズ FXコート座ぐり加工用 2枚刃ショート FX-ZDS

                      超硬座ぐりシリーズ FXコート座ぐり加工用 2枚刃ショート FX-ZDS

                        超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-1.5HX

                        超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-1.5HX

                          4刃 スタブ形 FX-MG-EMSS

                          4刃 スタブ形 FX-MG-EMSS

                            メーカー ミスミ ミスミ グーリング ミスミ ミスミ 住友電工ハードメタル グーリング 不二越 オーエスジー WIDIN オーエスジー 7 LEADERS オーエスジー
                            通常価格 - - 4,676円 - - 2,230円 3,499円 3,067円 7,988円 6,963円 7,687円 2,950円 8,885円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            コーティング 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 非鉄用(CrN) 鋼用 鋼用 - 鋼用
                            刃数(枚) 4 2 4 2 3 2 2 4 2 4 2 4 4

                            XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 焼ばめ用・4枚刃/刃長1D(スタブ)タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            樹脂加工用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/20
                            樹脂加工用に使用しました。前は別メーカーのエンドミルを使っていましたが。こちらは切削性もよく、大変きれいに仕上がりました。次回もこのシリーズを購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            調質材の側面加工
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/04
                            調質材の側面加工に使用した。
                            剛性の弱い機械で加工しましたがビビりが無く仕上がり面も良好でした。
                            加工後のエンドミルの刃は良好でまだまだ使える状態です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XAL-SH-EM4B
                            XAL-SH-EM4B12
                            XAL-SH-EM4B3
                            XAL-SH-EM4B4
                            XAL-SH-EM4B5
                            XAL-SH-EM4B6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途(加工形状) ねじれ角 標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            コーナー形状 CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            ●在庫品 □製作品

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----------

                            4,020円

                            ( 4,422円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面標準ネジレ(30~44°)メーカー標準品12121265アタリ付きtebis / Zoller2D/3D

                            1,410円

                            ( 1,551円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面標準ネジレ(30~44°)メーカー標準品33640アタリ付きtebis / Zoller2D/3D

                            1,470円

                            ( 1,617円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面標準ネジレ(30~44°)メーカー標準品44640アタリ付きtebis / Zoller2D/3D

                            1,570円

                            ( 1,727円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面標準ネジレ(30~44°)メーカー標準品55640アタリ付きtebis / Zoller2D/3D

                            1,700円

                            ( 1,870円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面標準ネジレ(30~44°)メーカー標準品66640アタリ付きtebis / Zoller2D/3D

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました