(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MRC-LS-HEM3S2
MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ エンドミル MRC-LS-HEM3S

MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ MRC-LS-HEM3S2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,210円
税込単価
6,831円

【特長】・NAK等の調質鋼(~55HRC)の加工に最適・深いワーク部の加工に威...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

MRC-LS-HEM3S2 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRC-LS-HEM3S2

メーカー標準品
2
3.5
30
6
80
tebis / Zoller
2D/3D
1.9

1個

6,210( 6,831円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NAK等の調質鋼(~55HRC)の加工に最適
・深いワーク部の加工に威力を発揮するロングシャンクタイプ
・独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並みの切り込み深さで切削可能
・刃部後端にR刃付けを施すことで、側面の多段加工時に発生する加工スジを抑制(図3の商品のみ)
・45°ネジレ角により汎用的な30°ネジレに比べ高速加工に最適
・仕上り加工面精度の向上にこだわった工具仕様
・独自の先端形状とMRコーティングにより加工面精度と高耐久を同時に実現
・特に調質鋼加工において抜群の面精度を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

Q 深い側面加工で倒れがでて、面精度がでないときの対策は?
A 長い刃長で軸方向(Z方向)に深い切込みをすると、エンドミルがたわんで
   振動したり、壁面の上部と底部の仕上がり寸法に違いがでたりします。
   ロングシャンクタイプのエンドミルを使用して、多段加工をすることで、
   面精度が改善されます。
一段加工 多段加工
Q 多段加工での横方向に筋がでる対策は?
A 切れ刃端が食い込むために、筋が発生することがあります。
   切れ刃端にR処理を施しているロングシャンクタイプを使用すると
   食い込みを防ぎ、筋が軽減されることがあります。

R形状

推奨切削条件

MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • 標準首逃しエンドミルは下記条件で、切れ刃端R加工エンドミルは下記条件の70%以下でご使用ください。

型番 MRC-LS-HEM3S

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
高硬度鋼
(~55HRC)
刃径 D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1~1.839018,75039016,73026014,330404,730
2~2.845011,0304409,2302908,030803,750
3・3.56607,9506306,7504406,0001503,150
4・4.56706,0007305,1004904,5001702,400
5・5.56704,8007004,0505203,6001801,880
6・6.56703,9805903,3805403,0001801,580
7・7.56303,3805902,9305502,5501801,390
8・8.56203,0005902,5505702,2501801,200
95802,6305702,2505402,0301801,080
105702,4005702,0305101,800170960
115702,1805401,8804901,650170880
125902,0305101,7304701,500170800
136001,8005201,5804501,350210730
165701,5004601,2804001,130170600
175201,4304001,2003501,050160560
185201,3504101,130360980150530
204901,2004201,050360900140480
224401,050400900340830130430
Ad≦0.5D≦0.5D≦0.3D≦0.2D

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
高硬度鋼
(~55HRC)
刃径 D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1~1.857025,00050022,30040019,100806,350
2~2.867014,70057012,35046010,7501504,730
3・3.597010,6008309,0006707,9502304,680
4・4.51,0007,9508906,7507105,9502603,520
51,0506,3509205,4009404,7503102,810
6・6.51,2505,3001,0204,5008004,0002902,370
7・7.51,2404,5509903,8507803,4002702,060
8・8.51,2504,0009803,4007803,0002601,760
91,1703,5509503,0007502,6502601,600
101,1003,2009202,7007302,4002601,430
111,1102,9009302,4506702,1502601,290
121,1102,6509302,2506502,0002601,160
131,0902,4509402,1006301,8502301,050
169502,0008101,7005401,500190850
178801,8507701,6004701,400180800
188301,7507201,5005001,350170750
207601,6006401,3504801,200140650
227001,4506001,2504401,100130600
Ad≦1.5D≦1.5D≦1.5D≦1.5D
Rd≦0.2D≦0.1D≦0.1D≦0.05D

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(刃先・刃径・首逃し等)  T-

● 「刃先・刃径」指定、「首逃し・再コート」との複数指定時の追加工型番
● 最短5日目出荷で対応

MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(刃先・刃径・首逃し等)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) 【追加工・オプションを選択する】で、追加工内容・
寸法を指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 

MRC-LS-HEM3S2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプの型番MRC-LS-HEM3S2のページです。
型番MRC-LS-HEM3S2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

    TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ロングシャンク/ショートタイプ

    TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ロングシャンク/ショートタイプ

      XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

      XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

        MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングタイプ

        MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングタイプ

          MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングタイプ

          MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングタイプ

            TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/SR刃長

            TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/SR刃長

              XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

              XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                  XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングタイプ

                  XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングタイプ

                    XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                    XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                      MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

                      MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

                        MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/SR刃長タイプ

                        MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/SR刃長タイプ

                          XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                          XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - - - - - - - - - -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MRC-LS-HEM3S12-10
                            MRC-LS-HEM3S13
                            MRC-LS-HEM3S16
                            MRC-LS-HEM3S2.5
                            MRC-LS-HEM3S3
                            MRC-LS-HEM3S4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            首径
                            (mm)
                            ●在庫品 □製作品

                            14,880円

                            ( 16,368円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品1218-10160tebis / Zoller2D/3D-

                            14,880円

                            ( 16,368円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品1320-12160tebis / Zoller2D/3D-

                            21,070円

                            ( 23,177円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品162412016180tebis / Zoller2D/3D15.5

                            6,210円

                            ( 6,831円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品2.54.530680tebis / Zoller2D/3D2.4

                            6,210円

                            ( 6,831円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品3530680tebis / Zoller2D/3D2.9

                            6,500円

                            ( 7,150円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品4635680tebis / Zoller2D/3D3.8

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました