(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XAL-HEM4SR3
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/SR刃長タイプ エンドミル XAL-HEM4SR

XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/SR刃長タイプ XAL-HEM4SR3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 3.8平均満足度3.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
2,810円
税込単価
3,091円

【特長】・一般鋼、アルミ、銅合金の加工に高いパフォーマンスを発揮・溝切削を2枚...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

XAL-HEM4SR3 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XAL-HEM4SR3

平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
3
12
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-

1個

2,810( 3,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼、アルミ、銅合金の加工に高いパフォーマンスを発揮
・溝切削を2枚刃並みの切り込み深さで切削可能
・30°ネジレのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能
・45°ネジレ角により汎用的な30°ネジレに比べ高速加工に最適
・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

Q 突込みから溝加工や側面加工ができるエンドミルはありますか?
A 多機能エンドミルは突込みや溝加工が可能な独自チップポケット形状で、
   高効率側面加工にも適した45°ねじれのエンドミルです。
多機能 4枚刃
Q 突込みのときの切削条件は?
A 突っ込み加工の切削条件は溝加工の切削条件を参考にして、
   回転数は溝加工の80%、送り速度は30~40%に設定します。
   1度の切込み深さは0.2D~0.5D以下にします。

推奨切削条件

XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/SR刃長タイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • 標準首逃がしエンドミルは下記条件で、切れ刃端R加工エンドミルは下記条件の70%以下でご使用ください。

型番 XAL-HEM4SR

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1~1.837025,00020022,30017019,100
2~2.861014,70031012,30027010,700
3・3.567010,6003409,0003108,000
4・4.57008,0003606,8003206,000
5・5.57906,4004005,4003604,800
6・6.57805,3004004,5003604,000
7・7.57704,5004103,9003503,400
8・8.57804,0004003,4003603,000
97903,5004103,0003702,700
10・10.57603,2003902,7003502,400
117602,9004002,5003502,200
12・12.57702,7004002,3003502,000
137202,4003802,1003301,800
166302,0003201,7002801,500
175901,9003001,6002601,400
185401,8002701,5002301,300
204601,6002401,4002101,200
224001,4002101,2001901,100
Ad≦0.3D
 

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1~1.855025,00037022,30031019,100
2~2.891014,70058012,30050010,700
3・3.51,00010,6006409,0005708,000
4・4.51,0508,0006706,8005906,000
5・5.51,1706,4007505,4006604,800
6・6.51,1705,3007504,5006704,000
7・7.51,1504,5007603,9006603,400
8・8.51,1604,0007503,4006603,000
91,1803,5007603,0006902,700
10・10.51,1403,2007302,7006502,400
111,1402,9007402,5006502,200
12・12.51,1502,7007402,3006402,000
131,0702,4007102,1006101,800
169302,0006001,7005301,500
178801,9005601,6004901,400
188001,8005001,5004401,300
206801,6004501,4003901,200
226001,4003901,2003501,100
Ad≦1.5D≦1.5D≦1.5D
Rd≦0.1D≦0.05D≦0.05D

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/SR刃長タイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

追加工(刃先・刃径・首逃し等)  T-

● 「刃先・刃径」指定、「首逃し・再コート」との複数指定時の追加工型番
● 最短5日目出荷で対応

XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/SR刃長タイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(刃先・刃径・首逃し等)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) 【追加工・オプションを選択する】で、追加工内容・
寸法を指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 

Loading...

XAL-HEM4SR3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/SR刃長タイプの型番XAL-HEM4SR3のページです。
型番XAL-HEM4SR3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/SR刃長タイプ

XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/SR刃長タイプ

    XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングタイプ

    XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングタイプ

      XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

      XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

        XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

        XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

          MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

          MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

            TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

            TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

              MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

              MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                  MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングタイプ

                  MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングタイプ

                    TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

                    TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

                      MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングタイプ

                      MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングタイプ

                        XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                        XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                          超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

                          超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート
                            刃数(枚) 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4

                            XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/SR刃長タイプのレビュー

                            評価 3.8 平均満足度:3.8 5件のレビュー
                            金型の切削加工に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02022/01/25
                            金型の切削加工に使用しています。材質はSS400、S50C、SKD11、SSCマジックなどです。切れが悪くなったら(加工面が悪くなったら)破棄しています。ミスミの切削条件は送りが早いので、送りを遅くして切削しています。再研磨は出していません。SKD11材を切削加工した際、昔他社製を使った時に比べるとコーティングが落ちやすく感じました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            A5052 H7精度穴加工
                            評価 2.0満足度:2.02021/02/26
                            全然ダメでした。
                            新品状態で仕上げでH7穴加工をしたところ、
                            表面はH7になったけど、裏面は止まりの栓ゲージがスッポリ入りました。

                            刃物の倒れの出ないホルダに変えても同じ結果。

                            刃物外して測定したら、根本が刃先より細くなっていました。
                            公差内には入っているけど、12mm全て使ってのH7加工はできません。

                            3本買ったけど、3本とも同じ測定結果でした。

                            精度穴じゃなきゃ使えますが・・・。

                            参った。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            いつもミスミをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
                            この度は、ご希望の加工用途にご使用いただけない結果となり、ご期待に添えず申し訳ございません。
                            併せまして、品質調査にご協力いただきましたこと、改めて御礼申し上げます。
                            調査の結果、現状の工具設計上は基準値内であることを確認いたしましたが、工具精度の観点から改善が必要であることを認識いたしました。
                            この度の結果を踏まえ、今後の改善に努めて参ります。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ステンレス仕上げ
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/13
                            SUS304等SUSの加工に使用しています。ねじれが弱いときれいに仕上がらないのでこれはいいと思います。不当分割に慣れていると物足りなさがありますが。価格的にも割高に見えてしまいます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/23
                            手ごろな値段で安心して使用できる。手元に届くのも早く助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エンドミル
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/05
                            サンプル提供していただきました。テスト加工を実施しましたがかなりいい切削性でした。耐久性に関してはこれから判断したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XAL-HEM4SR10
                            XAL-HEM4SR12
                            XAL-HEM4SR16
                            XAL-HEM4SR4
                            XAL-HEM4SR5
                            XAL-HEM4SR6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途(加工形状) 標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            首径
                            (mm)
                            ●在庫品 □製作品

                            6,530円

                            ( 7,183円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品1028-1090tebis / Zoller2D/3D-

                            8,670円

                            ( 9,537円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品1232-12100tebis / Zoller2D/3D-

                            20,430円

                            ( 22,473円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品1640-16110tebis / Zoller2D/3D-

                            2,940円

                            ( 3,234円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品414.5-660tebis / Zoller2D/3D-

                            3,150円

                            ( 3,465円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品517-660tebis / Zoller2D/3D-

                            3,430円

                            ( 3,773円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品617-660tebis / Zoller2D/3D-

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました