(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/ショートタイプ

XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/ショートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・生材の立ち壁仕上加工に最適なポジ刃形状の強ネジレタイプ・潤滑性に優れ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

外形図

XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/ショートタイプ:関連画像

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
4
4
8
-
6
60
-
-
-

1個

-( - )

5日目

追加工(刃先・刃径・首逃し等)
5
4
10
-
6
60
-
-
-

1個

-( - )

5日目

追加工(刃先・刃径・首逃し等)
6
6
12
-
6
60
-
-
-

1個

-( - )

5日目

追加工(刃先・刃径・首逃し等)
8
6
16
-
8
75
-
-
-

1個

-( - )

5日目

追加工(刃先・刃径・首逃し等)
10
6
20
-
10
80
-
-
-

1個

-( - )

5日目

追加工(刃先・刃径・首逃し等)
12
6
24
-
12
100
-
-
-

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・生材の立ち壁仕上加工に最適なポジ刃形状の強ネジレタイプ
・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

Q 側面加工を効率良くできるエンドミルはありますか?
A 強ねじれ多刃のハイヘリカルエンドミルが適しています。
   強ねじれ多刃により高速加工ができ、芯厚も太く高精度加工ができます。
 
芯厚が太い多刃45°以上の強ねじれ
Q エンドミルの刃数はどのように使い分けするのですか?
A 溝切削では大きなチップポケットの2枚刃エンドミル、
   側面切削では工具剛性がある多刃のエンドミルが適しています。
 
溝切削側面切削
 切り込み幅と工具径が同一
 ⇒大きなチップポケットが必要
 切り込み幅が小さい
 ⇒工具剛性を優先

推奨切削条件

XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/ショートタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度があがらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたハーフメイドエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • 側面切削はダウンカットでご使用ください。
  • 側面加工でビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。
  • 標準首逃がしエンドミルは下記条件で、切れ刃端R加工エンドミルは下記条件の70%以下でご使用ください。

型番 XAL-PSXS

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
16001,60017,50050,0006001,60017,50050,0005001,60017,50050,000
21,3003,20017,50045,0001,3003,20017,50045,0001,1002,90017,50043,800
31,7003,40014,00030,5001,7003,40014,00030,5001,3003,10013,00029,500
41,7003,80010,50022,8001,7003,80010,50022,8001,3003,4009,50022,000
52,0004,3008,60018,5002,0004,3008,60018,5001,4003,9007,80017,800
62,5005,5006,90015,0002,5005,5006,90015,0001,9005,1006,40014,500
82,6005,6005,20011,3002,6005,6005,20011,3001,9005,1004,80011,000
102,5005,5004,1009,0002,5005,5004,1009,0001,8005,0003,8008,800
122,4005,3003,5007,6002,4005,3003,5007,6001,8004,8003,2007,300
162,2004,9002,6005,7002,2004,9002,6005,7001,7004,4002,4005,500
202,1004,5002,2004,6002,1004,5002,2004,6001,6004,1002,1004,400
Ad≦1.5D≦1.5D≦1.5D
Rd標準≦0.1D≦0.1D≦0.1D
高速≦0.05D≦0.05D≦0.05D

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/ショートタイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/ショートタイプ

XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/ショートタイプ

    TSCシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53゜ネジレ/ショートタイプ

    TSCシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53゜ネジレ/ショートタイプ

      XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/レギュラータイプ

      XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/レギュラータイプ

        TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル チタン加工用/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

        TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル チタン加工用/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

          XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

          XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

            TSCシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53゜ネジレ/レギュラータイプ

            TSCシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53゜ネジレ/レギュラータイプ

              XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

              XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3HSN

                超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3HSN

                  XALシリーズ座繰り用超硬エンドミル 3枚刃/ショートタイプ

                  XALシリーズ座繰り用超硬エンドミル 3枚刃/ショートタイプ

                    XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                    XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                      TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/60゜ネジレ/レギュラータイプ

                      TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/60゜ネジレ/レギュラータイプ

                        MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                        MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                          XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ロングタイプ

                          XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ロングタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ THE CUT ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - 7,193円 - - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 / 溝 - - - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/ショートタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            加工
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/03
                            いつも大変お世話になります
                            納期迅速で
                            価格的にもリ−スナブルです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました