(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XAL-PSXR3
XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/レギュラータイプ エンドミル XAL-PSXR

XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/レギュラータイプ XAL-PSXR3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
3,880円
税込単価
4,268円

【特長】・コーナー部のピンカド仕上に強い強ネジレタイプ・潤滑性に優れたコーティ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

XAL-PSXR3 の仕様・寸法情報

外形図

XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/レギュラータイプ:関連画像

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XAL-PSXR3

メーカー標準品
3
4
10
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-

1個

3,880( 4,268円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナー部のピンカド仕上に強い強ネジレタイプ
・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

Q 側面加工を効率良くできるエンドミルはありますか?
A 強ねじれ多刃のハイヘリカルエンドミルが適しています。
   強ねじれ多刃により高速加工ができ、芯厚も太く高精度加工ができます。
 
芯厚が太い多刃45°以上の強ねじれ
Q エンドミルの刃数はどのように使い分けするのですか?
A 溝切削では大きなチップポケットの2枚刃エンドミル、
   側面切削では工具剛性がある多刃のエンドミルが適しています。
 
溝切削側面切削
 切り込み幅と工具径が同一
 ⇒大きなチップポケットが必要
 切り込み幅が小さい
 ⇒工具剛性を優先

推奨切削条件

XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/レギュラータイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度があがらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたハーフメイドエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • 側面切削はダウンカットでご使用ください。
  • 側面加工でビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。
  • 標準首逃がしエンドミルは下記条件で、切れ刃端R加工エンドミルは下記条件の70%以下でご使用ください。

型番 XAL-PSXR

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
16001,60017,50050,0006001,60017,50050,0005001,60017,50050,000
21,3003,20017,50045,0001,3003,20017,50045,0001,1002,90017,50043,800
31,7003,40014,00030,5001,7003,40014,00030,5001,3003,10013,00029,500
41,7003,80010,50022,8001,7003,80010,50022,8001,3003,4009,50022,000
52,0004,3008,60018,5002,0004,3008,60018,5001,4003,9007,80017,800
62,5005,5006,90015,0002,5005,5006,90015,0001,9005,1006,40014,500
82,6005,6005,20011,3002,6005,6005,20011,3001,9005,1004,80011,000
102,5005,5004,1009,0002,5005,5004,1009,0001,8005,0003,8008,800
122,4005,3003,5007,6002,4005,3003,5007,6001,8004,8003,2007,300
162,2004,9002,6005,7002,2004,9002,6005,7001,7004,4002,4005,500
202,1004,5002,2004,6002,1004,5002,2004,6001,6004,1002,1004,400
Ad≦1.5D≦1.5D≦1.5D
Rd標準≦0.1D≦0.1D≦0.1D
高速≦0.05D≦0.05D≦0.05D

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/レギュラータイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 

Loading...

XAL-PSXR3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/レギュラータイプの型番XAL-PSXR3のページです。
型番XAL-PSXR3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/レギュラータイプ

XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/レギュラータイプ

    XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル(刃先振れ精度5μm以内)

    XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル(刃先振れ精度5μm以内)

      XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/ショートタイプ

      XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/ショートタイプ

        エポックパーツフィニッシュミル レギュラー刃長 EPF4□□□-CS

        エポックパーツフィニッシュミル レギュラー刃長 EPF4□□□-CS

          エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH

          エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH

            TSCシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53゜ネジレ/レギュラータイプ

            TSCシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53゜ネジレ/レギュラータイプ

              TSCシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53゜ネジレ/ショートタイプ

              TSCシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53゜ネジレ/ショートタイプ

                TSCシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル エンドミル (刃先振れ精度5ЦM以内)

                TSCシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル エンドミル (刃先振れ精度5ЦM以内)

                  エポックSUSマルチ レギュラー刃長 EPSM4□□□-PN

                  エポックSUSマルチ レギュラー刃長 EPSM4□□□-PN

                    エポック エンドミル エポックハード CEPH□□□□

                    エポック エンドミル エポックハード CEPH□□□□

                      高硬度用スクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8枚刃) 3715

                      高硬度用スクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8枚刃) 3715

                        強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8・10枚刃) 3689

                        強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8・10枚刃) 3689

                          高能率仕上用不等リードエンドミル レギュラ 多刃(6枚刃) RF100S/F 3631

                          高能率仕上用不等リードエンドミル レギュラ 多刃(6枚刃) RF100S/F 3631

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ ミスミ ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング グーリング グーリング
                            通常価格 - - - 5,993円 7,225円 - - 5,300円 5,028円 6,828円 6,463円 4,166円 6,266円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 側面 - - -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン - - -
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - - -

                            XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/レギュラータイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            切削加工に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/07
                            ステンレス材、アルミ材の壁の切削加工の仕上加工で使用しています。ミスミ製ですと他社に比べ刃長が長いように感じています。再研磨も過去に出した事がありますが、新品と比べ性能が落ちるので現在は出していませんし、価格も安いので新品を購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            旋盤ミーリング加工
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/05
                            油圧機器の部品でR7.5と基準側面の仕上げに使っていますが安定していて仕上げ面も大変綺麗に仕上がっています。次工程のマシニング工程で基準となりますので精度も必要な加工に使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            当社製品加工に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/08
                            当社で顧客より製作を依頼された製品加工に使用しています。加工は少しの量で、材質ですとアルミ、鋼材等多岐にわたるのでこの商品としました。選定はいつも手元に置いてあるミスミの紙カタログから仕様に合った商品を選定して手配しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XAL-PSXR10
                            XAL-PSXR12
                            XAL-PSXR2
                            XAL-PSXR4
                            XAL-PSXR5
                            XAL-PSXR6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            首径
                            (mm)
                            ●在庫品 □製作品

                            6,530円

                            ( 7,183円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品10625-1080tebis / Zoller2D/3D-

                            8,810円

                            ( 9,691円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品12630-12100tebis / Zoller2D/3D-

                            3,560円

                            ( 3,916円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品245-660tebis / Zoller2D/3D-

                            4,070円

                            ( 4,477円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品4412-660tebis / Zoller2D/3D-

                            4,330円

                            ( 4,763円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品5415-660tebis / Zoller2D/3D-

                            4,030円

                            ( 4,433円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品6615-660tebis / Zoller2D/3D-

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました