(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XAL-HP-PSXR3
XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル(刃先振れ精度5μm以内) エンドミル XAL-HP-PSXR

XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル(刃先振れ精度5μm以内) XAL-HP-PSXR3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,300円
税込単価
5,830円

【特長】・炭素鋼等の生材加工に高精度側面仕上加工用タイプ・潤滑性に優れたコーテ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

XAL-HP-PSXR3 の仕様・寸法情報

外形図

XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミルエンドミル(刃先振れ精度5μm以内):関連画像

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XAL-HP-PSXR3

メーカー標準品
3
4
10
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-

1個

5,300( 5,830円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・炭素鋼等の生材加工に高精度側面仕上加工用タイプ
・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

Q 側面加工を効率良くできるエンドミルはありますか?
A 強ねじれ多刃のハイヘリカルエンドミルが適しています。
   強ねじれ多刃により高速加工ができ、芯厚も太く高精度加工ができます。
 
芯厚が太い多刃 45°以上の強ねじれ
Q エンドミルの刃数はどのように使い分けするのですか?
A 溝切削では大きなチップポケットの2枚刃エンドミル、
   側面切削では工具剛性がある多刃のエンドミルが適しています。
 
溝切削側面切削
 切り込み幅と工具径が同一
 ⇒大きなチップポケットが必要
 切り込み幅が小さい
 ⇒工具剛性を優先

推奨切削条件

XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル(刃先振れ精度5μm以内) 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度があがらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたハーフメイドエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • 側面切削はダウンカットでご使用ください。
  • 側面加工でビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。
  • 標準首逃がしエンドミルは下記条件で、切れ刃端R加工エンドミルは下記条件の70%以下でご使用ください。

型番 XAL-HP-PSXR

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
16001,60017,50050,0006001,60017,50050,0005001,60017,50050,000
21,3003,20017,50045,0001,3003,20017,50045,0001,1002,90017,50043,800
31,7003,40014,00030,5001,7003,40014,00030,5001,3003,10013,00029,500
41,7003,80010,50022,8001,7003,80010,50022,8001,3003,4009,50022,000
52,0004,3008,60018,5002,0004,3008,60018,5001,4003,9007,80017,800
62,5005,5006,90015,0002,5005,5006,90015,0001,9005,1006,40014,500
82,6005,6005,20011,3002,6005,6005,20011,3001,9005,1004,80011,000
102,5005,5004,1009,0002,5005,5004,1009,0001,8005,0003,8008,800
122,4005,3003,5007,6002,4005,3003,5007,6001,8004,8003,2007,300
162,2004,9002,6005,7002,2004,9002,6005,7001,7004,4002,4005,500
202,1004,5002,2004,6002,1004,5002,2004,6001,6004,1002,1004,400
Ad≦1.5D≦1.5D≦1.5D
Rd標準≦0.1D≦0.1D≦0.1D
高速≦0.05D≦0.05D≦0.05D

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミルエンドミル(刃先振れ精度5μm以内):関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 

Loading...

XAL-HP-PSXR3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル(刃先振れ精度5μm以内)の型番XAL-HP-PSXR3のページです。
型番XAL-HP-PSXR3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル(刃先振れ精度5μm以内)

XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル(刃先振れ精度5μm以内)

    TSCシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル エンドミル (刃先振れ精度5ЦM以内)

    TSCシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル エンドミル (刃先振れ精度5ЦM以内)

      XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 焼ばめ用/刃先振れ5μm以内/高硬度鋼用/多刃50°ネジレ/スタブ

      XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 焼ばめ用/刃先振れ5μm以内/高硬度鋼用/多刃50°ネジレ/スタブ

        XCPシリーズ超硬ハイヘリカル(刃先振れ精度5μm以内)高硬度鋼加工用/多刃/50°ネジレ/レギュラ

        XCPシリーズ超硬ハイヘリカル(刃先振れ精度5μm以内)高硬度鋼加工用/多刃/50°ネジレ/レギュラ

          TSCシリーズ超硬ハイヘリカル 焼ばめ用/刃先振れ5μm以内/高硬度鋼用/多刃53°ネジレ/スタブ

          TSCシリーズ超硬ハイヘリカル 焼ばめ用/刃先振れ5μm以内/高硬度鋼用/多刃53°ネジレ/スタブ

            超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3HSN

            超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3HSN

              XALシリーズ超硬キー溝用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ

              XALシリーズ超硬キー溝用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ

                エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PN

                エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PN

                  3枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B3

                  3枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B3

                    XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                    XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                      精度・仕上げ面重視 4FEKM

                      精度・仕上げ面重視 4FEKM

                        XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/ショートタイプ

                        XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/ショートタイプ

                          コロミル プルーラ 汎用エンドミル

                          コロミル プルーラ 汎用エンドミル

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ THE CUT ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ ミスミ 京セラ ミスミ サンドビック
                            通常価格 - 5,300円 6,050円 - 5,080円 7,193円 - 7,840円 5,970円 - 3,280円 - 10,206円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 平面 / 側面 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) - 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル(刃先振れ精度5μm以内)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XAL-HP-PSXR
                            XAL-HP-PSXR10
                            XAL-HP-PSXR12
                            XAL-HP-PSXR4
                            XAL-HP-PSXR6
                            XAL-HP-PSXR8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            首径
                            (mm)
                            ●在庫品 □製作品

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----------

                            8,690円

                            ( 9,559円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品10625-1080tebis / Zoller2D/3D-

                            9,870円

                            ( 10,857円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品12630-12100tebis / Zoller2D/3D-

                            5,430円

                            ( 5,973円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品4412-660tebis / Zoller2D/3D-

                            5,470円

                            ( 6,017円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品6615-660tebis / Zoller2D/3D-

                            7,160円

                            ( 7,876円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品8620-875tebis / Zoller2D/3D-

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました