(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XCP-MSHXR1
XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/レギュラータイプ エンドミル XCP-MSHXR

XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/レギュラータイプ XCP-MSHXR1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,970円
税込単価
3,267円

【特長】・高硬度鋼切削時のチッピングを抑制する刃先コーナー微小R付タイプ・工具...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

XCP-MSHXR1 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XCP-MSHXR1

メーカー標準品
1
4
2.5
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-0.014~-0.028
-

1個

2,970( 3,267円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高硬度鋼切削時のチッピングを抑制する刃先コーナー微小R付タイプ
・工具剛性が高いので、側面切削時の工具たおれを最小限に抑制
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

Q ハイヘリカルエンドミルはどのようなエンドミルですか?
A ハイヘリカルエンドミルとは、45°以上の強ねじれで多刃のエンドミルです。
   芯厚が太く側刃での高速、高精度の加工をするのに適しています。
 
芯厚が太い多刃45°以上の強ねじれ
Q 高硬度鋼を加工するにはどのようなエンドミルを使用しますか?
A 高耐熱コートを施した超硬エンドミルで、すくい角はネガティブの
   多刃エンドミルが適しています。
ポジティブ形状ネガティブ形状

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 側面切削はダウンカットでご使用ください。
  • 側面加工でビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

型番 XCP-MSHXR

■側面切削条件

被削材高硬度鋼
(40~55HRC)
高硬度鋼
(55~60HRC)
高硬度鋼
(60~65HRC)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
16501,66022,30050,0003801,14017,20040,70027080013,70032,100
1.56601,94014,90037,8004001,19011,50027,2002808309,10021,400
26601,94011,10028,3004001,1908,60020,4002808306,80016,100
2.56802,0108,90022,7004101,2306,90016,3002908605,50012,900
36802,0107,40018,9004101,2305,70013,6002908604,60010,700
3.56802,0106,40016,2004201,2904,90011,6002908803,9009,200
47002,0705,60014,2004201,2904,30010,2002908803,4008,000
4.58502,5005,00012,6005001,4003,8009,1003401,0003,0007,100
59502,9004,50011,3005501,6003,4008,1003801,1102,7006,400
5.51,0503,0704,10010,3006301,7503,1007,4004201,2502,5005,800
61,0503,0703,7009,4006301,9002,9006,8004501,3402,3005,400
81,0503,1202,8007,1006101,9002,1005,1004301,3201,7004,000
101,0203,0702,2005,7006101,8701,7004,1004401,2901,4003,200
121,0202,9401,9004,7005901,8001,4003,4004001,2601,1002,700
149002,5001,6004,0005301,6501,2002,9003501,0801,0002,300
167702,3101,4003,5004801,5001,1002,5003501,0809002,000
187702,3101,2003,1004801,5001,0002,3003501,0808001,800
207102,2101,1002,8004501,4409002,0003501,0807001,600
227102,2101,0002,6004501,4408001,9003501,0806001,500
257102,2109002,3004501,4407001,6003501,0805001,300
Ad≦1.5D≦1.5D≦1.5D
Rd標準≦0.05D≦0.05D≦0.05D
高速≦0.02D≦0.02D≦0.02D


XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ:関連画像

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

追加工(刃先・刃径・首逃し等)  T-

● 「刃先・刃径」指定、「首逃し・再コート」との複数指定時の追加工型番
● 最短5日目出荷で対応

XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(刃先・刃径・首逃し等)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) 【追加工・オプションを選択する】で、追加工内容・
寸法を指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 

Loading...

XCP-MSHXR1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/レギュラータイプの型番XCP-MSHXR1のページです。
型番XCP-MSHXR1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/レギュラータイプ

XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/レギュラータイプ

    XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/50°ネジレ/ショート 微小R付き

    XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/50°ネジレ/ショート 微小R付き

      XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/ロングタイプ

      XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/ロングタイプ

        XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/50°ネジレ/ショート アタリ付き

        XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/50°ネジレ/ショート アタリ付き

          XCPシリーズ超硬ハイヘリカル(刃先振れ精度5μm以内)高硬度鋼加工用/多刃/50°ネジレ/レギュラ

          XCPシリーズ超硬ハイヘリカル(刃先振れ精度5μm以内)高硬度鋼加工用/多刃/50°ネジレ/レギュラ

            XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 焼ばめ用/刃先振れ5μm以内/高硬度鋼用/多刃50°ネジレ/スタブ

            XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 焼ばめ用/刃先振れ5μm以内/高硬度鋼用/多刃50°ネジレ/スタブ

              VQMHV スマートミラクルエンドミル

              VQMHV スマートミラクルエンドミル

                GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH4000SF型

                GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH4000SF型

                  VF6MHV 6枚刃インパクトミラクル制振エンドミル(M)

                  VF6MHV 6枚刃インパクトミラクル制振エンドミル(M)

                    超硬4枚刃/6枚刃高硬度用エンドミル 45° E166TX

                    超硬4枚刃/6枚刃高硬度用エンドミル 45° E166TX

                      XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/50°ネジレ/ロングシャンク/レギュラー

                      XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/50°ネジレ/ロングシャンク/レギュラー

                        GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH6000SF型

                        GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH6000SF型

                          XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/45°ネジレ/レギュラー 微小R付き

                          XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/45°ネジレ/レギュラー 微小R付き

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 7 LEADERS ミスミ 住友電工ハードメタル ミスミ
                            通常価格 - - - - - 6,050円 7,701円 8,314円 10,050円 4,356円 - 5,967円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用

                            XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/レギュラータイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            SC材切削加工
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/26
                            品質も良く、当日出荷ですぐ入荷できるのは魅力です。
                            是非、利用すべきです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XCP-MSHXR1.5
                            XCP-MSHXR10
                            XCP-MSHXR12
                            XCP-MSHXR14
                            XCP-MSHXR16
                            XCP-MSHXR18
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            刃径公差 首径
                            (mm)
                            ●在庫品 □製作品

                            2,970円

                            ( 3,267円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品1.543.8-660tebis / Zoller2D/3D-0.014~-0.028-

                            7,520円

                            ( 8,272円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品10625-1080tebis / Zoller2D/3D-0.025~-0.045-

                            9,800円

                            ( 10,780円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品12630-12100tebis / Zoller2D/3D-0.032~-0.059-

                            18,670円

                            ( 20,537円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品14635-16105tebis / Zoller2D/3D-0.032~-0.059-

                            24,160円

                            ( 26,576円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品16640-16110tebis / Zoller2D/3D-0.032~-0.059-

                            34,700円

                            ( 38,170円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品18640-20120tebis / Zoller2D/3D-0.032~-0.059-

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました