(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 焼ばめ用/刃先振れ5μm以内/高硬度鋼用/多刃50°ネジレ/スタブ

XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 焼ばめ用/刃先振れ5μm以内/高硬度鋼用/多刃50°ネジレ/スタブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
6,050円 ~ 14,380円
税込価格
6,655円 ~ 15,818円

【特長】・焼ばめホルダ用高精度ハイヘリカルエンドミル。高硬度鋼側面仕上加工に最...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

外形図

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
4
4.5
6
50
-0.035~-0.01

1個

6,050( 6,655円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
4
6
6
50
-0.035~-0.01

1個

7,180( 7,898円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
4
7.5
6
50
-0.035~-0.01

1個

7,750( 8,525円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
6
9
6
50
-0.035~-0.01

1個

6,520( 7,172円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
6
12
8
65
-0.035~-0.01

1個

8,470( 9,317円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
6
15
10
70
-0.035~-0.01

1個

11,070( 12,177円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
6
18
12
75
-0.045~-0.01

1個

14,380( 15,818円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼ばめホルダ用高精度ハイヘリカルエンドミル。高硬度鋼側面仕上加工に最適
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

Q ハイヘリカルエンドミルはどのようなエンドミルですか?
A ハイヘリカルエンドミルとは、45°以上の強ねじれで多刃のエンドミルです。
   芯厚が太く側刃での高速、高精度の加工をするのに適しています。
 
芯厚が太い多刃45°以上の強ねじれ
Q 高硬度鋼を加工するにはどのようなエンドミルを使用しますか?
A 高耐熱コートを施した超硬エンドミルで、すくい角はネガティブの
   多刃エンドミルが適しています。
ポジティブ形状ネガティブ形状

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 側面切削はダウンカットでご使用ください。
  • 側面加工でビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

型番 XCP-SHP-MSXB

■側面切削条件

被削材高硬度鋼
(40~55HRC)
高硬度鋼
(55~60HRC)
高硬度鋼
(60~65HRC)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
16501,66022,30050,0003801,14017,20040,70027080013,70032,100
1.56601,94014,90037,8004001,19011,50027,2002808309,10021,400
26601,94011,10028,3004001,1908,60020,4002808306,80016,100
2.56802,0108,90022,7004101,2306,90016,3002908605,50012,900
36802,0107,40018,9004101,2305,70013,6002908604,60010,700
3.56802,0106,40016,2004201,2904,90011,6002908803,9009,200
47002,0705,60014,2004201,2904,30010,2002908803,4008,000
4.58502,5005,00012,6005001,4003,8009,1003401,0003,0007,100
59502,9004,50011,3005501,6003,4008,1003801,1102,7006,400
5.51,0503,0704,10010,3006301,7503,1007,4004201,2502,5005,800
61,0503,0703,7009,4006301,9002,9006,8004501,3402,3005,400
81,0503,1202,8007,1006101,9002,1005,1004301,3201,7004,000
101,0203,0702,2005,7006101,8701,7004,1004401,2901,4003,200
121,0202,9401,9004,7005901,8001,4003,4004001,2601,1002,700
149002,5001,6004,0005301,6501,2002,9003501,0801,0002,300
167702,3101,4003,5004801,5001,1002,5003501,0809002,000
187702,3101,2003,1004801,5001,0002,3003501,0808001,800
207102,2101,1002,8004501,4409002,0003501,0807001,600
227102,2101,0002,6004501,4408001,9003501,0806001,500
257102,2109002,3004501,4407001,6003501,0805001,300
Ad≦1.5D≦1.5D≦1.5D
Rd標準≦0.05D≦0.05D≦0.05D
高速≦0.02D≦0.02D≦0.02D


XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 焼ばめホルダ用/刃先振れ精度5μm以内/高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/スタブタイプ:関連画像

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 焼ばめ用/刃先振れ5μm以内/高硬度鋼用/多刃50°ネジレ/スタブ

XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 焼ばめ用/刃先振れ5μm以内/高硬度鋼用/多刃50°ネジレ/スタブ

    超硬4枚刃/6枚刃高硬度用エンドミル 45° E166TX

    超硬4枚刃/6枚刃高硬度用エンドミル 45° E166TX

      XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/50°ネジレ/ショート 微小R付き

      XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/50°ネジレ/ショート 微小R付き

        XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/50°ネジレ/ショート アタリ付き

        XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/50°ネジレ/ショート アタリ付き

          XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/ショートタイプ

          XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/ショートタイプ

            XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/レギュラータイプ

            XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/レギュラータイプ

              超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-1.5HX

              超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-1.5HX

                XCPシリーズ超硬ハイヘリカル(刃先振れ精度5μm以内)高硬度鋼加工用/多刃/50°ネジレ/レギュラ

                XCPシリーズ超硬ハイヘリカル(刃先振れ精度5μm以内)高硬度鋼加工用/多刃/50°ネジレ/レギュラ

                  XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル(刃先振れ精度5μm以内)

                  XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル(刃先振れ精度5μm以内)

                    XACシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ

                    XACシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ

                      XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/スタブタイプ

                      XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/スタブタイプ

                        XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/レギュラータイプ

                        XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/レギュラータイプ

                          VFMHVCH インパクトミラクルエンドミル

                          VFMHVCH インパクトミラクルエンドミル

                            メーカー ミスミ 7 LEADERS ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 7 LEADERS ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 三菱マテリアル
                            通常価格 6,050円 4,356円 - - - - 2,950円 - - 3,380円 - - 54,232円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り - 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割
                            コーティング 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 焼ばめ用/刃先振れ5μm以内/高硬度鋼用/多刃50°ネジレ/スタブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました