(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XAL-HRFPR5
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ エンドミル XAL-HRFPR

XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ XAL-HRFPR5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 4.1平均満足度4.1 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
6,980円
税込単価
7,678円

【特長】・一般鋼の高速・高能率深堀粗加工が可能な45°ネジレラフィング・潤滑性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

XAL-HRFPR5 の仕様・寸法情報

外形図

 

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XAL-HRFPR5

平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
5
3
15
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-

1個

6,980( 7,678円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼の高速・高能率深堀粗加工が可能な45°ネジレラフィング
・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

Q 弱ネジレと強ネジレのメリットとデメリットは?
A 弱ネジレは軸方向の分力が小さくなるので、比較的薄い加工物の加工ができます。
   強ネジレは送り方向の分力が小さくなるので、加工速度を上げることができます。
弱ネジレ強ネジレ
Q ラフィングエンドミルとはどのようなエンドミルですか?
A ラフィングエンドミルは外周刃が波状で、切りくずが細かく分断されます。
   また、刃長が長くなり1点にかかる切削抵抗は下がりますので、
   切込み量や送り速度を上げることができます。

推奨切削条件

XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • ダウンカットでご使用ください。ビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

型番 XAL-HRFPR

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
368011,5004208,5003307,100
46809,5004207,1003306,000
56808,1004306,0003305,000
66807,5004305,6003404,700
77706,4004804,7003804,000
87705,6004804,2003803,500
97705,0004803,7003803,100
107704,5004803,3003802,800
117704,1004903,1003802,500
127603,7004902,8003802,300
137203,5004302,5003602,200
146603,2004202,4003302,000
167202,8003702,1003001,800
186402,5003101,8002601,600
205702,2003001,7002301,400
Ad≦0.4D≦0.4D≦0.3D
 

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
390015,90066010,6005208,900
490011,9006608,8005207,500
59009,5006607,4005206,300
69009,3006606,9005205,800
71,2008,0007505,9006005,000
81,2007,0007505,2006004,400
91,2006,2007504,6006003,900
101,2005,6007504,1006003,500
111,2005,1007503,8006003,200
121,2004,7007503,4006002,900
131,1004,3006903,2005602,700
141,0304,0006403,0005202,500
169003,5005602,6004602,200
188003,1005002,3003901,900
207202,8004502,1003701,800
Ad≦1.5D≦1.5D≦1.5D
Rd≦0.3D≦0.3D≦0.2D

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工
● 最短3日目出荷で対応

XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

追加工(刃先・刃径・首逃し等)  T-

● 「刃先・刃径」指定、「首逃し・再コート」との複数指定時の追加工型番
● 最短5日目出荷で対応

XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(刃先・刃径・首逃し等)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) 【追加工・オプションを選択する】で、追加工内容・
寸法を指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 

XAL-HRFPR5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプの型番XAL-HRFPR5のページです。
型番XAL-HRFPR5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ

XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ

    XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ショートタイプ

    XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ショートタイプ

      剛力ラフィングエンドミル 4枚刃・OKコートプレミアム SRE4GA

      剛力ラフィングエンドミル 4枚刃・OKコートプレミアム SRE4GA

        XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ロングタイプ

        XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ロングタイプ

          GSX MILL VL ラフィング 2.5D GSXVLRE4-2.5D

          GSX MILL VL ラフィング 2.5D GSXVLRE4-2.5D

            XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ・ファインピッチ/ロングシャンク・レギュラー

            XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ・ファインピッチ/ロングシャンク・レギュラー

              SAGCα SAコーティング超硬αニック

              SAGCα SAコーティング超硬αニック

                エポックラフィング レギュラー刃長 EPQR4□□□-CS

                エポックラフィング レギュラー刃長 EPQR4□□□-CS

                  TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45゜ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ

                  TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45゜ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ

                    TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45゜ネジレ/ファインピッチ/ショートタイプ

                    TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45゜ネジレ/ファインピッチ/ショートタイプ

                      SPEED/T 3/4枚刃40°ラフィング

                      SPEED/T 3/4枚刃40°ラフィング

                        高硬度用ラフィングエンドミル レギュラ 4枚刃 3682

                        高硬度用ラフィングエンドミル レギュラ 4枚刃 3682

                          SAGCVα SAコーティング超硬Victoryαニック

                          SAGCVα SAコーティング超硬Victoryαニック

                            メーカー ミスミ ミスミ 岡崎精工 ミスミ 不二越 ミスミ 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ ミスミ SPEED TIGER グーリング 三興製作所
                            通常価格 - - 7,862円 - 8,075円 - 8,268円 10,225円 - - 4,030円 11,359円 7,098円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   19日目   3日目  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用
                            コーナー形状 C面 C面 - C面 C面 C面 C面 アタリ付き C面 C面 - C面 C面

                            XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプのレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 7件のレビュー
                            荒取り加工に使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/07
                            超硬の割に値段が安い。
                            再研磨する方が高くつくので使い捨ての方が断然お得だよ
                            加工能力は申し分ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削加工
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/31
                            ねじれが強いので切れ味が良いです。鉄に使用しましたがサクサク削れて使いやすいです。価格も手頃なのでコストパフォーマンスは高いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            評価 4.0満足度:4.02022/05/09
                            表面処理してあるので
                            非常に持ちがいいです
                            3回分くらい荒加工できました
                            S40C相当ですが

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品加工に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/09
                            当社が製作しているアルミ素材品の切削加工に試験的に使用しています。今回加工コスト、切削速度などの加工効率上げるため、試験的に購入、評価しています。ブランド品とも遜色はありませんでした。寸法が出なくなった時に交換しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型MC加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/25
                            当日出荷 翌日に、届くのので大変助かりました。価格、品質にも満足しています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XAL-HRFPR13
                            XAL-HRFPR14
                            XAL-HRFPR16
                            XAL-HRFPR6
                            XAL-HRFPR8
                            XAL-HRFPR9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途(加工形状) 標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            首径
                            (mm)
                            ●在庫品 □製作品

                            12,020円

                            ( 13,222円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品13430-12100tebis / Zoller2D/3D-

                            10,290円

                            ( 11,319円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品14435-12100tebis / Zoller2D/3D-

                            11,390円

                            ( 12,529円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品16440-16110tebis / Zoller2D/3D-

                            4,980円

                            ( 5,478円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品6315-660tebis / Zoller2D/3D-

                            5,690円

                            ( 6,259円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品8420-875tebis / Zoller2D/3D-

                            6,780円

                            ( 7,458円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品9420-1075tebis / Zoller2D/3D-

                            超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました