(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XAL-HRFPL6
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ロングタイプ エンドミル XAL-HRFPL

XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ロングタイプ XAL-HRFPL6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
7,320円
税込単価
8,052円

【特長】・一般鋼の高速・高能率深堀粗加工が可能な45°ネジレラフィング・ロング...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

XAL-HRFPL6 の仕様・寸法情報

外形図

 

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XAL-HRFPL6

平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
6
3
25
-
6
100
tebis / Zoller
2D/3D
-

1個

7,320( 8,052円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼の高速・高能率深堀粗加工が可能な45°ネジレラフィング
・ロング刃長タイプにより深彫り加工にも対応
・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

ねじれ角の違うエンドミルの使い分け

 

【Question】

ねじれ角の違うエンドミルをどのように使い分ければよいか?

エンドミルのねじれ角は30°・45°・50°と種類がたくさんありますが、どのように使い分ければよいでしょうか?

【Answer】

ねじれ角の効果

エンドミルのねじれ角が大きくなると、ワークと切れ刃の接触長が長くなり、単位長さ当たりの切れ刃にかかる負荷が減少するため、工具寿命に有利になります。反面、切削抵抗は大きくなるため、保持剛性の高いホルダの適用など配慮が必要です。

 

弱ねじれエンドミル 強ねじれエンドミル

 

ねじれ角の選定

ステンレス鋼のように熱伝導率が低く、刃先への熱影響が大きい難削材の切削では、強ねじれのエンドミルが工具寿命の面で有利です。また仕上げ面の性状はネジレ角により変化するため、例えば、平滑な仕上げが必要な場合は強ねじれのエンドミルが用いられることがあります。
しかし、強ねじれエンドミルを用いる場合、切削抵抗が増大し、右ねじれの工具では工具が抜ける方向の力が大きくなるため、保持剛性の高いホルダを使用するなどの対策が必要になります。
工具の剛性が確保できても、薄板の加工などワークの剛性が低い場合は、弱ねじれのエンドミルを用いることがあります。

Q 弱ネジレと強ネジレのメリットとデメリットは?
A 弱ネジレは軸方向の分力が小さくなるので、比較的薄い加工物の加工ができます。
   強ネジレは送り方向の分力が小さくなるので、加工速度を上げることができます。
弱ネジレ強ネジレ
Q ラフィングエンドミルとはどのようなエンドミルですか?
A ラフィングエンドミルは外周刃が波状で、切りくずが細かく分断されます。
   また、刃長が長くなり1点にかかる切削抵抗は下がりますので、
   切込み量や送り速度を上げることができます。

推奨切削条件

XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ロングタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • ダウンカットでご使用ください。ビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

型番 XAL-HRFPL

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
368011,5004208,5003307,100
46809,5004207,1003306,000
56808,1004306,0003305,000
66807,5004305,6003404,700
77706,4004804,7003804,000
87705,6004804,2003803,500
97705,0004803,7003803,100
107704,5004803,3003802,800
117704,1004903,1003802,500
127603,7004902,8003802,300
137203,5004302,5003602,200
146603,2004202,4003302,000
167202,8003702,1003001,800
186402,5003101,8002601,600
205702,2003001,7002301,400
Ad≦0.4D≦0.4D≦0.3D
 

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
390015,90066010,6005208,900
490011,9006608,8005207,500
59009,5006607,4005206,300
69009,3006606,9005205,800
71,2008,0007505,9006005,000
81,2007,0007505,2006004,400
91,2006,2007504,6006003,900
101,2005,6007504,1006003,500
111,2005,1007503,8006003,200
121,2004,7007503,4006002,900
131,1004,3006903,2005602,700
141,0304,0006403,0005202,500
169003,5005602,6004602,200
188003,1005002,3003901,900
207202,8004502,1003701,800
Ad≦1.5D≦1.5D≦1.5D
Rd≦0.3D≦0.3D≦0.2D

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工
● 最短3日目出荷で対応

XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ロングタイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

追加工(刃先・刃径・首逃し等)  T-

● 「刃先・刃径」指定、「首逃し・再コート」との複数指定時の追加工型番
● 最短5日目出荷で対応

XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ロングタイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(刃先・刃径・首逃し等)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) 【追加工・オプションを選択する】で、追加工内容・
寸法を指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 

XAL-HRFPL6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ロングタイプの型番XAL-HRFPL6のページです。
型番XAL-HRFPL6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ロングタイプ

XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ロングタイプ

    XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ・ファインピッチ/ロングシャンク・レギュラー

    XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ・ファインピッチ/ロングシャンク・レギュラー

      XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ショートタイプ

      XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ショートタイプ

        XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングレギュラータイプ

        XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングレギュラータイプ

          TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ロングシャンク/レギュラー

          TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ロングシャンク/レギュラー

            XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ

            XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ

              TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45゜ネジレ/ファインピッチ/ロングタイプ

              TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45゜ネジレ/ファインピッチ/ロングタイプ

                エポックラフィング レギュラー刃長 EPQR4□□□-CS

                エポックラフィング レギュラー刃長 EPQR4□□□-CS

                  CFRP用ルーターシリーズ アヤメルーター DIA-DCR

                  CFRP用ルーターシリーズ アヤメルーター DIA-DCR

                    XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングタイプ

                    XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングタイプ

                      GSX MILL ラフィング2.5D GSXRE-2.5D

                      GSX MILL ラフィング2.5D GSXRE-2.5D

                        超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                        超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                          GS MILL ラフィング GSRE

                          GS MILL ラフィング GSRE

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー ミスミ 不二越 ミスミ 不二越
                            通常価格 - - - - - - - 10,225円 14,497円 - 7,747円 - 8,206円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 弱ネジレ(1~29°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用
                            コーナー形状 C面 C面 C面 微小R C面 C面 C面 アタリ付き アタリ付き 微小R アタリ付き 微小R アタリ付き

                            XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ロングタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            側面切削
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/31
                            刃長が長いので一気に側面切削するのに向いています。欠損もなく加工出来ているので使いやすいです。納期も早くて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/25
                            リピート購入しました
                            加工で問題なく使用できている
                            ロングタイプでこの価格は助かります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            当社製品加工に使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/04/08
                            当社で顧客より製作を依頼されている金属製品(部品)の加工に、このミスミ製のラフィングエンドミルを使用しています。ミスミですと欲しい時に手っ取り早く注文してすぐに納品されますし、ネットですとカタログいらずで手配、注文できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XAL-HRFPL10
                            XAL-HRFPL12
                            XAL-HRFPL16
                            XAL-HRFPL20
                            XAL-HRFPL8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途(加工形状) 標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            首径
                            (mm)
                            ●在庫品 □製作品

                            9,540円

                            ( 10,494円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品10435-10100tebis / Zoller2D/3D-

                            12,000円

                            ( 13,200円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品12440-12120tebis / Zoller2D/3D-

                            20,200円

                            ( 22,220円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品16455-16120tebis / Zoller2D/3D-

                            30,060円

                            ( 33,066円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品20465-20150tebis / Zoller2D/3D-

                            8,640円

                            ( 9,504円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品8430-8100tebis / Zoller2D/3D-

                            超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました