(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XAL-RFPR4
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ エンドミル XAL-RFPR

XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ XAL-RFPR4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(9件)
通常単価(税別)
7,790円
税込単価
8,569円

【特長】・ファインピッチニックの採用により、長寿命、高速粗加工を同時に実現・潤...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

XAL-RFPR4 の仕様・寸法情報

外形図

 

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XAL-RFPR4

平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
4
3
15
0.4
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-

1個

7,790( 8,569円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファインピッチニックの採用により、長寿命、高速粗加工を同時に実現
・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

Q ラフィングエンドミルのファインピッチとはどのようなエンドミルですか?
A 外周刃の波形状ピッチが細かいラフィングエンドミルのことで、
   中仕上げまで行えます。
外周刃形状適用工程外周刃写真
粗ピッチ粗加工用
ファインピッチ粗加工~中加工
Q XALシリーズはどのようなコーティングですか?
A AlCrN系のコーティングで高耐熱で高硬度、摺動性に優れたコーティングです。
   柔らかい材質から硬い材質まで幅広く対応します。
シリーズ名コーティング種主な被削材耐酸化性(°)表面硬度(HV)
XALAlCrN系一般鋼~調質鋼約1,000前後約3,100前後

推奨切削条件

XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • 側面切削はダウンカットでご使用ください。
  • 側面加工でビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。
  • 首逃がしエンドミルは下記条件でご使用ください。

型番 XAL-RFPR

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
33406,8002405,5001904,800
43405,1002304,1001903,600
53404,5002403,6001703,100
63404,0002403,3001902,800
73903,5002702,8002102,400
83802,9002702,5002102,100
94002,7002902,2002301,800
103902,4002802,0002301,700
114002,2002701,7002301,500
123902,0002801,6002201,400
133501,8002501,4002101,300
143301,7002501,4001901,200
162901,5002101,2001601,000
182701,4001901,1001601,000
202301,2001801,000140900
Ad≦0.4D≦0.4D≦0.3D
 

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
35308,5003706,9002905,900
45306,4003705,2002904,500
55305,6003704,5002904,200
65305,0003704,1002903,500
76004,3004203,5003303,000
86003,7004203,1003302,600
96103,3004402,7003602,300
106103,0004402,5003602,100
116102,7004402,2003601,900
126102,5004402,0003601,800
135602,3004001,8003201,600
145102,1004001,8003001,500
164601,9003301,5002601,300
184101,7003101,4002401,200
203701,5002601,2002201,100
Ad≦1.5D≦1.5D≦1.5D
Rd≦0.3D≦0.3D≦0.2D

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工
● 最短3日目出荷で対応

XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

追加工(刃先・刃径・首逃し等)  T-

● 「刃先・刃径」指定、「首逃し・再コート」との複数指定時の追加工型番
● 最短5日目出荷で対応

XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(刃先・刃径・首逃し等)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) 【追加工・オプションを選択する】で、追加工内容・
寸法を指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 

XAL-RFPR4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプの型番XAL-RFPR4のページです。
型番XAL-RFPR4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ

XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ

    XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングタイプ

    XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングタイプ

      XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプ

      XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプ

        TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプ

        TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプ

          XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ・ファインピッチ/ロングシャンク・レギュラー

          XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ・ファインピッチ/ロングシャンク・レギュラー

            XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ

            XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ

              XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ロングタイプ

              XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ロングタイプ

                XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ショートタイプ

                XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ショートタイプ

                  アルミ加工用ラフィングエンドミル レギュラー刃長 コーナR付き AL-OCRS

                  アルミ加工用ラフィングエンドミル レギュラー刃長 コーナR付き AL-OCRS

                    XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングレギュラータイプ

                    XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングレギュラータイプ

                      エポックラフィング ショート刃長 EPQS4□□□-CS

                      エポックラフィング ショート刃長 EPQS4□□□-CS

                        アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRL形

                        アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRL形

                          TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45゜ネジレ/ファインピッチ/ショートタイプ

                          TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45゜ネジレ/ファインピッチ/ショートタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ダイジェット ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - 12,611円 - 12,731円 14,407円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) - 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用
                            コーナー形状 微小R 微小R 微小R 微小R C面 C面 C面 C面 - 微小R アタリ付き ピンカド C面

                            XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 9件のレビュー

                            高評価レビュー

                            鉄系加工
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/22
                            問題なく使用しています。
                            比較的安価。
                            納期が早くて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鉄系加工
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/22
                            問題なく使用しています。
                            比較的安価。
                            納期が早くて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂加工
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/04
                            超硬ラフィングエンドミルでこの価格はなかなか無いと思います。
                            ただ、刃長のバリエーションが無いのが残念です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品加工に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/23
                            部品加工時に使用しています。加工材S50Cを荒加工しています。今までハイス鋼の刃物を使っていましたが、スピードをあげたかったので試しに購入しました。加工スピードは上がり満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溝加工および側面荒化工
                            評価 2.0満足度:2.02022/06/02
                            NC旋盤C軸制御のミーリング加工に使用しました。カタログ値の切削条件で問題なしです。ただ切削音が大きい感じでした。

                            追記、条件を80パーセントに落としてのSS材側面加工。
                            折れた。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見を頂き誠にありがとうございます。
                            お預かりした工具を検査させて頂いたところ、工具各寸法、コーティング状況、超硬母材に関しては問題はございませんでした。
                            現時点での考えられる欠損発生原因としましては、NC旋盤C軸制御のミーリング加工による工具の保持剛性不足による工具の異常振動が考えられます。
                            切削条件を80%落として加工していただいたにもかかわらず欠損が発生したのは、弊社の加工条件が工具保持剛性が通常の加工機を想定しており、カタログ記載の取り代(Rd値)がNC旋盤C軸制御のミーリング加工に合っていなかったことが想定されます。
                            大変申し訳ございませんが次回同様の加工していただく際には取り代(Rd値)をカタログ切削条件値の50%で設定いただけますと折損リスクが低くなる可能性がございますのでご検討いただけると幸いです。(切削条件表 https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110610129599/)
                            この度は事前にご要望に沿える工具及び情報をご提供することができず誠に申し訳ありませんでした。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            粗取り加工
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/28
                            価格が他メーカーより安いので使用しています。鉄やアルミを削っていますが問題なく加工出来ています。納期も早いので使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XAL-RFPR14
                            XAL-RFPR16
                            XAL-RFPR18
                            XAL-RFPR5
                            XAL-RFPR6
                            XAL-RFPR8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途(加工形状) 標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            首径
                            (mm)
                            ●在庫品 □製作品

                            9,610円

                            ( 10,571円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品144350.5-12100tebis / Zoller2D/3D-

                            10,820円

                            ( 11,902円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品164400.5-16110tebis / Zoller2D/3D-

                            14,960円

                            ( 16,456円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品184450.5-16110tebis / Zoller2D/3D-

                            5,750円

                            ( 6,325円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品53150.4-660tebis / Zoller2D/3D-

                            3,960円

                            ( 4,356円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品63150.4-660tebis / Zoller2D/3D-

                            5,120円

                            ( 5,632円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品84200.4-875tebis / Zoller2D/3D-

                            超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました