(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MRC-HEM3LB1-4
MRCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングネックタイプ エンドミル MRC-HEM3LB

MRCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングネックタイプ MRC-HEM3LB1-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 3.8平均満足度3.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円

【特長】・NAK等の調質鋼(~55HRC)の加工に最適・高送り可能で耐久性に優...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 実有効長は目安です。ワークとの干渉が心配な際には必ず実測して確認してください。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

MRC-HEM3LB1-4 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRC-HEM3LB1-4

メーカー標準品
1
1.5
4
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
0~-0.02
0.95
4.19
4.4
4.88
5.49
-

1個

2,900( 3,190円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NAK等の調質鋼(~55HRC)の加工に最適
・高送り可能で耐久性に優れる多機能スクエアのロングネックタイプ
・45°ネジレ角により汎用的な30°ネジレに比べ高速加工に最適
・仕上り加工面精度の向上にこだわった工具仕様
・独自の先端形状とMRコーティングにより加工面精度と高耐久を同時に実現
・特に調質鋼加工において抜群の面精度を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 実有効長は目安です。ワークとの干渉が心配な際には必ず実測して確認してください。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

Q 3枚刃のメリットは?
A 切削条件や切り屑排出性能など2枚刃と4枚刃の中間的な性質ですが
   最も異なるのは、奇数刃で切れ刃が対角線上に向かい合わないため、
   ビビリが発生しづらい形状となっています。
Q 標準ネジレと強ネジレのメリットとデメリットは?
A 標準ネジレは軸方向の分力が小さいので、比較的薄い加工物の加工ができます。
   強ネジレは送り方向の分力が小さいので、加工速度を上げることができます。
弱ネジレ強ネジレ

小径のエンドミルの折損防止の方法

 

【Question】

小径のエンドミルがすぐ折損してしまい困っている

微細形状加工に小径のエンドミルを使用していますが、チッピングや折損が起こりやすく困っています。どのように対策をすればよいでしょうか?

【Answer】

振れ精度

小径のエンドミルは剛性が低いため折損しやすい工具ですが、その原因の第一は、工具自体の振れや保持具により発生した振れの影響によるものです。
折損を防止するには、振れ精度の管理を徹底することが必要ですが、焼ばめホルダのように保持精度が高い保持具を使用することが有効です。
 

切削速度を上げて切削特性を高める

一般的にエンドミル刃先の切削特性は、十分な切削速度がなければ発揮されません。小径のエンドミルは、回転速度を上げても切削速度がそれほど上がらず、特にボールエンドミルの場合、実切削部の工具径がかなり小さくなるため、刃先の切削特性が十分に発揮されない状態で使用されていることが多くあります。小径のエンドミルを使用する場合は、実切削速度を意識した対応が必要です。
 

切り込み量の最適化

小径エンドミルは剛性が低いため、過剰な切り込み量は折損を招きます。折損が生じた場合は、切り込み量を小さくしてください。
また、切り込み量の変化を抑え、突発的な負荷が工具にかかることを避けることも重要です。特にコーナー部は切り込み量が大きくなり、エンドミルにかかる負荷が増大しやすい箇所なので、前加工を1工程増やすなど、小径のエンドミルの切り込み量を均一にすることが必要です。
切り込み量を均一化するにはトロコイド工具軌跡などが有効です。ただし、円弧の軌跡を動くトロコイド工具軌跡は、直線送りよりもツールパス自体が長く加工時間が長くなるため、その分切削条件を高めることが必要です。
 

推奨切削条件

MRCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングネックタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削用は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。

型番 MRC-HEM3LB

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径 D有効長送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
0.10.318032,0000.00812032,0000.007 11032,0000.006 
0.515032,0000.00610032,0000.005 9032,0000.005 
19032,0000.0046032,0000.004 5032,0000.003 
0.20.575032,0000.0160032,0000.009 60032,0000.008 
160032,0000.0145032,0000.009 45032,0000.008 
1.545028,0000.00730028,0000.006 30028,0000.006 
241022,0000.00527022,0000.005 27022,0000.004 
2.538020,0000.00426020,0000.004 24020,0000.003 
335020,0000.00324020,0000.003 21020,0000.002 
3.530020,0000.00321020,0000.003 20020,0000.002 
48020,0000.0026020,0000.002 5020,0000.002 
0.3175032,0000.0260032,0000.018 45032,0000.016 
260028,0000.01845028,0000.016 30028,0000.014 
345022,0000.01538022,0000.014 24022,0000.012 
445022,0000.00830022,0000.007 23022,0000.006 
530020,0000.00624020,0000.005 21020,0000.005 
614020,0000.00214020,0000.002 12020,0000.002 
95016,0000.0025016,0000.002 5016,0000.002 
0.41.590032,0000.0266032,0000.018 57032,0000.016 
275032,0000.01860032,0000.016 53032,0000.014 
360028,0000.01545028,0000.014 38028,0000.012 
445022,0000.01130022,0000.010 30022,0000.009 
530020,0000.00527020,0000.005 23020,0000.004 
630020,0000.00327020,0000.003 21020,0000.002 
730020,0000.00221020,0000.002 18020,0000.002 
829020,0000.00220020,0000.002 17020,0000.002 
927020,0000.00218020,0000.002 15020,0000.002 
1024020,0000.00217020,0000.002 13020,0000.002 
1215020,0000.00214020,0000.002 12020,0000.002 
0.511,05032,0000.03583032,0000.032 53032,0000.028 
290032,0000.0375032,0000.027 45032,0000.024 
375028,0000.02568030,0000.023 42030,0000.020 
460028,0000.0257028,0000.018 38028,0000.016 
553020,0000.0150028,0000.009 35028,0000.008 
645022,0000.00642022,0000.054 30022,0000.048 
738020,0000.00536020,0000.045 29020,0000.040 
830018,0000.00427018,0000.036 26018,0000.032 
930018,0000.00327018,0000.027 24018,0000.024 
1030018,0000.00227018,0000.018 23018,0000.016 
1227016,0000.00224018,0000.018 18018,0000.016 
1515016,0000.00214016,0000.018 12016,0000.016 
0.6290032,0000.0475032,0000.036 45032,0000.032 
375032,0000.0468032,0000.036 53032,0000.032 
460028,0000.0360028,0000.027 30028,0000.024 
553022,0000.02545028,0000.023 27028,0000.020 
645022,0000.0138022,0000.009 24022,0000.008 
745022,0000.00838022,0000.007 24022,0000.006 
845022,0000.00638022,0000.005 24022,0000.005 
1030018,0000.00427018,0000.004 21018,0000.003 
1230018,0000.00323018,0000.003 18018,0000.002 
1527016,0000.00220016,0000.002 15016,0000.002 
1815016,0000.00212015,0000.002 11015,0000.002 
0.7290032,0000.0575032,0000.045 45032,0000.040 
460028,0000.0453026,0000.036 30028,0000.032 
645022,0000.0238022,0000.018 27022,0000.016 
845022,0000.0138022,0000.009 27022,0000.008 
1038022,0000.00730022,0000.006 24022,0000.006 
0.841,20032,0000.0475032,0000.036 75032,0000.032 
690026,0000.0360026,0000.027 60026,0000.024 
860022,0000.0245022,0000.018 45022,0000.016 
1060022,0000.00845022,0000.007 45022,0000.006 
1260022,0000.00541017,0000.005 30017,0000.004 
1448020,0000.00338017,0000.003 27017,0000.002 
1636016,0000.00235016,0000.002 24016,0000.002 
2027014,0000.00226014,0000.002 23014,0000.002 
2415012,0000.00214012,0000.002 12012,0000.002 
0.941,80032,0000.051,50032,0000.045 128032,0000.040 
61,35030,0000.041,20030,0000.036 113030,0000.032 
81,20026,0000.031,13026,0000.027 90026,0000.024 
1090021,0000.01575021,0000.014 68021,0000.012 
1553018,0000.00545018,0000.005 45018,0000.004 
131,80032,0000.051,65032,0000.045 1,50032,0000.040 
41,65032,0000.041,50032,0000.036 135032,0000.032 
51,50030,0000.041,43030,0000.036 128030,0000.032 
61,35026,0000.031,35026,0000.027 120026,0000.024 
71,28025,0000.021,28025,0000.018 105025,0000.016 
81,20023,0000.021,20023,0000.018 90023,0000.016 
91,13020,0000.0181,05020,0000.016 75020,0000.014 
101,05019,0000.01575019,0000.014 60019,0000.012 
被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径 D有効長送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
11290019,0000.0175019,0000.009 60019,0000.008 
1475015,0000.00860015,0000.007 45015,0000.006 
1645015,0000.00645015,0000.005 38015,0000.005 
1836013,0000.00430013,0000.004 33013,0000.003 
2030012,0000.00327012,0000.003 26012,0000.002 
2227011,0000.00223011,0000.002 21011,0000.002 
251809,0000.0021409,0000.002 1309,0000.002 
30808,0000.002608,0000.002 508,0000.002 
1.261,50025,0000.061,35023,0000.054 1,20022,0000.048 
81,20021,0000.051,05020,0000.045 90019,0000.040 
101,20021,0000.0490020,0000.036 75019,0000.032 
1275018,0000.0368017,0000.027 60016,0000.024 
1460018,0000.01553015,0000.014 45014,0000.012 
1645016,0000.00738012,0000.006 30011,0000.006 
1.461,50021,0000.11,35020,0000.090 1,20019,0000.080 
81,35019,0000.071,20018,0000.063 1,05017,0000.056 
101,35019,0000.051,20018,0000.045 1,05017,0000.040 
121,35019,0000.041,20018,0000.036 1,05017,0000.032 
141,05016,0000.0390015,0000.027 75014,0000.024 
161,05016,0000.0290015,0000.018 75014,0000.016 
1.541,65020,0000.11,35018,0000.090 1,20017,0000.080 
61,65020,0000.11,35018,0000.090 1,20017,0000.080 
81,20018,0000.081,05016,0000.072 1,05015,0000.064 
101,20018,0000.061,05016,0000.054 1,05015,0000.048 
121,20018,0000.041,05016,0000.036 1,05015,0000.032 
141,20018,0000.041,05016,0000.036 1,05015,0000.032 
1690016,0000.0375014,0000.027 68013,0000.024 
1890016,0000.0275014,0000.018 68013,0000.016 
2090016,0000.0175012,0000.009 57011,0000.008 
2553012,0000.00644010,0000.005 3509,0000.005 
303309,0000.0042607,5000.004 2307,3000.003 
381708,0000.0031406,8000.003 1306,6000.002 
401407,0000.0021106,0000.002 1105,9000.002 
45806,0000.002705,5000.002 605,4000.002 
1.661,65019,0000.121,35017,0000.108 1,20017,0000.096 
81,35017,0000.091,20015,0000.081 1,05015,0000.072 
101,35017,0000.081,20015,0000.072 1,05015,0000.064 
121,35017,0000.071,20015,0000.063 1,05015,0000.056 
141,35017,0000.051,20015,0000.045 1,05015,0000.040 
161,05014,0000.0490013,0000.036 75013,0000.032 
181,05014,0000.0290013,0000.018 75013,0000.016 
201,05014,0000.00890013,0000.007 75013,0000.006 
1.861,65018,0000.21,50016,0000.180 1,35015,0000.160 
81,65018,0000.181,50016,0000.162 1,35015,0000.144 
101,35015,0000.161,20014,0000.144 1,05014,0000.128 
121,35015,0000.11,20014,0000.090 1,05014,0000.080 
141,35015,0000.081,20014,0000.072 1,05014,0000.064 
161,35015,0000.071,20014,0000.063 1,05014,0000.056 
181,05013,0000.0590012,0000.045 75012,0000.040 
201,05013,0000.0490012,0000.036 75012,0000.032 
265409,0000.024508,0000.018 3807,0000.016 
261,65016,0000.21,50015,0000.180 1,35014,0000.160 
81,65016,0000.181,50015,0000.162 1,35014,0000.144 
101,35014,0000.161,20013,0000.144 1,05012,0000.128 
121,35014,0000.11,20013,0000.090 1,05012,0000.080 
141,35014,0000.081,20013,0000.072 1,05012,0000.064 
161,35014,0000.071,20013,0000.063 1,05012,0000.056 
181,35014,0000.051,20013,0000.045 1,05012,0000.040 
201,05012,0000.0490011,0000.036 75010,0000.032 
251,05012,0000.0290011,0000.018 75010,0000.016 
301,05012,0000.0190011,0000.009 75010,0000.008 
3560010,0000.0065909,0000.005 5708,0000.005 
403307,0000.0023006,5000.002 2706,0000.002 
501806,0000.0011505,8000.001 1405,7000.001 
60805,0000.001805,0000.001 705,0000.001 
2.581,80013,0000.31,65012,0000.270 1,50011,0000.240 
121,80013,0000.251,65012,0000.225 1,50011,0000.200 
161,35012,0000.11,20010,0000.090 1,0509,0000.080 
201,35012,0000.071,20010,0000.063 1,0509,0000.056 
251,05010,0000.059008,0000.045 7508,0000.040 
301,05010,0000.029008,0000.018 7508,0000.016 
404507,0000.0064206,5000.005 4106,0000.005 
502706,0000.0012605,8000.001 2405,7000.001 
381,80012,0000.31,65011,0000.270 1,50010,0000.240 
121,80011,0000.251,65011,0000.225 1,50010,0000.200 
161,35010,0000.11,20010,0000.090 1,0509,0000.080 
201,35010,0000.071,20010,0000.063 1,0509,0000.056 
251,35010,0000.051,20010,0000.045 1,0509,0000.040 
301,0509,0000.029008,0000.018 7507,0000.016 
401,0508,0000.0069008,0000.005 7507,0000.005 
504506,0000.0013905,6000.001 3505,5000.001 
4121,9508,0000.31,6507,0000.270 1,5007,0000.240 
161,9508,0000.251,6507,0000.225 1,5007,0000.200 
201,3507,0000.21,2007,0000.180 1,0506,0000.160 
251,3507,0000.151,2007,0000.135 1,0506,0000.120 
301,3507,0000.121,2007,0000.108 1,0506,0000.096 
351,3507,0000.11,2007,0000.090 1,0506,0000.080 
401,0506,0000.089006,0000.072 9005,0000.064 
451,0506,0000.069006,0000.054 9005,0000.048 
501,0506,0000.039006,0000.027 9005,0000.024 
605305,0000.014206,0000.009 4105,0000.008 
5161,8006,0000.41,6506,0000.360 1,3505,0000.320 
201,5006,0000.351,4306,0000.315 1,1705,0000.280 
251,2005,0000.321,2005,0000.288 1,0505,0000.256 
301,2005,0000.251,2005,0000.225 1,0505,0000.200 
351,2005,0000.21,2005,0000.180 1,0505,0000.160 
409005,0000.159005,0000.135 8704,0000.120 
507504,0000.17504,0000.090 6003,0000.080 
6201,5005,0000.41,4305,0000.360 1,1704,2000.320 
301,2005,0000.31,2005,0000.270 1,0504,2000.240 
409005,0000.259005,0000.225 8704,2000.200 
507504,0000.17504,0000.090 6004,0000.080 
606003,6000.025303,6000.018 5003,2000.016 

カタログ

 

MRC-HEM3LB1-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングネックタイプの型番MRC-HEM3LB1-4のページです。
型番MRC-HEM3LB1-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングネックタイプ

MRCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングネックタイプ

    CPRL 樹脂加工用 2枚刃ロングネック・ロングシャンクスクエア

    CPRL 樹脂加工用 2枚刃ロングネック・ロングシャンクスクエア

      XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

      XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

        DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCLS 2枚刃ロングネックスクエア

        DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCLS 2枚刃ロングネックスクエア

          4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EMS

          4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EMS

            XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

            XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

              2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EDS

              2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EDS

                XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・4刃/スタブ(深掘加工用)

                XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・4刃/スタブ(深掘加工用)

                  XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)

                  XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)

                    2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用ロングネック ショート形 CRN-LN-EDS

                    2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用ロングネック ショート形 CRN-LN-EDS

                      DGエンドミルシリーズ 4刃 グラファイト用 ロングネック ショート形 DG-LN-EMS

                      DGエンドミルシリーズ 4刃 グラファイト用 ロングネック ショート形 DG-LN-EMS

                        エポック精密小径エンドミル ロングネック HPSLN2□□□-C

                        エポック精密小径エンドミル ロングネック HPSLN2□□□-C

                          C-CER UTコート 2枚刃(深リブ用)ロングネックス

                          C-CER UTコート 2枚刃(深リブ用)ロングネックス

                            メーカー ミスミ ユニオンツール ミスミ ユニオンツール オーエスジー ミスミ オーエスジー ミスミ ミスミ オーエスジー オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ユニオンツール
                            通常価格 - 3,786円 - 7,840円 6,082円 - 4,681円 1,930円 1,490円 8,451円 17,066円 5,281円 2,292円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 溝 / 彫込み -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 -
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 -
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) -
                            コーティング 鋼用 ノンコート 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(CrN) 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 -

                            MRCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングネックタイプのレビュー

                            評価 3.8 平均満足度:3.8 5件のレビュー
                            深堀り
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/05
                            今まではロングネックはXAL-EM2LBの二枚刃を使っていましたが、こちらの方がビビりにくく公差も決まりやすいと思いました。価格が結構上がってしまうのが難点ですが、ここぞという所では使用していきたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械加工に使用
                            評価 3.0満足度:3.02021/12/08
                            顧客から機械加工を依頼された製品加工に使用しています。加工物材質は、焼き入れの入っていない材質やステンレス材の加工にこの商品を使用しています。よく切れてよい商品ですが、へたりが早いように感じます。刃物がビビらないように、回転数・送り速度に気を使っています。交換(破棄)の目安にしているのはバリが多くなった時です。ミスミ製は安いので無理せず交換しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削加工に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/11
                            3枚刃はビビリが少なくて良いです。はもちも良いので、重宝してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インジェクションの部品に使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/02/27
                            ヘリカルの刃持ちの良い工具を探していたので、この商品を購入しました。NAK80の材質に対して形状加工をしています。想定していた通り刃持ちは良かったです。今のところ仕上げ加工にしか使用していませんが、特に問題はありませんでした。品質は良いのですが、値段が高いのがネックです。もう少し安くなると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            深堀加工に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/23
                            他メーカーの物は、ビビりと摩耗が激しかったのですが、ビビりもほとんどなく、安定した加工ができたので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MRC-HEM3LB1-12
                            MRC-HEM3LB1-16
                            MRC-HEM3LB1-20
                            MRC-HEM3LB1-6
                            MRC-HEM3LB1-8
                            MRC-HEM3LB1.2-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            刃径公差 首径
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 30′
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 1°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 2°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 3°
                            (mm)
                            ●在庫品 □製作品

                            2,900円

                            ( 3,190円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品11.512450tebis / Zoller2D/3D0~-0.020.9512.5713.1914.6516.48-

                            2,900円

                            ( 3,190円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品11.516450tebis / Zoller2D/3D0~-0.020.9516.7517.5819.5321.97-

                            2,900円

                            ( 3,190円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品11.520470tebis / Zoller2D/3D0~-0.020.9520.9421.9824.4127.46-

                            2,900円

                            ( 3,190円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品11.56450tebis / Zoller2D/3D0~-0.020.956.286.597.328.24-

                            2,900円

                            ( 3,190円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品11.58450tebis / Zoller2D/3D0~-0.020.958.388.799.7610.98-

                            4,020円

                            ( 4,422円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品1.21.816450tebis / Zoller2D/3D0~-0.021.1516.7517.5819.5321.97-

                            超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました