(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XCP-MSX4LB2-6
XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/50°ネジレ/ロングタイプ エンドミル XCP-MSX4LB

XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/50°ネジレ/ロングタイプ XCP-MSX4LB2-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
3,330円
税込単価
3,663円

【特長】・NAK等の調質鋼からSKD焼入材などの高硬度鋼(~65HRC)まで被...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 実有効長は目安です。ワークとの干渉が心配な際には必ず実測して確認してください。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

XCP-MSX4LB2-6 の仕様・寸法情報

外形図

 

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XCP-MSX4LB2-6

メーカー標準品
2
3
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-0.014~-0.028
1.95
6.19
6.39
6.84
7.36
-

1個

3,330( 3,663円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NAK等の調質鋼からSKD焼入材などの高硬度鋼(~65HRC)まで被削材加工に最適
・高硬度鋼の高送り・深彫り加工におすすめの強ネジレタイプ
・50°ネジレ角により汎用的な30°ネジレに比べ高速加工に最適
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 実有効長は目安です。ワークとの干渉が心配な際には必ず実測して確認してください。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

Q XCPシリーズはどのようなコーティングですか?
A 耐熱性が高く表面硬度が高いコーティングです。高硬度の加工に使用されます。
シリーズ名コーティング種主な被削材耐酸化性(°)表面硬度(HV)
XCPSi系高硬度鋼約1,200前後約3,700前後
Q 刃径とシャンク径が同寸のエンドミルで、刃長より深い側面加工はできますか?
A 多くのエンドミルは、刃径もシャンク径も同じ0~マイナス公差ですので
   同寸の場合はシャンクが干渉してしまいます。
   刃長より深い側面切削の場合、シャンク径が刃径より細いものを選択するか、
   首が逃げているロングネックエンドミルから選択します。
シャフト部が干渉するシャフト部が干渉しない

小径のエンドミルの折損防止の方法

 

【Question】

小径のエンドミルがすぐ折損してしまい困っている

微細形状加工に小径のエンドミルを使用していますが、チッピングや折損が起こりやすく困っています。どのように対策をすればよいでしょうか?

【Answer】

振れ精度

小径のエンドミルは剛性が低いため折損しやすい工具ですが、その原因の第一は、工具自体の振れや保持具により発生した振れの影響によるものです。
折損を防止するには、振れ精度の管理を徹底することが必要ですが、焼ばめホルダのように保持精度が高い保持具を使用することが有効です。
 

切削速度を上げて切削特性を高める

一般的にエンドミル刃先の切削特性は、十分な切削速度がなければ発揮されません。小径のエンドミルは、回転速度を上げても切削速度がそれほど上がらず、特にボールエンドミルの場合、実切削部の工具径がかなり小さくなるため、刃先の切削特性が十分に発揮されない状態で使用されていることが多くあります。小径のエンドミルを使用する場合は、実切削速度を意識した対応が必要です。
 

切り込み量の最適化

小径エンドミルは剛性が低いため、過剰な切り込み量は折損を招きます。折損が生じた場合は、切り込み量を小さくしてください。
また、切り込み量の変化を抑え、突発的な負荷が工具にかかることを避けることも重要です。特にコーナー部は切り込み量が大きくなり、エンドミルにかかる負荷が増大しやすい箇所なので、前加工を1工程増やすなど、小径のエンドミルの切り込み量を均一にすることが必要です。
切り込み量を均一化するにはトロコイド工具軌跡などが有効です。ただし、円弧の軌跡を動くトロコイド工具軌跡は、直線送りよりもツールパス自体が長く加工時間が長くなるため、その分切削条件を高めることが必要です。

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 切削加工時にビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

型番 XCP-MSX4LB

■溝切削条件

被削材調質鋼
(~45HRC)
高硬度鋼
(~55HRC)
高硬度鋼
(~60HRC)
高硬度鋼
(~65HRC)
刃径 DAd
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
140.02~0.031,89024,1501,71021,8501,62020,70090012,600
60.01~0.021,47018,9001,33017,1001,26016,2007209,000
80.01~0.021,26016,8001,14015,2001,08014,4006127,200
100.005~0.011,05014,70095013,30090012,6004505,400
120.005~0.0184012,60076011,40072010,8003604,500
1.560.02~0.051,89018,9001,71017,1001,62016,20090012,600
80.015~0.031,26016,8001,14015,2001,08014,4006759,000
100.015~0.031,15515,7501,04514,25099013,5006308,100
120.015~0.031,05014,70095013,30090012,6005507,200
160.01~0.0368012,50062011,31059010,7103606,120
260.03~0.071,84016,9101,66015,3001,58014,4901,0109,320
80.03~0.071,84016,9101,66015,3001,58014,4901,0109,320
100.03~0.071,47014,7001,33013,3001,28012,6008108,100
120.01~0.031,26012,6001,14011,4001,08010,8007207,380
140.01~0.031,15511,5501,04510,4509909,9006307,020
180.007~0.021,00010,5009009,5008508,9006006,500
200.007~0.027089,6607138,7406758,2804605,400
250.005~0.016958,6506307,8605957,4503904,860
2.580.02~0.052,02013,5301,83012,2401,74011,5901,1107,460
120.02~0.051,64011,3401,48010,2601,4009,7209406,640
200.02~0.051,47010,0001,3309,0501,2608,5707205,510
250.01~0.031,0309,4509308,5508808,1005705,220
3120.02~0.051,68011,6001,48010,5501,40010,0009906,300
160.02~0.051,47010,5001,3309,5001,2809,0007205,850
200.02~0.051,4709,4501,3308,5501,2808,1007205,220
250.01~0.031,3209,4101,1908,5101,1208,0606904,960
300.01~0.031,2607,3501,1406,6501,0006,3005854,050
400.003~0.0058407,3507606,6507206,3004954,500
4160.04~0.11,7908,1601,6207,3801,5407,0001,1005,000
200.04~0.11,6807,3501,5206,6501,4406,3009904,500
300.04~0.11,0504,7259504,2759004,0505402,970

XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/50°ネジレ/ロングタイプ:関連画像

 

・機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
・切削油は被削材に適したものを選定してください。
・高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
・ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
・エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
・側面切削はダウンカットでご使用ください。
・側面加工でビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

■側面切削条件

被削材高硬度鋼
(40~55HRC)
高硬度鋼
(55~60HRC)
高硬度鋼
(60~65HRC)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
14601,16015,61035,00027080012,04028,4901905609,59022,470
1.54601,36010,43026,4602808308,05019,0402005806,37014,980
24601,3607,77019,8102808306,02014,2802005804,76011,270
2.54801,4106,23015,8902908604,83011,4102006003,8509,030
34801,4105,18013,2302908603,9909,5202006003,2207,490
3.54801,4104,48011,3402909003,4308,1202006202,7306,440
44901,4503,9209,9402909003,0107,1402006202,3805,600
4.56001,7503,5008,8203509802,6606,3702407002,1004,970
56702,0303,1507,9103901,1202,3805,6702707801,8904,480
5.57402,1502,8707,2104401,2302,1705,1802908801,7504,060
67402,1502,5906,5804401,3302,0304,7603209401,6103,780
87402,1801,9604,9704301,3301,4703,5703009201,1902,800
107102,1501,5403,9904301,3101,1902,8703109009802,240
127102,0601,3303,2904101,2609802,3802808807701,890
146301,7501,1202,8003701,1608402,0302507607001,610
165401,6209802,4503401,0507701,7502507606301,400
185401,6208402,1703401,0507001,6102507605601,260
205001,5507701,9603201,0106301,4002507604901,120
225001,5507001,8203201,0105601,3302507604201,050
255001,5506301,6103201,0104901,120250760350910
Ad≦1.5D≦1.5D≦1.5D
Rd標準≦0.05D≦0.05D≦0.05D
高速≦0.02D≦0.02D≦0.02D


XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/50°ネジレ/ロングタイプ:関連画像

カタログ

 

Loading...

XCP-MSX4LB2-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/50°ネジレ/ロングタイプの型番XCP-MSX4LB2-6のページです。
型番XCP-MSX4LB2-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/50°ネジレ/ロングタイプ

XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/50°ネジレ/ロングタイプ

    超硬ロングネックスクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/ロングネックタイプ

    超硬ロングネックスクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/ロングネックタイプ

      TSCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

      TSCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

        TSCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ロングネックタイプ

        TSCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ロングネックタイプ

          DHR237 銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル

          DHR237 銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル

            TSCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

            TSCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

              2刃 ロングネック ショート形 FX-LN-EDS-6

              2刃 ロングネック ショート形 FX-LN-EDS-6

                WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS

                WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS

                  2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EDS

                  2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EDS

                    MHR230 無限コーティング 2枚刃ロングネックエンドミル(深リブ用)

                    MHR230 無限コーティング 2枚刃ロングネックエンドミル(深リブ用)

                      MS4XL 4枚刃エムスターロングネックエンドミル

                      MS4XL 4枚刃エムスターロングネックエンドミル

                        2刃 ロングネック ショート形 DLC-LN-EDS

                        2刃 ロングネック ショート形 DLC-LN-EDS

                          MHR430 無限コーティング 4枚刃ロングネックエンドミル(深リブ用)

                          MHR430 無限コーティング 4枚刃ロングネックエンドミル(深リブ用)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 日進工具 ミスミ オーエスジー オーエスジー オーエスジー 日進工具 三菱マテリアル オーエスジー 日進工具
                            通常価格 - - - - 5,667円 - 8,085円 3,690円 4,681円 2,751円 3,661円 8,315円 3,349円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用

                            XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/50°ネジレ/ロングタイプのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
                            金型加工
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/18
                            切削抵抗も低く使いやすいです。また機会があれば購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            干渉対策用として
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/30
                            リブ加工などの干渉対策用として使用しています。他メーカーのモノより価格が手頃なので使用してみました。仕上がりは問題ありませんでした。納期も早いので突発的に必要な時などは助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リブ
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/07
                            深堀リブ加工に
                            非常に適してます
                            問題なく切削できますし
                            耐久性もいいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型加工
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/20
                            MC加工に使用しています。価格も安く在庫を置いてくれているので翌日には届くので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工条件を見直しました
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/27
                            XCP-MSX4LB4-40を使用しました。
                            最初に使用した時は折れてしまいましたが、、
                            次に購入・使用した際は加工条件を見直して折れずに使用することができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XCP-MSX4LB1.5-6
                            XCP-MSX4LB1.5-8
                            XCP-MSX4LB2-10
                            XCP-MSX4LB3-12
                            XCP-MSX4LB3-16
                            XCP-MSX4LB3-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            刃径公差 首径
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 30′
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 1°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 2°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 3°
                            (mm)
                            ●在庫品 □製作品

                            3,710円

                            ( 4,081円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品1.52.3660tebis / Zoller2D/3D-0.014~-0.0281.456.196.396.847.36-

                            3,710円

                            ( 4,081円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品1.52.3860tebis / Zoller2D/3D-0.014~-0.0281.458.258.529.129.82-

                            3,330円

                            ( 3,663円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品231060tebis / Zoller2D/3D-0.014~-0.0281.9510.3110.6511.412.27-

                            4,400円

                            ( 4,840円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品34.51270tebis / Zoller2D/3D-0.014~-0.0282.912.3812.7813.6814.72-

                            4,400円

                            ( 4,840円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品34.51670tebis / Zoller2D/3D-0.014~-0.0282.916.517.0418.2419.63-

                            4,400円

                            ( 4,840円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品34.52070tebis / Zoller2D/3D-0.014~-0.0282.920.6321.322.824.54-

                            超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました