(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MRC-CR-HEM3R5-R1
MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ エンドミル MRC-CR-HEM3R

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ MRC-CR-HEM3R5-R1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,410円
税込単価
5,951円

【特長】【特長】・調質鋼加工でビビリを抑え、耐久性向上・3枚刃形状の採用により...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

MRC-CR-HEM3R5-R1 の仕様・寸法情報

外形図

 

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRC-CR-HEM3R5-R1

メーカー標準品
5
21
1
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

5,410( 5,951円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】【特長】
・調質鋼加工でビビリを抑え、耐久性向上
・3枚刃形状の採用により、ビビリに強く、ノンステップで突っ込みから溝加工まで可能
・独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削可能
・30°ネジレのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能
・刃先ラジアス形状により、隅R加工や形状加工はもちろん、刃先の欠け防止にも効果的
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

側面加工・溝加工・底面加工を1つの工具で加工する方法

 

【Question】

側面加工と溝加工、底面加工毎に工具を使い分けたくない

加工種類毎に、工具を揃えていくと、工具管理が煩雑になってしまいます。1本の工具で複数工程を加工できる工具はないでしょうか?

【Answer】

ネジレ、刃数違いによる工具の特徴

一般的に流通している2枚刃、4枚刃の30°ネジレ工具でも、側面加工と溝加工、底面加工を1本の工具で加工することは可能です。
ただし、2枚刃のエンドミルで側面加工を行うと、送りが上げられず、効率的な加工になりません。また、4枚刃のエンドミルで溝加工を行うと、外周の溝幅が狭いだけに、切りクズ詰まりが懸念されます。
3枚刃のエンドミルは、2枚刃、4枚刃中間の特長を併せ持っており、側面、溝加工両方に対応しています。 

 

工具断面比較 

 

3枚刃エンドミルは下記の理由により、ビビリ抑制と剛性を兼ね備えており、側面、溝加工双方に適応できる形状となっております。
第一に、偶数刃と違い、切れ刃の対角線上に切れ刃が向かい合わない、ビビリが発生しづらい形状となっております。
第二に、剛性を図る指標として、刃径の芯厚と、剛性を維持する形状があげられます。30°ネジレスクエア工具は、芯厚が65%、45°ネジレエンドミルは70%くらいの芯厚が目安ですが、5°の芯厚以上の剛性を形状によって実現しています。

Q 多機能エンドミルとはどのようなエンドミルですか?
A 突込みから横方向への溝加工や、傾斜加工からのポケット加工、
   壁面の側面加工など1本のエンドミルであらゆる方向の加工が
   可能なエンドミルです。
Q 3枚刃のメリットは?
A 切削条件や切り屑排出性能など2枚刃と4枚刃の中間的な性質ですが
   最も異なるのは、奇数刃で切れ刃が対角線上に向かい合わないため、
   ビビリが発生しづらい形状となっています。

推奨切削条件

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ 推奨切削条件-1
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • 標準首逃しエンドミルは下記条件で、切れ刃端R加工エンドミルは下記条件の70%以下でご使用ください。

型番 MRC-CR-HEM3R

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
高硬度鋼
(~55HRC)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1~1.877037,50078033,45051028,650709,450
2~2.890022,05087018,45057016,0501607,500
3・3.51,31015,9001,25013,50087012,0003006,300
4・4.51,33012,0001,45010,2009709,0003304,800
5・5.51,3409,6001,4008,1001,0307,2003603,750
6・6.51,3307,9501,1806,7501,0706,0003603,150
7・7.51,2606,7501,1805,8501,0905,1003602,770
8・8.51,2306,0001,1705,1001,1304,5003602,400
91,1605,2501,1404,5001,0804,0503502,160
101,1404,8001,1304,0501,0103,6003301,920
111,1404,3501,0803,7509803,3003301,750
121,1704,0501,0203,4509303,0003301,590
131,2003,6001,0303,1509002,7004201,460
161,1403,0009102,5507902,2503401,190
171,0402,8508002,4006902,1003201,120
181,0402,7008202,2507101,9503001,050
209802,4008402,1007201,800270950
228702,1007901,8006701,650250860
Ad≦0.5D≦0.5D≦0.3D≦0.2D
 

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
高硬度鋼
(~55HRC)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1~1.81,14050,0001,00044,60079038,20015012,700
2~2.81,34029,4001,13024,70091021,5003009,460
3・3.51,94021,2001,65018,0001,33015,9004609,350
4・4.51,99015,9001,78013,5001,41011,9005107,040
52,09012,7001,84010,8001,8809,5006105,610
6・6.52,49010,6002,0409,0001,5908,0005804,730
7・7.52,4809,1001,9807,7001,5606,8005454,125
8・8.52,4908,0001,9606,8001,5606,0005103,520
92,3307,1001,8906,0001,4905,3005103,190
102,2006,4001,8405,4001,4504,8005102,860
112,2105,8001,8504,9001,3404,3005102,585
122,2105,3001,8604,5001,2904,0005102,310
132,1804,9001,8704,2001,2603,7004602,100
161,9004,0001,6203,4001,0703,0003701,700
171,7603,7001,5303,2009402,8003501,600
181,6603,5001,4303,0009902,7003301,500
201,5203,2001,2702,7009502,4002801,300
221,3902,9001,1902,5008802,2002601,200
Ad≦1.5D≦1.5D≦1.5D≦1.5D
Rd≦0.2D≦0.1D≦0.1D≦0.05D
 
MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ 推奨切削条件-2
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 突っ込み加工は、切子の排出が上手くいかない場合、底刃が欠けることがあります。細かいステップ工程を設け切子を排出するか、ヘリカル加工をお勧めいたします。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • ステンレス鋼は湿式で加工してください。
  • ヘリカル(らせん)加工、ランピング(傾斜)加工をお勧めいたします。
  • 標準首逃がしエンドミルは下記条件で、切れ刃端R加工エンドミルは下記条件の70%以下でご使用ください。

■突っ込み切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
高硬度鋼
(45~55HRC)
刃径
D
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1~1.815022,50016022,50015022,500409,650
2~2.815016,50017013,65013013,650608,290
3・3.539014,2503309,0002809,0001006,140
4・4.540010,8004406,7503306,7501104,680
5・5.54408,5503905,4003405,4001203,660
6・6.55107,2004104,5003904,5001303,070
7・7.54906,1504003,9003403,9001102,750
84705,4003503,4503103,4501002,390
94404,8002503,0002603,000802,080
104404,3502602,7002302,700801,870
114203,9002402,4002202,400701,650
124003,6002002,2501902,250701,550
163802,7001701,6501701,650701,130
203402,1001801,3501701,35060930
Ad≦0.2D  焼ばめホルダ使用時は、0.5Dが最大切込みとなります。

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

追加工(刃先・刃径・首逃し等)  T-

● 「刃先・刃径」指定、「首逃し・再コート」との複数指定時の追加工型番
● 最短5日目出荷で対応

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(刃先・刃径・首逃し等)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) 【追加工・オプションを選択する】で、追加工内容・
寸法を指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 

MRC-CR-HEM3R5-R1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプの型番MRC-CR-HEM3R5-R1のページです。
型番MRC-CR-HEM3R5-R1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

    MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

    MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

      MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

      MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

        TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ

        TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ

          MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

          MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

            MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

            MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

              MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

              MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                  TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                  TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                    TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

                    TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

                      MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショート・ロングネックタイプ

                      MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショート・ロングネックタイプ

                        TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                        TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                          XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                          XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - 9,520円 - - - 6,580円 6,320円 7,740円 6,270円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - - - 平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MRC-CR-HEM3R10-R2
                            MRC-CR-HEM3R12-R0.5
                            MRC-CR-HEM3R12-R1
                            MRC-CR-HEM3R6-R0.3
                            MRC-CR-HEM3R6-R0.5
                            MRC-CR-HEM3R6-R1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            首径
                            (mm)
                            ●在庫品 □製作品

                            9,050円

                            ( 9,955円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品10342-1090tebis / Zoller2D/3D--

                            10,960円

                            ( 12,056円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品12380.5-12100tebis / Zoller2D/3D--

                            10,960円

                            ( 12,056円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品12381-12100tebis / Zoller2D/3D--

                            5,700円

                            ( 6,270円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品6210.3-660tebis / Zoller2D/3D--

                            5,700円

                            ( 6,270円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品6210.5-660tebis / Zoller2D/3D--

                            5,700円

                            ( 6,270円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品6211-660tebis / Zoller2D/3D--

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました