(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
 特別価格 
税込価格
 特別価格 

【特長】・独自の先端形状と、複合多層コーティングにより、耐摩耗性・耐熱性を向上...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

外形図

 

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
3
8
0.2
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

3,520( 3,872円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
3
8
0.3
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

3,520( 3,872円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
3
8
0.5
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

3,520( 3,872円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
4
11
0.3
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

3,830( 4,213円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
4
11
0.5
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

3,830( 4,213円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
4
11
1
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

3,830( 4,213円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
5
13
0.3
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

4,000( 4,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
5
13
0.5
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

4,000( 4,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
5
13
1
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

4,000( 4,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
6
13
0.3
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

4,130( 4,543円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
6
13
0.5
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

4,130( 4,543円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
6
13
1
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

4,130( 4,543円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
6
13
1.5
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

4,130( 4,543円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
8
19
0.3
-
8
75
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

6,270( 6,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
8
19
0.5
-
8
75
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

6,270( 6,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
8
19
1
-
8
75
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

6,270( 6,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
8
19
2
-
8
75
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

6,270( 6,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
10
22
0.3
-
10
80
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

7,290( 8,019円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
10
22
0.5
-
10
80
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

7,290( 8,019円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
10
22
1
-
10
80
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

7,290( 8,019円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
10
22
1.5
-
10
80
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

7,290( 8,019円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
10
22
2
-
10
80
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

7,290( 8,019円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
12
26
0.3
-
12
100
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

9,630( 10,593円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
12
26
0.5
-
12
100
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

9,630( 10,593円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
12
26
1
-
12
100
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

9,630( 10,593円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
12
26
2
-
12
100
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

9,630円

9,341

( 10,275円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
12
26
3
-
12
100
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

9,630( 10,593円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
16
32
2
-
16
105
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

20,060( 22,066円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
16
32
3
-
16
105
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

20,060( 22,066円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
3
8
0.2
9 ~ 30
6
60
-
-
2.5~2.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
3
8
0.3
9 ~ 30
6
60
-
-
2.5~2.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
3
8
0.5
9 ~ 30
6
60
-
-
2.5~2.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
11
0.3
12 ~ 35
6
60
-
-
3.5~3.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
11
0.5
12 ~ 35
6
60
-
-
3.5~3.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
11
1
12 ~ 35
6
60
-
-
3.5~3.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
5
13
0.3
14 ~ 35
6
60
-
-
4.5~4.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
5
13
0.5
14 ~ 35
6
60
-
-
4.5~4.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
5
13
1
14 ~ 35
6
60
-
-
4.5~4.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
13
0.3
18 ~ 42
6
60
-
-
5.5~5.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
13
0.5
18 ~ 42
6
60
-
-
5.5~5.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
13
1
18 ~ 42
6
60
-
-
5.5~5.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
13
1.5
18 ~ 42
6
60
-
-
5.5~5.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
8
19
0.3
24 ~ 51
8
75
-
-
7.5~7.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
8
19
0.5
24 ~ 51
8
75
-
-
7.5~7.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
8
19
1
24 ~ 51
8
75
-
-
7.5~7.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
8
19
2
24 ~ 51
8
75
-
-
7.5~7.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
22
0.3
27 ~ 50
10
80
-
-
9.5~9.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
22
0.5
27 ~ 50
10
80
-
-
9.5~9.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
22
1
27 ~ 50
10
80
-
-
9.5~9.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
22
1.5
27 ~ 50
10
80
-
-
9.5~9.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
22
2
27 ~ 50
10
80
-
-
9.5~9.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
12
26
0.3
31 ~ 64
12
100
-
-
11.5~11.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
12
26
0.5
31 ~ 64
12
100
-
-
11.5~11.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
12
26
1
31 ~ 64
12
100
-
-
11.5~11.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
12
26
2
31 ~ 64
12
100
-
-
11.5~11.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
12
26
3
31 ~ 64
12
100
-
-
11.5~11.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
16
32
2
42 ~ 57
16
105
-
-
15.5~15.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
16
32
3
42 ~ 57
16
105
-
-
15.5~15.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 11
0.3
12 ~ 35
6
60
-
-
2.8~3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 11
0.5
12 ~ 35
6
60
-
-
2.8~3

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の先端形状と、複合多層コーティングにより、耐摩耗性・耐熱性を向上。調質鋼加工において抜群の加工面精度・高耐久を実現
・最適加工領域、STAVAX・NAX80等の金属加工、調質鋼の各種部品加工
・刃先ラジアス形状により、隅R加工や形状加工はもちろん、刃先の欠け防止にも効果的
・多機能加工が可能な4枚刃強ネジレタイプ。30°ネジレに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能
・独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

ポケット加工時の粗加工、中仕上げ加工を高速化する方法

 

【Question】

ポケット加工時の粗加工、中仕上げ加工を高速化したい

ポケット加工は削り出し量が多いため、粗加工・中仕上げ加工時間の短縮を図ることが、不可欠になります。そのためには、どのような加工方法を採用し、どのような工具を使用すればよいのでしょうか?

【Answer】

ラジアスエンドミルによる高速ミーリング

粗加工・中仕上げ加工を高速化するために下記の方法では解決に繋がりません。

・ラフィングエンドミル等による加工では送り速度を上げられないため、加工能率が落ちてしまいます。
・ボールエンドミルによる加工では、ピックフィードを大きく取れないため、高能率化には限界があります。

 

ポケット形状の粗加工・中仕上げは、高送りラジアスエンドミルによる高速ミーリングが、切削時間の短縮と工具寿命の面で、大きな効果が期待できます。
高速ミーリングは、切込み量を少なく抑え、切削速度(工具回転数)と送り速度を高めた切削条件が特徴です。NCプログラムの送り速度指令値に近い実送り速度を実現するには、ジグザグ工具軌跡、および繰り広げ切削(螺旋形状の工具軌跡)などが有利です。

 

ラジアスエンドミルによる高速ミーリング 繰り広げ切削(螺旋形状の工具軌跡) ジグザグ工具軌跡

 
Q 突込みから溝加工や側面加工ができるエンドミルはありますか?
A 多機能エンドミルは突込みや溝加工が可能な独自チップポケット形状で、
   高効率側面加工にも適した45°ねじれのエンドミルです。
Q 突込みのときの切削条件は?
A 突っ込み加工の切削条件は溝加工の切削条件を参考にして、
   回転数は溝加工の80%、送り速度は30~40%に設定します。
   1度の切込み深さは0.2D~0.5D以下にします。

推奨切削条件

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • 標準首逃しエンドミルは下記条件で、切れ刃端R加工エンドミルは下記条件の70%以下でご使用ください。

型番 MRC-CR-HEM4S

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
高硬度鋼
(~55HRC)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1~1.877037,50078033,45051028,650709,450
2~2.890022,05087018,45057016,0501607,500
3・3.51,31015,9001,25013,50087012,0003006,300
4・4.51,33012,0001,45010,2009709,0003304,800
5・5.51,3409,6001,4008,1001,0307,2003603,750
6・6.51,3307,9501,1806,7501,0706,0003603,150
7・7.51,2606,7501,1805,8501,0905,1003602,770
8・8.51,2306,0001,1705,1001,1304,5003602,400
91,1605,2501,1404,5001,0804,0503502,160
101,1404,8001,1304,0501,0103,6003301,920
111,1404,3501,0803,7509803,3003301,750
121,1704,0501,0203,4509303,0003301,590
131,2003,6001,0303,1509002,7004201,460
161,1403,0009102,5507902,2503401,190
171,0402,8508002,4006902,1003201,120
181,0402,7008202,2507101,9503001,050
209802,4008402,1007201,800270950
228702,1007901,8006701,650250860
Ad≦0.5D≦0.5D≦0.3D≦0.2D
 

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
高硬度鋼
(~55HRC)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1~1.81,14050,0001,00044,60079038,20015012,700
2~2.81,34029,4001,13024,70091021,5003009,460
3・3.51,94021,2001,65018,0001,33015,9004609,350
4・4.51,99015,9001,78013,5001,41011,9005107,040
52,09012,7001,84010,8001,8809,5006105,610
6・6.52,49010,6002,0409,0001,5908,0005804,730
7・7.52,4809,1001,9807,7001,5606,8005454,125
8・8.52,4908,0001,9606,8001,5606,0005103,520
92,3307,1001,8906,0001,4905,3005103,190
102,2006,4001,8405,4001,4504,8005102,860
112,2105,8001,8504,9001,3404,3005102,585
122,2105,3001,8604,5001,2904,0005102,310
132,1804,9001,8704,2001,2603,7004602,100
161,9004,0001,6203,4001,0703,0003701,700
171,7603,7001,5303,2009402,8003501,600
181,6603,5001,4303,0009902,7003301,500
201,5203,2001,2702,7009502,4002801,300
221,3902,9001,1902,5008802,2002601,200
Ad≦1.5D≦1.5D≦1.5D≦1.5D
Rd≦0.2D≦0.1D≦0.1D≦0.05D

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

追加工(刃先・刃径・首逃し等)  T-

● 「刃先・刃径」指定、「首逃し・再コート」との複数指定時の追加工型番
● 最短5日目出荷で対応

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(刃先・刃径・首逃し等)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) 【追加工・オプションを選択する】で、追加工内容・
寸法を指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

    MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

    MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

      XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

      XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

          XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

          XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

            MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

            MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

              XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

              XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                ZXコートUP MILLラジアス SSUP4000ZX-R型

                ZXコートUP MILLラジアス SSUP4000ZX-R型

                  MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                  MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                    MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°レギュラータイプ

                    MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°レギュラータイプ

                      超硬エンドミル フェニックス(ディープフィーダーブルノーズ) PHX-DFR

                      超硬エンドミル フェニックス(ディープフィーダーブルノーズ) PHX-DFR

                        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                          MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショート・ロングネックタイプ

                          MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショート・ロングネックタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 住友電工ハードメタル ミスミ ミスミ オーエスジー ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - 11,041円 - - 15,194円 - 7,740円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
                            刃数(枚) 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4

                            MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 8件のレビュー
                            金属加工に使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/03
                            ミスミのコーティングの中ではXAL<TSC<MRCって感じです。よく切れて良いです。
                            サイズバリエーションが豊富なのが助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エンドミル
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/04
                            超硬で安価で
                            案外購入できるので、
                            nak材で加工してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コアピンの側面加工に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/10
                            コアピンの側面加工に使用しました。
                            以前使っていたXALシリーズよりも2倍ぐらい条件を上げて加工できました。
                            仕上がり面も問題なく加工時間を短縮できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            きれ
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/23
                            かなり側面のしあがりが
                            きれいです
                            HRC52度の
                            スタ−バックス材ですが
                            かなり良いです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鉄系加工
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/22
                            問題なく使用しています。
                            比較的安価。
                            納期が早くて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました